(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: อุปกรณ์รองรับท่อลีดสกรูแบบเหลี่ยมด้านข้างแบบยึดอยู่กับที่
・ลีดสกรูที่ใช้ได้ (เกลียว x พิทช์):M8×1.0, M10×1.0, M12×1.0, M15×1.0
・ โหลดตามแนวแกนที่อนุญาต [N]:1100, 2000, 2200, 2500
・ อุปกรณ์รองรับลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัด: ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างราบรื่นกับสกรูและน็อตสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัดของเรา ผลิตภัณฑ์รองรับนี้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล ลดความยุ่งยากในการออกแบบและการเลือกเมื่อจับคู่กับสกรูที่เกี่ยวข้อง
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
Q | A | B | C | F | ชั่วโมง | J | H | L | (ℓ) | d | E | น๊อตตัวเมีย ยึด | การแกว่งตามแนวแกน โหลด (N) |
8 | 52 | 43 | 25 | 38 | 25 | 30 | 15 | 22 | 4.8 | 6.6 | 6 | BNR8 | 1100 |
10 | 70 | 48 | 36 | 52 | 30 | 29 | 20 | 24 | 9 | 8 | BNR10 | 2000 | |
12 | 70 | 48 | 36 | 52 | 30 | 29 | 20 | 24 | 10 | BNR12 | 2200 | ||
15 | 80 | 54 | 41 | 60 | 32 | 31 | 22 | 27 | 5.8 | 11 | 12 | BNR15 | 2500 |
อุปกรณ์เสริม เสริมลี มิติ อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ด้านข้าง ยึดอยู่กับที่ | |||||
Q | น๊อตตัวเมีย ยึด | ขนาดปลอกสวม | |||
M ละเอียด | ประแจบังคับ มิติ | ID | OD | ความหนา | |
8 | M8 × 1.0 | 14 | 8 | 11.5 | 3 |
10 | M10 × 1.0 | 17 | 10 | 14 | 3 |
12 | M12 × 1.0 | 19 | 12 | 15 | 3 |
15 | M15 × 1.0 | 22 | 15 | 20 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
C-MDWZ8 |
C-MDWZ10 |
C-MDWZ10-SET |
C-MDWZ12 |
C-MDWZ15 |
C-MDWZ15-SET |
C-MDWZ-CP8 |
C-MDWZ-CP8-SET |
C-MDWZ-CP10 |
C-MDWZ-CP10-SET |
C-MDWZ-CP12 |
C-MDWZ-CP15 |
C-MDWZ-CP15-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ (รหัส ตลับลูกปืน/รองลื่น ) (Ø) | หน่วย | ชุดเซ็ต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 798.05 | ECONOMY UNITS FOR SCREW THREA | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 840.91 | ECONOMY UNITS FOR SCREW THREA | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 1,242.86 | ECONOMY UNITS FOR SCREW THREA | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มีให้ | รวมถึงการ อุปกรณ์รองรับท่อ ทางด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | |
฿ 840.26 | ECONOMY UNITS FOR SCREW THREA | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 947.40 | ECONOMY UNITS FOR SCREW THREA | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 1,409.09 | ECONOMY UNITS FOR SCREW THREA | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 | ไม่มีให้ | รวมถึงการ อุปกรณ์รองรับท่อ ทางด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | |
฿ 1,224.68 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | รวมถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เพื่อติดตั้ง ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง ขนาดเล็ก | - | |
฿ 1,588.31 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | รวมถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เพื่อติดตั้ง ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง ขนาดเล็ก | รวมถึงการ อุปกรณ์รองรับท่อ ทางด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | |
฿ 1,283.77 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | รวมถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เพื่อติดตั้ง ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง ขนาดเล็ก | - | |
฿ 1,685.71 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | รวมถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เพื่อติดตั้ง ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง ขนาดเล็ก | รวมถึงการ อุปกรณ์รองรับท่อ ทางด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | |
฿ 1,296.10 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | รวมถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เพื่อติดตั้ง ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง ขนาดเล็ก | - | |
฿ 1,438.96 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 | รวมถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เพื่อติดตั้ง ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง ขนาดเล็ก | - | |
฿ 1,899.35 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 | รวมถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เพื่อติดตั้ง ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง ขนาดเล็ก | รวมถึงการ อุปกรณ์รองรับท่อ ทางด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ |
กำลังโหลด …
Q | A | B | C | F | h | J | H | L | (ℓ) | d | E | น๊อตตัวเมีย ยึด | ตามแนวแกน อนุญาต โหลด (N) |
8 | 52 | 43 | 25 | 38 | 25 | 30 | 15 | 22 | 4.8 | 6.6 | 6 | BNR8 | 1100 |
10 | 70 | 48 | 36 | 52 | 30 | 29 | 20 | 24 | 9 | 8 | BNR10 | 2000 | |
12 | 70 | 48 | 36 | 52 | 30 | 29 | 20 | 24 | 10 | BNR12 | 2200 | ||
15 | 80 | 54 | 41 | 60 | 32 | 31 | 22 | 27 | 5.8 | 11 | 12 | BNR15 | 2500 |
ชนิด | ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | กระบวนการเตรียมผิว | แบล็ค ออกไซด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง