1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดสุญญากาศพร้อมฟังก์ชันหยุดสุญญากาศ
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
    ฿ 850.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 15 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องกำเนิดสุญญากาศพร้อมฟังก์ชันหยุดสุญญากาศ ซีรีส์ C-BDFK
・ อัตราการไหลของการดูด (ลิตร/นาที): 7, 12.5
・ ขนาดคัปปลิ้งแบบวันทัชพอร์ตเชื่อมต่อสุญญากาศ [mm]:4, 6
・ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [mm]: 0.5, 0.7
・ เครื่องกำเนิดสุญญากาศมีฟังก์ชันทำลายสุญญากาศ ซึ่งช่วยลดเวลาในการจัดการชิ้นงานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยการนำอากาศทำลายสุญญากาศเข้าไปในท่อดูดซับ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ทำให้จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นการจัดการชิ้นงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดสุญญากาศ

MISUMI เครื่องกำเนิดสุญญากาศ รุ่น ความคุ้มค่า ที่พัฒนาขึ้นเองโดย MISUMI พร้อม สเปค ของตลาด รูปลักษณ์ที่สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
วัสดุ และกระบวนการต่างๆของเครื่องกำเนิดสุญญากาศ ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าระดับ สุญญากาศ และ ความทนทาน สินค้าคงคลังขนาดใหญ่และการจัดส่งในวันเดียวกัน
 
ภาพถ่าย

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดสุญญากาศ

· เครื่องกำเนิดสุญญากาศที่พัฒนาโดย MISUMI พร้อมโลโก้ MISUMI รูปลักษณ์ที่สวยงามและคุณภาพที่เชื่อถือได้
· เครื่องกำเนิดสุญญากาศ นี้มี ฟังก์ชั่น ทำลาย สุญญากาศ ด้วยการแนะนำอากาศทำลาย สุญญากาศ ลงใน ท่อเหล็ก ดูดซับ เวลาดูดซับชิ้นงานและเวลาเคลื่อนที่ของชิ้นงานจะลดลง
  ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
· เครื่องกำเนิดสุญญากาศสามารถปรับการไหลของอากาศผ่าน วาล์วหรี่ อุปกรณ์ควบคุม ไหลของอากาศ
· เครื่องกำเนิดสุญญากาศ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้รับการตรวจสอบ 100% เพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับ สุญญากาศ
· เครื่องกำเนิดสุญญากาศ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้ควบคุม วัสดุ และกระบวนการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่ามี ความทนความดัน และประสิทธิภาพการ กระบวนการซีลที่ดี
  โดยไม่มีการรั่วไหลของอากาศ
 
ดรออิ้ง

ภาพรวมของสเปคเครื่องกำเนิดสุญญากาศ

พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ
มิติ ความ ข้อต่อฟิตติ้ง ในสัมผัสเดียว
การดูด
(ℓ/นาที (ANR))
ตัวเลือก
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มม.)
พิกัดความดัน
(MPa)
องศา สุญญากาศ ขั้นต่ำ
(—kPa)
ปริมาณการบริโภค
(ℓ/นาที (ANR))
LA
47
12.5
0.50.58511.56711
60.72364
 
ของไหล ใช้อากาศอัด
ช่วง ความดัน ใช้งาน mpa0.4 to 0.7
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน°C0 to 60
เอาอกเอาใจไม่จำเป็น

Drawing ระบุขนาดเครื่องกำเนิดสุญญากาศ

Drawing ระบุขนาด

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องกำเนิดสุญญากาศ

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-BDFK4-7
C-BDFK4-12.5
C-BDFK6-7
C-BDFK6-12.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระแสดูด
(ลิตร / นาที)
ขนาดข้อต่อพอร์ตสุญญากาศ One-Touch D เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด

฿ 850.65

ECONOMY VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107Ø40.5 มม

฿ 850.65

ECONOMY VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012.5Ø40.7 มม

฿ 850.65

ECONOMY VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107Ø60.5 มม

฿ 850.65

ECONOMY VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012.5Ø60.7 มม

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ
มิติ ความ ข้อต่อฟิตติ้ง ในสัมผัสเดียว
การดูด
(ℓ/นาที (ANR))
ตัวเลือก
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มม.)
พิกัดความดัน
(MPa)
องศา สุญญากาศ ขั้นต่ำ
(—kPa)
ปริมาณการบริโภค
(ℓ/นาที (ANR))
LA
47
12.5
0.50.58511.56711
60.72364
 
ของไหล ใช้อากาศอัด
ช่วง ความดัน ใช้งาน mpa0.4 to 0.7
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน°C0 to 60
เอาอกเอาใจไม่จำเป็น

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) 90 พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช
การใช้งาน วัตถุ เดียว ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.4:: 0.7 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 50

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: วิธีการเชื่อมต่อและใช้งาน เครื่องกำเนิดสุญญากาศ นี้ ?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ ที่จับต้องได้มีคำว่า [P], [V], [PD] เป็นต้น ปลาย [P] เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายอากาศ [PD] เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายอากาศที่ขาด และ [V] คือ พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ ที่เชื่อมต่อกับ ยางดูดจับชิ้นงาน สุญญากาศ
คำถาม: ช่วง ความดัน ใช้งานและอุณหภูมิของ ผลิตภัณฑ์ นี้คืออะไร ?
ตอบ: ช่วง ความดัน ใช้งาน: 0.4 ถึง 0.7 MPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60 ℃
คำถาม: สามารถเปลี่ยน ชุดกรอง ของ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้หรือไม่?
ตอบ: ชุดกรอง สามารถซื้อแยกต่างหากเพื่อเปลี่ยน ชื่อ ผลิตภัณฑ์ คือ [เครื่องกรองสุญญากาศ พิเศษ] และรุ่นคือ C-BDFL4 และ C-BDFL6
คำถาม: ผลิตภัณฑ์ นี้มี ฟังก์ชั่น ปิดเสียงหรือไม่?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ปิดเสียง ดังที่เห็นได้บนตัว ผลิตภัณฑ์ ปลายสลักด้วย [EX] นั้น แบบฝัง และไม่สามารถถอดประกอบได้

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด