(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภทผลิตภัณฑ์: ข้อต่อลอยแบบมีรูต๊าปเกลียว ซีรีส์ C-FJR
・ การเชื่อมต่อ เกลียว x พิทช์: M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.25
・ เชื่อมต่อข้อต่อลอยตัวกับชิ้นงานที่ถูกขับเคลื่อน ดูดซับการวางแนวด้านข้างที่ไม่ตรง
・ การทดสอบหลังความแข็งแรงของการออกแบบขนาดเล็ก ช่วยลดพื้นที่การติดตั้งได้มากกว่า 30%
・ ความยาวการเชื่อมต่อสั้นลงมากกว่า 20% ทำให้ข้อกำหนดความแม่นยำในการติดตั้งง่ายขึ้น
・ กระบวนการเตรียมผิว ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง เพื่อ ความทนทานต่อการเสียดสี ดีเยี่ยม ทำให้มั่นใจได้ถึง สนิม และการเสียดสี
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ชนิดโฟลทติ้งจอยท์ | วัสดุโฟลทติ้งจอยท์ | กระบวนการชุบผิว | ความแข็งของพื้นผิว |
C-FJR | เทียบเท่ากับวัสดุ SUM | ชุบฮาร์ดโครม | 750HV ถึง |
รหัสสินค้า | T | D | L | h | B | (C) | |
ประเภท | M-Pitch | ||||||
C-FJR | 4-0.7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 11.5 |
5-0.8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 12 | 13.9 | |
6-1.0 | 4 | 10 | 7 | 4 | 14 | 16.2 | |
8-1.25 | 4 | 13 | 8 | 4 | 17 | 19.6 | |
10-1.25 | 5 | 16 | 8 | 4 | 21 | 24.2 |
สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
ชุดเสื้อตลับลูกปืน ชนิดตลับลูกปืนเดี่ยวมีแหวนล็อคฝังในตัว | ส่วนรองรับเพลาแบบร่องรูปตัว T | แคลมป์ยึดเสา |
รุ่นทั่วไป: BGRAB6000ZZ | รุ่นทั่วไป: SHSTM8-25 | รุ่นทั่วไป: KDST20 |
รหัสสินค้า |
---|
C-FJR4-0.7 |
C-FJR5-0.8 |
C-FJR6-1.0 |
C-FJR8-1.25 |
C-FJR10-1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.40 | ECONOMY FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | |
฿ 43.95 | ECONOMY FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | |
฿ 51.53 | ECONOMY FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | |
฿ 62.13 | ECONOMY FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | |
฿ 75.78 | ECONOMY FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ วัสดุ SUM | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | คอนเนคเตอร์ เท่านั้น | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
ชนิด | ขนาด L คงที่ | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบฮาร์ดโครม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง