(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อยูรีเทน แบบอยู่กับที่
ลูกล้อชนิดนี้เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 105.8, 129.3 และ 155.5
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 90, 120 และ 130
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 125
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 32
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยูรีเทน material (สีน้ำตาลish red)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
ชนิด | ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ | |
C-CJLK | SPHC | สังกะสี | วัสดุยูรีเทน (สีน้ำตาลแดง) | ไม่มีให้ | มีให้ |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
![]() | ![]() |
Drawing ระบุขนาดลูกล้อยูรีเทน ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยึดอยู่กับที่ |
รหัสสินค้า | ![]() | H | B | โหลดที่รับได้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
![]() | ![]() | |||||
C-CJLK | 75 | U (ยูรีเทน) | 105.8 | 32 | 900 | 406 |
100 | 129.3 | 1200 | 519 | |||
125 | 155.5 | 1300 | 649 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CJLK75-U |
C-CJLK100-U |
C-CJLK125-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.25 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 105.8 | 90 | 75 | |
฿ 183.34 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 129.3 | 120 | 100 | |
฿ 229.55 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155.5 | 130 | 125 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แบบอยู่กับที่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | โพลียูรีเทน | ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 97 | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 70 |
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง