(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกเบี้ยว สแตนเลส พร้อมรูหกเหลี่ยม รุ่น C-CFMRS จาก MISUMI
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 40 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 7 mm ถึง 20 mm
- ความเร็วในการหมุนของลูกเบี้ยว สามารถเลือกได้สูงถึง 17200 รอบต่อนาที (RPM)
- วัสดุของลูกเบี้ยว ผลิตจากโลหะเทียบเท่า SUS440
- ความแม่นยำในการหมุนลูกล้อวงนอกคือ ±0.2 mm
วัตถุประสงค์ | วัสดุลูกเบี้ยว | อุปกรณ์เสริมลูกเบี้ยว |
---|---|---|
ทั่วไป | เทียบเท่ากับ SUS440 | 1 น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม (SUS304) |
รหัสสินค้า |
---|
C-CFMRS3-10 |
C-CFMRS4-12 |
C-CFMRS5-13 |
C-CFMRS6-16 |
C-CFMRS8-19 |
C-CFMRS10-22 |
C-CFMRS10-26 |
C-CFMRS12-30 |
C-CFMRS12-32 |
C-CFMRS16-35 |
C-CFMRS18-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 679.87 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 7 | 1 | 0.78 | 17200 | |
฿ 679.87 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | - | 12 | 8 | 1.23 | 0.92 | 15300 | |
฿ 606.49 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13 | 9 | 1.89 | 1.62 | 11000 | |
฿ 570.13 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 11 | 2.58 | 1.91 | 9200 | |
฿ 628.57 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19 | 11 | 2.91 | 2.44 | 8600 | |
฿ 724.03 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 22 | 12 | 3.875 | 3.279 | 6200 | |
฿ 642.00 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 26 | 12 | 4.3 | 3.535 | 4800 | |
฿ 836.36 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | - | 30 | 14 | 4.63 | 3.753 | 4300 | |
฿ 911.04 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 10 | 32 | 14 | 4.8 | 3.981 | 4100 | |
฿ 1,399.35 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 28 วัน | - | 35 | 18 | 5.1 | 5.01 | 3700 | |
฿ 1,579.87 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | 20 | 5.4 | 5.21 | 3500 |
กำลังโหลด …
วัตถุประสงค์ | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|
ทั่วไป | เทียบเท่ากับ SUS440 | 1 น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม (SUS304) |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ผู้ติดตาม หัวล็อค | วิธีการขัน | รูหกเหลี่ยม บน หัว | รายละเอียด วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS440 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง