1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว สแตนเลส, ผิวเรียบ, ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 496.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วัสดุ สเตนเลส ทนต่อ การกัดกร่อน สูง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ของเหลวกระเซ็นและห้องสะอาด
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part08 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกเบี้ยว สเตนเลส โรเลอร์ แบนพร้อม รูหกเหลี่ยม ซีรีส์ C-CFMAS
・ วัสดุ โรเลอร์:ทำจาก สเตนเลส SUS440
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง D (Ø) [mm]: 10, 12, 13, 16, 19, 22, 26, 30, 32, 35, 40
・ ความกว้าง โรเลอร์ B [mm]: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20
· สตัดสกรู ขนาดเกลียว:M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.25, M12 x 1.5, 16 x 1.5, M18 x 1.5
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าลูกเบี้ยว

ลูกเบี้ยว แบริ่งลูกเบี้ยว จะเป็นแบริ่งที่มาพร้อมเพลา ซึ่งมีลูกกลิ้งเข็มติดตั้งอยู่ในวงแหวนรอบนอกและวงแหวนด้านในที่มีผนังหนา ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับรางไกด์
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ที่ใช้แบริ่งที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมเพลาซึ่งมีลูกกลิ้งรูปเข็มติดตั้งอยู่ภายใน ลูกกลิ้งเข็ม มีฟังก์ชั่นในการปรับปรุงความสามารถในการหมุน และสามารถทนต่อการหมุนความเร็วสูงได้ นอกจากนี้ วงแหวนนอกยังได้รับการออกแบบให้มีผนังหนากว่าแบริ่งทั่วไป และยังสามารถใช้ในสถานที่ที่รับแรงกระแทกหรือรับน้ำหนักมากได้อีกด้วย

ภาพรวมสินค้าของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกเบี้ยว

1. ลูกเบี้ยวติดตั้งพร้อมเพลา สำหรับติดตั้งง่าย!
2. ลูกเบี้ยวเหมาะสำหรับใช้กับการรับโหลดมาก!
3. เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง!

โครงสร้าง ลูกกลิ้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มาตรฐาน
คุณสมบัติสินค้าของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

โหมด ลูกกลิ้งไกด์
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว พร้อมรังลูกปืนเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ และความเร็วรอบสูง และ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบเต็มหน้าเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความเร็วรอบสูง และ โหลดหนักมาก
คุณสมบัติสินค้าของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

โครงสร้างของส่วนซีล
สำหรับตลับลูกปืนแบบไม่มีซีล ช่องว่างระหว่างวงแหวนรอบนอกกับวงแหวนรอบนอกของแกนปลาย และระหว่างวงแหวนรอบนอกกับเพลทด้านข้างมีขนาดเล็ก จึงกลายเป็นร่องรอบชั้นใน สำหรับแบริ่งชนิดปิดผนึกจะมีการติดตั้งซีลปะเก็นในร่องรอบชั้นใน ดังนั้นจึงสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้
คุณสมบัติสินค้าของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

รูปทรงวงแหวนนอก
ตลับลูกปืนพร้อมวงแหวนนอกทรงโค้ง สามารถรับโหลดไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากปัญหาในการติดตั้งได้ พื้นที่สัมผัสระหว่างแบริ่งที่มีวงแหวนรอบนอกส่วนโค้งและพื้นผิวรางเลื่อนมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับพื้นผิวรางเลื่อนที่มีการรับน้ำหนักมากหรือมีความแข็งต่ำ
คุณสมบัติสินค้าของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

การเปรียบเทียบความสามารถในการรับน้ำหนักของรางสไลด์
คุณสมบัติสินค้าของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

Drawing ระบุขนาดลูกเบี้ยว

Drawing ระบุขนาดของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

Drawing ระบุขนาดของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

Drawing ระบุขนาดของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

ภาพรวมของสเปคลูกเบี้ยว

ความแม่นยำ ผลิตภัณฑ์ (µm)

ความเผื่อ อนุญาต
ภาพรวมข้อมูลจำเพาะของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

ความเผื่ออนุญาตของวงแหวนนอก และ ค่าอนุญาต
ภาพรวมข้อมูลจำเพาะของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

ตัวอย่างการใช้งานลูกเบี้ยว

ตัวอย่างการใช้งานของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก) ตัวอย่างการใช้งานของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

ทิศทางการเคลื่อนที่ลูกเบี้ยว
ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
พื้นผิว ด้านที่จับคู่กันต้องเรียบและ
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง
ตัวอย่างการใช้งานของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก) ทิศทางการ สวิง
พื้นผิว ด้านที่จับคู่กันนั้นโค้งและ
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว เคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
ตัวอย่างการใช้งานของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

วิธีการติดตั้งลูกเบี้ยว
ตัวอย่างการใช้งานของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)
อย่าใช้ค้อนตีหน้าแปลนของตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ลูกเบี้ยว โดยตรงระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นจะทำให้การหมุนไม่ดีหรือ การแตกหัก ใช้ประแจหกเหลี่ยม หรือ ไขควง
ยึด ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหรือ ร่อง ไขควง สำหรับยึดจากนั้นหมุน นัท ด้วยประแจเพื่อขันให้แน่น

แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว
อย่าใช้แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว เกินค่าสูงสุดเมื่อติดตั้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มิฉะนั้นส่วนที่เป็นเกลียวอาจเสียหาย
ตัวอย่างการใช้งานของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

ข้อควรระวังการใช้ลูกเบี้ยว

·หากลูกเบี้ยว ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวตกพื้น หรือกระแทกอย่างแรงอาจได้รับความเสียหาย
·ควรให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าการกระแทกอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม
·ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวเหมาะสำหรับโหลดแนวรัศมีและไม่เหมาะสำหรับการรับแรงกด ดังนั้นหลีกเลี่ยงการใช้วิธีต่างๆเช่นการใช้แรงขับ
· ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวบางตัวไม่มีการเติมจาระบีเนื่องจากขนาดที่แตกต่างกัน
โปรดดูตารางด้านล่าง และเติมจาระบี ในปริมาณที่เหมาะสมลงในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เติม จาระบีมาให้ ก่อนใช้งาน

ประสิทธิภาพของจาระบีตัวสำหรับลูกกลิ้งลูกเบี้ยว และอุณหภูมิใช้งาน
ข้อควรระวังของลูกเบี้ยวสแตนเลส รุ่นอีโคโนมี่ (แบบทรงกระบอก)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CFMAS3-10
C-CFMAS4-12
C-CFMAS5-13
C-CFMAS6-16
C-CFMAS8-19
C-CFMAS10-22
C-CFMAS10-26
C-CFMAS12-30
C-CFMAS12-32
C-CFMAS16-35
C-CFMAS18-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก)
(กิโลนิวตัน)
การ ประเมิน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (คงที่)
(กิโลนิวตัน)
ความเร็วรอบอนุญาต
(รอบต่อนาที)
ขนาด L
(mm)

฿ 698.70

ECONOMY CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010710.781720017

฿ 699.35

ECONOMY CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101281.230.921530020

฿ 584.10

ECONOMY CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013917801720023

฿ 548.49

ECONOMY CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016111.239201530028

฿ 496.00

ECONOMY CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019111.8916201100032

฿ 651.52

ECONOMY CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022122.581910920036

฿ 783.12

ECONOMY CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1026124.33.535480036

฿ 842.86

ECONOMY CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030144.633.753430040

฿ 920.78

ECONOMY CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1032144.83.981410040

฿ 1,399.35

ECONOMY CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035185.15.01370052

฿ 1,579.87

ECONOMY CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040205.45.21350058

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตาม หัวล็อค ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก วิธีการขัน รูหกเหลี่ยม บน หัว
ขนาดมาตรฐาน ระบบเมตริก รายละเอียด วัสดุ SUS440

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: วิธีการติดตั้ง
ตอบ: อย่าใช้ค้อนตีหน้าแปลนของตลับลูกปืนลูกกลิ้ง โดยตรงระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นจะทำให้การหมุนไม่ดีหรือ การแตกหัก ยึดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมด้านใน หรือร่องไขควง ด้วยประแจหกเหลี่ยม หรือไขควง จากนั้นใช้ประแจเขันนัทให้แน่น อย่าใช้แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว เกินค่าสูงสุดเมื่อติดตั้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มิฉะนั้นส่วนที่เป็นเกลียวอาจเสียหาย
คำถาม: โหลดอนุญาตของลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
ตอบ: ใช้ได้กับโหลดในแนวรัศมี แต่ไม่เหมาะกับโหลดแบบแรงขับมากนัก ดังนั้น ให้หลีกเลี่ยงการใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้แรงขับ
คำถาม: ความแตกต่างของการใช้รูปทรง OD ที่แตกต่างกันของ วงแหวนนอก
ตอบ: ตลับลูกปืนพร้อมวงแหวนนอกทรงโค้ง สามารถรับโหลดไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากปัญหาในการติดตั้งได้ พื้นที่สัมผัสระหว่างแบริ่งที่มีวงแหวนรอบนอกส่วนโค้งและพื้นผิวรางเลื่อนมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับพื้นผิวรางเลื่อนที่มีการรับน้ำหนักมากหรือมีความแข็งต่ำ