1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ ค่ากำหนด No.16B/ข้อต่อ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- โซ่ เบอร์ 16B / ข้อต่อโซ่ จากMISUMI
- โซ่ชนิดนี้เป็นรุ่นประหยัดของโซ่มาตรฐาน
- ขนาดของโซ่คือ เบอร์ 16B ขณะที่ขนาดพิตช์คือ 25.4 mm
- สามารถรับแรงตึงสูงสุดได้ที่ 13.05kN
- สามารถเลือกแบบความยาวตายตัวจำนวนข้อโซ่ 60 ข้อ ความยาวเส้นรอบวง 1,524 มม. หรือแบบกำหนดค่าได้ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ 4 ถึง 9998 ลิงก์ (เพิ่มทีละ 2 ลิงก์)
- โซ่ทำมาจากวัสดุเหล็กกล้า
- ซีรีย์นี้โรลเลอร์เชนที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 16B และสามารถใช้ร่วมกับเฟืองสปร็อกเก็ตรุ่น16B ของเราได้

ภาพรวมสินค้าโซ่

■ โซ่เป็นชิ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่น ประกอบด้วยแผ่นประกบด้านใน บุชชิ่ง โรลเลอร์ สลัก แผ่นประกบด้านนอก และชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ โซ่ที่ใช้กับเครื่องจักรกล กลไก และเครื่องจักรต่างๆ ทั้งหมดจะเรียกว่าโซ่อุตสาหกรรม ส่วนโรลเลอร์ของโซ่จะขบเข้ากับส่วนฟันของเฟืองโซ่และส่งกำลังเป็นความตึง

■ เฟืองโซ่และโซ่ที่มีสเปคเหมือนกันเท่านั้นที่จะใช้ร่วมกันได้
สินค้าซีรีส์นี้จะเป็นโซ่ส่งกำลังมาตรฐาน ISO 16B และสามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 16B ของเราได้ ห้ามใช้กับเฟืองโซ่มาตรฐานอเมริกันหรือมาตรฐานญี่ปุ่น ซีรีส์ 16A มิฉะนั้นจะทำให้กลไกเฟืองโซ่ไม่ทำงานตามปกติ

■ องค์ประกอบของสินค้าโซ่
ส่วนประกอบของโซ่

Drawing ระบุขนาดโซ่

โซ่ส่งกำลังความเที่ยงตรงสูงมาตรฐาน ISO 16B ทั่วไป
Drawing ระบุขนาดของโซ่ 16B
วัสดุ: เหล็กกล้า

ภาพรวมของสเปคโซ่

■ การเลือกโซ่, เฟืองโซ่
สินค้าซีรีส์นี้จะเป็นโซ่ส่งกำลังมาตรฐาน ISO 16B และสามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 16B ของเราได้ ห้ามใช้กับเฟืองโซ่มาตรฐานอเมริกันหรือมาตรฐานญี่ปุ่น มิฉะนั้นจะทำให้กลไกเฟืองโซ่ไม่ทำงานตามปกติ

 

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์โซ่

■ ระบบขับเคลื่อนด้วยเฟืองโซ่จะมีคุณสมบัติต่อไปนี้หากเทียบกับระบบขับเคลื่อนด้วยเฟืองและระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน:
1. ตลับลูกปืนหลายฟัน ปลอดภัยและมีความเสถียร
2. ส่งกำลังได้ยืดหยุ่น ช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสะเทือน
3. มีช่วงระยะศูนย์กลางขนาดใหญ่ ไม่ต้องใช้ความแม่นยำในการผลิตและการติดตั้งมาก
4. ถ้าเทียบกับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน อัตราส่วนการส่งผ่านจะแม่นยำกว่าและมีประสิทธิภาพการส่งผ่านสูงกว่า เหมาะสำหรับใช้ที่อุณหภูมิสูง

■ วัตถุประสงค์หลักสองอย่างของโซ่:
1. เชื่อมต่อกับมอเตอร์เพื่อส่งกำลัง 2 วางชิ้นงานลงบนโซ่โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อลำเลียง

ตัวอย่างการใช้งานโซ่

โซ่ใช้สำหรับเป็นกำลังขับเคลื่อน
กลไกที่สามารถแปลงกำลังมอเตอร์เป็นการหมุนลูกกลิ้งได้โดยการใช้งานเฟืองโซ่ร่วมกับโซ่หลายตัว
ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์สำหรับระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่
โซ่ใช้สำหรับขนย้ายชิ้นงานต่างๆ
โครงโซ่ลำเลียงมีความยืดหยุ่นสูงและใช้โปรไฟล์แบนและไกด์โซ่
โซ่ลำเลียง
โซ่ใช้สำหรับขนย้ายชิ้นงานต่างๆ
กลไกที่ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับโซ่ และใช้นำออกและขนย้ายชิ้นงาน
อุปกรณ์เสริมโซ่ สำหรับการลำเลียง

ข้อควรระวังการใช้โซ่

สินค้าซีรีส์นี้จะเป็นโซ่ส่งกำลังมาตรฐาน ISO 16B และสามารถใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ซีรีส์ 16B ของเราได้ ห้ามใช้กับเฟืองโซ่มาตรฐานอเมริกันหรือมาตรฐานญี่ปุ่น ซีรีส์ 16A มิฉะนั้นจะทำให้กลไกเฟืองโซ่ไม่ทำงานตามปกติ

หากต้องการตัดโซ่ด้วยตนเอง กรุณาตรวจยืนยันล่วงหน้าก่อนว่าข้อต่อโซ่ที่จะตัดนั้นเป็นข้อต่อด้านในหรือข้อต่อด้านนอก หลังจากตัดส่วนหนึ่งออกแล้ว อาจจำเป็นต้องใช้ออฟเซ็ตร่วมกับอีกส่วน

วิธีการใช้งานโซ่

วิธีการติดตั้งโซ่ส่งกำลัง
(A) การกำหนดแกนโซ่
■ แนวนอน
ถึงแม้จะจัดเรียงแกนสองแกนในแนวนอนแต่ยังต้องคำนึงถึงทิศทางการหมุนของแกนด้วยเช่นกัน
ตัวอย่าง (2) และ (3) ในรูปภาพจะแสดงตัวอย่างเมื่อโซ่ถูกยืดออก ซึ่งจะทำให้ฟันเฟืองโซ่ไม่ขบกับโซ่ จนทำให้โซ่ทำงานได้ไม่ราบรื่นและกินเกินระยะ
โดยเฉพาะโซ่ตัวบนและโซ่ตัวล่างใน (3) ที่จะสัมผัสถูกกัน ทำให้จำเป็นต้องมีการใช้เฟืองโซ่
วิธีการติดตั้งโซ่-แนวนอน
■ แนวตั้ง
หากโซ่ถูกยืดออก จะทำให้โซ่หย่อนใน (5) และ
เมื่อใช้เฟืองโซ่ขนาดเล็กที่ด้านระดับต่ำกว่า โซ่อาจจะหลุดออกได้ ดังนั้นกรุณาใช้โซ่ในมุม 60 หรือน้อยกว่าตาม (4)
หากจำเป็นต้องใช้ในแนวตั้งเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านพื้นที่หรือกลไก แนะนำให้ใช้เฟืองโซ่ขนาดใหญ่ที่ด้านระดับต่ำกว่าและ
ใช้เฟืองโซ่ที่ด้านนอกหรือด้านในตาม (6)
วิธีการติดตั้งโซ่-แนวตั้ง
(B) ระยะโก่ง
โดยปกติแล้วระยะโก่งจะอยู่ที่ประมาณ 4% ของระยะห่างระหว่างเพลา และมีค่าเป็น 2% ในกรณีต่อไปนี้
a. การส่งกำลังในแนวตั้งหรือใกล้เคียงแนวตั้ง
b. ระยะห่างระหว่างเพลามากกว่า 1 เมตร
c. เมื่อต้องเริ่มและหยุดการใช้งานกับโหลดหนักบ่อย
d. เมื่อต้องย้อนทิศทางการหมุน
ระยะโก่งตัวของโซ่
(C) เมื่อโหลดเปลี่ยน
การติดตั้งตัวปรับตั้งความตึงที่ด้านที่โซ่ตึงหรือด้านที่โซ่หย่อนเพื่อทำการปรับตั้งความตึงเบื้องต้นล่วงหน้า จะช่วยยับยั้งแรงสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนขณะทำงาน
การเปลี่ยนแปลงของโหลด

สินค้าที่เกี่ยวข้องโซ่

เฟืองโซ่ 16B
เฟืองโซ่ 16B

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CHE16B-60
C-CHE16B-[4-9998/2]
E-JNTC16B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
ชนิด จำนวน ลิงค์ข้อต่อ
(PC)
จำนวนแขนลิงค์
(หน่วย)

฿ 1,202.28

ECONOMY CHAIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน โซ่ มาตรฐานถึง 99จำนวนปมคงที่60-

-

ECONOMY CHAIN 2 ชิ้น 21 วัน โซ่ มาตรฐานถึง 99จำนวนปมที่กำหนด-4 ~ 9998

฿ 36.36

ECONOMY CHAIN JOINT 10 ชิ้น มีส่วนลด 19 วัน ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขที่ ขนาดเกลียว 16B ระยะพิทช์ 25.4 จำนวนเส้น 1
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สั่งซื้อโซ่มิซูมิ แต่ทำไมถึงไม่สามารถใช้งานโซ่กับเฟืองโซ่ตัวเดิมได้?
ตอบ: กรุณาตรวจยืนยันรายละเอียดจำเพาะของเฟืองโซ่ตัวเดิมและโซ่ รหัสซีรีส์อาจไม่ตรงกัน นอกจากนี้ รายละเอียดจำเพาะจะมีสองแบบ: ซีรีส์ A และซีรีส์ B ในประเทศจีน รายละเอียดจำเพาะทั้งสองแบบของเฟืองโซ่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
คำถาม: หลังการติดตั้งและใช้งานจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาโซ่เป็นประจำหรือไม่?
ตอบ: จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาโซ่เป็นประจำหลังการติดตั้งและใช้งาน ซึ่งรวมถึงการหยอดน้ำมันหล่อลื่นประจำวันและการตรวจสอบการหย่อนของโซ่ คุณภาพของการหล่อลื่นจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของโซ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งการใช้งานด้วยความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจำเป็นต้องใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพในการหล่อลื่น
คำถาม: โซ่จะมาพร้อมข้อต่อตอนสั่งซื้อหรือไม่ และหากมี มีกี่ข้อต่อ?
ตอบ: โดยปกติแล้วโซ่หนึ่งเส้นจะมาพร้อมกับข้อต่อหนึ่งตัว หากลูกค้าต้องการข้อต่อหลายตัว สามารถสั่งซื้อได้ต่างหากจากรายการข้อต่อ กรุณาดูชนิดโซ่อ้างอิงเมื่อสั่งซื้อข้อต่อ
คำถาม: โซ่ลำเลียงมีวิธีการใช้งานอย่างไร?
ตอบ: โซ่ลำเลียงจะใช้สำหรับการลำเลียงเท่านั้น โดยจะไม่ใช้ในกรณีที่มีโหลดขนาดใหญ่และกรณีที่ต้องการความแม่นยำสูง โปรดกรุณาใช้ความระมัดระวัง
คำถาม: สามารถตัดโซ่ออกหากโซ่ยืดได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถตัดได้ เรายังมีเครื่องมือตัดโซ่อย่างง่ายให้เลือกใช้งานด้วยเช่นกัน

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (2) ปิด