1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสำหรับรับน้ำหนักมาก ติดตั้งด้วยการเชื่อม (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 115.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 19 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

บานพับสำหรับรับน้ำหนักมาก เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบ : ติดตั้งด้วยการเชื่อม
● ขนาด เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) (LXW): 50X50 และ 150X120
● วัสดุ : SUS304
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : กระบวนการพ่นทราย
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับสำหรับรับน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก ใช้เชื่อมติดกับประตูได้โดยไม่ต้องเจาะรู

ภาพรวมสินค้าบานพับแบน

บานพับแบนแบบปีกผีเสื้อแบบเชื่อมสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมากจากรุ่นอีโคโนมี่
สินค้าซีรีส์นี้เป็นบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 90 กก. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดด้วย (ค่าเมื่อใช้ 2 ชิ้น)
สินค้าทำจากสแตนเลส และไม่มีรูในตัวสินค้า สินค้าจะยึดติดกับวัตถุโดยการเชื่อม วัตถุที่ยึดอยู่จะต้องแบนราบและสะอาดเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ
110310408959 Drawing สินค้าบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อแบบเชื่อมสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก 1110302189810 Drawing สินค้าบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก 2
บานพับแบนแบบปีกผีเสื้อชนิดเชื่อมสำหรับวัตถุน้ำหนักมากจากรุ่นอีโคโนมี่บานพับแบนแบบปีกผีเสื้อชนิดเชื่อมสำหรับวัตถุน้ำหนักมากจากรุ่นอีโคโนมี่ (มุมมองด้านข้าง)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์บานพับแบน

【คุณสมบัติของบานพับแบน】
บานพับแบนแบบปีกผีเสื้อสำหรับวัตถุที่มีหนักสามารถรับน้ำหนักได้มากและเมื่อใช้กับโบลท์ที่มีความแข็งสูงจะสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 90 กก. (ค่าเมื่อใช้ 2 ชิ้น)
ขอแนะนำให้ใช้สินค้าเพียงสองชิ้นต่อประตูหนึ่งบาน การใช้งานสินค้าหลายชิ้นจะไม่ส่งผลให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน บานพับหลายบานจะทำให้เกิดปัญหาการรบกวนอื่นๆ ที่เกิดจากแกนกลางของบานพับตรงไม่พออีกด้วย

ภาพรวมของสเปคบานพับแบน

ภาพรวมวัสดุสินค้าและกระบวนการชุบผิวบานพับแบน :
· ตารางวัสดุบานพับแบน
ชนิดของบานพับแบนวัสดุของบานพับแบนกระบวนการเตรียมผิว
C-HHSYZNSUS304ขัดผิวให้คล้ายไข่มุกมัวๆ

ตัวอย่างการใช้งานบานพับแบน

ตัวอย่างการใช้งานบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
ตัวอย่างการใช้งานบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก

ข้อควรระวังการใช้งานบานพับแบน

โบลท์ชนิดหัวบางและโบลท์ชนิดหัวบางพิเศษมีสเปคสินค้าเหมือนกัน เฉพาะรูติดตั้งเท่านั้นที่แตกต่างกัน โปรดดูรายละเอียดในตารางข้อมูลจำเพาะ
การเพิ่มบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อไม่สามารถเพิ่มน้ำหนักที่รองรับขึ้นอีกได้ ในทางกลับกัน อาจเกิดความผิดปกติในการรับน้ำหนักระหว่างการติดตั้งได้ เนื่องจากแกนหลักทั้งสามไม่สามารถอยู่บนเส้นแนวนอนเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน
แผงประตูอยู่ในสถานะที่ไม่มีการเคลื่อนตัวได้ง่าย เมื่อหยุดนิ่ง

Drawing ระบุขนาดบานพับแบน

บานพับแบนแบบปีกผีเสื้อแบบเชื่อม รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
Drawing ระบุขนาดบานพับแบนปีกผีเสื้อแบบเชื่อมสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมากจากรุ่นอีโคโนมี่
โปรดดูขนาดสินค้าโดยละเอียดที่ตารางข้อมูลจำเพราะด้านล่าง

ตารางรายละเอียดจำเพาะบานพับแบน

รหัสสินค้า (ชนิด L)
C-HHSYZN50
รหัสสินค้าW(D)t*น้ำหนักที่รองรับได้
(N)
ชนิดL
C-HHSYZN5050123196
6064245
7570294
100100204588
125100686
150120882
* น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ เมื่อใช้ 2 ชิ้น

Drawing ระบุขนาด
บานพับปีกผีเสื้อแบบเชื่อม รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
Drawing ระบุขนาดบานพับปีกผีเสื้อแบบเชื่อมสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมากจากรุ่นอีโคโนมี่
โปรดดูขนาดสินค้าโดยละเอียดที่ตารางข้อมูลจำเพราะด้านล่าง

ตารางรายละเอียดจำเพาะ
 
รหัสสินค้า (ชนิด L)
C-HHSYZN50
รหัสสินค้าW(D)t*น้ำหนักที่รองรับได้
(N)
ชนิดL
C-HHSYZN5050123196
6064245
7570294
100100204588
125100686
150120882
* น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ เมื่อใช้ 2 ชิ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-HHSYZN50
C-HHSYZN60
C-HHSYZN75
C-HHSYZN100
C-HHSYZN125
C-HHSYZN150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)

฿ 115.91

ECONOMY HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105050196

฿ 147.73

ECONOMY HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106064245

฿ 206.82

ECONOMY HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107570294

฿ 367.43

ECONOMY HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100100588

฿ 423.49

ECONOMY HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125100686

฿ 637.13

ECONOMY HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10150120882

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บานพับแบน ชนิด แบน ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง เชื่อม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การพ่นทราย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างบานพับแบบเชื่อมและบานพับแบบธรรมดา ควรให้ความสนใจอะไรเป็นพิเศษในการเลือก?
ตอบ: บานพับแบบเชื่อมถูกทำให้ยึดติดกันด้วยการเชื่อมไฟฟ้าหรือการเชื่อมโดยใช้ความร้อน ซึ่งต่างจากบานแบบธรรมดา ที่ต้องยึดด้วยสกรูและนัท โดยสามารถยึดวัตถุโดยการเชื่อมได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับความกว้างของพื้นผิวบานพับเมื่อเลือก และระวังอย่าให้กว้างเกินความกว้างของวัตถุที่ยึด มิฉะนั้น อาจไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามที่รองรับได้
คำถาม: โบลท์ที่มีรูปทรงหัวต่างกันมีผลต่อการเปิดและปิดบานพับอย่างไร?
ตอบ: ความสูงของหัวโบลท์ที่เห็นอาจสูงเกินไปเมื่อบานพับอยู่ที่ 0° ซึ่งจะทำให้บานพับไม่สามารถเปิดและปิดได้ตั้งแต่ 180° ถึง 0° ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของหัวโบลท์ด้วยเช่นกัน สำหรับการคำนวณเฉพาะ คุณสามารถดูค่า E ในตารางข้อมูลจำเพาะ ซึ่งเป็นค่าของรัศมีเส้นรอบวงได้ หากบานพับเปิดปิดได้ถึง 0° ความสูงทั้งหมดของส่วนที่เห็นจะต้องน้อยกว่าค่า E