(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ขาตั้งปรับระดับรุ่นประหยัด แบบมียางกันสั่นสะเทือน
- ประเภท: ขาตั้งปรับระดับสลักเกลียวพร้อมฐานยาง
- รหัสสินค้า C-CFBR
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน Q235
- การรักษาพื้นผิว: ชุบซิงค์
- วัสดุส่วนฐาน: ยาง
- ขนาดเกลียว (M): 12, 16, 20 และ 24
- ขนาดความยาวเกลียว 100, 120, 150, 180 และ 200 มม.
- สกรูเรียบและสามารถประกอบด้วยตนเองได้ง่าย
- สินค้านี้เป็นรุ่นประหยัด โดยจะมีราคาถูกกว่าสินค้ารุ่นมาตรฐานของ MISUMI
ชนิด | ส่วนก้านปรับระดับ | ส่วนเกลียว, นัท | |
วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |
C-CFBR | ยาง | Q235 | ชุบสังกะสี |
รหัสสินค้า | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | H | โหลดแนวตั้ง (kN) | น้ำหนัก (กรัม) | |||
ประเภท | M | D | A | ||||||||
C-CFBR | 12 | 60 | 100 | 133 | 8 | 10 | 25 | 19 | 13 | 1 | 392 |
120 | 153 | 1 | 413 | ||||||||
16 | 100 | 135 | 10 | 13 | 24 | 1.2 | 529 | ||||
120 | 155 | 1.2 | 567 | ||||||||
150 | 185 | 1.2 | 607 | ||||||||
70 | 100 | 139 | 29 | 14 | 2 | 564 | |||||
120 | 159 | 2 | 602 | ||||||||
150 | 189 | 2 | 643 | ||||||||
20 | 90 | 150 | 195 | 13 | 16 | 32 | 30 | 17.5 | 3.5 | 924 | |
200 | 245 | 3.5 | 1022 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CFBR16-60-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุเกลียว | วัสดุยาง | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.79 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 60 | 1.2 | 120 | 155 | 16 | 120 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ประเภท ยางรอง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ชุบสังกะสี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ยาง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
กลไก หมุน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CFBR16-60-120 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ ยางกันสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
C-CFBR100-24-150 |
C-CFBR100-24-180 |
C-CFBR100-24-200 |
C-CFBR16-60-150 |
C-CFBR16-70-100 |
C-CFBR16-70-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุเกลียว | วัสดุยาง | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 694.16 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 100 | 4 | 150 | 200 | 24 | 150 | |
฿ 731.17 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 100 | 4 | 180 | 230 | 24 | 180 | |
฿ 737.66 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 100 | 4 | 200 | 250 | 24 | 200 | |
฿ 233.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 60 | 1.2 | 150 | 185 | 16 | 150 | |
฿ 236.37 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 70 | 2 | 100 | 139 | 16 | 100 | |
฿ 384.85 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ | 70 | 2 | 120 | 159 | 16 | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง