(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ขาตั้งปรับระดับฐานแบนรุ่นประหยัด
- ประเภท: สลักเกลียวปรับและฐานแบน
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ได้แก่ C-CNFJN และ C-CNFJNS
- วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- การเคลือบผิว: ใช้กระบวนการชุบโครมสำหรับเหล็กกล้า Q235
- ขนาดเกลียวที่กำหนด (M): 10, 12, 16 และ 20
- ขนาดความยาวเกลียว 80, 100, 120, 150 และ 200 มม.
- สกรูเรียบและสามารถประกอบด้วยตนเองได้ง่าย
- สินค้านี้เป็นรุ่นประหยัด โดยจะมีราคาถูกกว่าสินค้ารุ่นมาตรฐานของ MISUMI
ก้านปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดด้านล่างแบนมาตรฐาน |
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
C-CNFJN | Q235 | ชุบสังกะสี |
C-CNFJNS | SUS304 | — |
ก้านปรับระดับ รุ่น ความคุ้มค่า ด้านล่างแบนแบบ รุ่นมาตรฐาน |
รหัสสินค้า | L | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | t | โหลดไฟฟ้า แนวตั้ง (kN) | น้ำหนัก (กรัม) | ||
ประเภท | M | A | |||||||||
C-CNFJN C-CNFJNS | 10 | 80 | 99.5 | 38 | 7 | 8 | 12.5 | 17 | 1.6 | 4 | 115 |
100 | 119.5 | 4 | 130 | ||||||||
12 | 100 | 128 | 60 | 8 | 10 | 20 | 19 | 2 | 4.5 | 212 | |
120 | 148 | 4.5 | 235 | ||||||||
16 | 100 | 132 | 75 | 10 | 13 | 22 | 24 | 5.5 | 375 | ||
120 | 152 | 5.5 | 414 | ||||||||
150 | 182 | 5.5 | 454 | ||||||||
20 | 120 | 155 | 13 | 16 | 30 | 6.8 | 575 | ||||
150 | 185 | 6.8 | 625 | ||||||||
200 | 235 | 6.8 | 723 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CNFJN20-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.10 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 75 | 6.8 | 150 | 185 | 20 | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | รุ่นมาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CNFJN20-150 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ แพ้ด โลหะ มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
C-CNFJN12-120 |
C-CNFJN16-100 |
C-CNFJN16-120 |
C-CNFJN20-200 |
C-CNFJNS10-100 |
C-CNFJNS10-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.37 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 60 | 4.5 | 120 | 148 | 12 | 120 | |
฿ 71.22 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 75 | 5.5 | 100 | 132 | 16 | 100 | |
฿ 75.76 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 75 | 5.5 | 120 | 152 | 16 | 120 | |
฿ 127.28 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 75 | 6.8 | 200 | 235 | 20 | 200 | |
฿ 75.76 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | [สเตนเลส] สแตนเลส | - | 38 | 4 | 100 | 119.5 | 10 | 100 | |
฿ 70.46 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | [สเตนเลส] สแตนเลส | - | 38 | 4 | 80 | 99.5 | 10 | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง