(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลทแคลมป์ยึดสายพาน สำหรับสายพานชนิด วงเปิด รุ่น S
เป็นอุปกรณ์สำหรับจับยึดสายพานส่งกำลังแบบเปิดให้เป็นแบบวงปิด
[คุณสมบัติ]
• ใช้งานร่วมกับสายพานแบบเปิด
• รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานแบบกว้าง : 6, 10, 15, 25, 30 และ 40 mm.
• รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานรุ่น : S3M , S5M และ S8M
• วัสดุ : อะลูมิเนียม 6061
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดสายพานแบบวงเปิด หรือใช้ยึดอุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับสายพาน
อุตสาหกรรมอาหาร | เซมิคอนดักเตอร์ | สมาร์ทโฟน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
(รุ่นอีโคโนมี่) สายพานไทม์มิ่งแบบมีร่อง | (รุ่นอีโคโนมี่) ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ S3M | (รุ่นอีโคโนมี่) แผ่นเพลทฟันสำหรับเชื่อมต่อสายพานไทม์มิ่ง | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
รุ่นทั่วไป: C-TTBO-T5100-200 | รุ่นทั่วไป: C-HTPA16S3M100-A-P5 | รุ่นทั่วไป: C-TBCR-T5100 | ||
ข้อดี: สายพานไทม์มิ่งสามารถกำหนดจำนวนฟันได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่แบบกลับไป กลับมา | ข้อดี: สายพานไทม์มิ่งมีการสึกหรอน้อยกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนาน | ข้อดี: สายพานไทม์มิ่งสามารถป้องกันสายพานให้ไม่แน่นเกินไปได้ |
![]() | รหัสสินค้า![]() | — | ![]() ![]() | |||
C-TBCR | — | S5M100 |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | W | A | B | T | h | L | P | d | จำนวนรูติดตั้ง |
![]() | |||||||||||
C-TBCR | S3M | 60 | 6 | 21 | 20 | 4 | 1.14 | 15 | 11 | 3.4 | 4 |
100 | 10 | 25 | 15 | ||||||||
150 | 15 | 30 | 20 | ||||||||
S5M | 100 | 10 | 35 | 26 | 6 | 1.81 | 25 | 16 | 4.5 | 4 | |
150 | 15 | 32 | 21 | ||||||||
250 | 25 | 42 | 31 | ||||||||
S8M | 150 | 15 | 56 | 34 | 8 | 2.85 | 40 | 22 | 5.5 | 4 | |
250 | 25 | 44 | 32 | ||||||||
300 | 30 | 50 | 37 | ||||||||
400 | 40 | 60 | 47 |
รหัสสินค้า |
---|
C-TBCR-S3M060 |
C-TBCR-S3M100 |
C-TBCR-S3M150 |
C-TBCR-S5M100 |
C-TBCR-S5M150 |
C-TBCR-S5M250 |
C-TBCR-S8M150 |
C-TBCR-S8M250 |
C-TBCR-S8M300 |
C-TBCR-S8M400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทสายพาน | ความกว้างสายพาน (มม.) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของสายพานที่ใช้งานได้ (mm) | รุ่นสายพานที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.13 | ECONOMY TIMING BELTS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S3M | 6 | 6 | S3M | |
฿ 93.19 | ECONOMY TIMING BELTS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S3M | 10 | 10 | S3M | |
฿ 99.25 | ECONOMY TIMING BELTS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S3M | 15 | 15 | S3M | |
฿ 99.25 | ECONOMY TIMING BELTS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S5M | 10 | 10 | S5M | |
฿ 105.31 | ECONOMY TIMING BELTS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S5M | 15 | 15 | S5M | |
฿ 118.94 | ECONOMY TIMING BELTS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S5M | 25 | 25 | S5M | |
฿ 118.94 | ECONOMY TIMING BELTS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S8M | 15 | 15 | S8M | |
฿ 143.19 | ECONOMY TIMING BELTS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S8M | 25 | 25 | S8M | |
฿ 156.07 | ECONOMY TIMING BELTS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S8M | 30 | 30 | S8M | |
฿ 181.82 | ECONOMY TIMING BELTS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S8M | 40 | 40 | S8M |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | แผ่นยึดแคลมป์ สายพาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง