(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว, ชนิดยูเนี่ยนแบบ T ชนิดดันเข้าเพื่อเชื่อมต่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
ข้อต่อสวมเร็ว เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : รูปตัว T ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันทุกด้าน
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : -20 ถึง 80
● ช่วงแรงดันที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 0 ถึง 1.0
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสรุ่น/ Part number ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | A | C | X | Y | d | |
![]() | ![]() เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | |||||
PACK-MEPE (รวม50ชิ้น) | 4 | 18 | 15 | 12 | 10 | — |
6 | 19 | 15 | 14 | 13 | — | |
8 | 22 | 18 | 16 | 14 | 4.3 | |
10 | 26.5 | 21 | 19 | 17 | 4.3 | |
12 | 30 | 23 | 23 | 20 | 4.3 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | A | C | X | Y | d | |
![]() | ![]() เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | |||||
PACK-MEPE (รวม50ชิ้น) | 4 | 18 | 15 | 12 | 10 | — |
6 | 19 | 15 | 14 | 13 | — | |
8 | 22 | 18 | 16 | 14 | 4.3 | |
10 | 26.5 | 21 | 19 | 17 | 4.3 | |
12 | 30 | 23 | 23 | 20 | 4.3 |
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100kPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | -20 ถึง 80 ° c |
ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 to 9 |
R1/4 (2) | 12 to 14 | |
R3/8 (3) | 22 to 24 | |
R1/2 (4) | 27 to 29 |
รหัสสินค้า |
---|
MEPE4 |
MEPE6 |
MEPE8 |
MEPE10 |
MEPE12 |
PACK-MEPE4 |
PACK-MEPE6 |
PACK-MEPE8 |
PACK-MEPE10 |
PACK-MEPE12 |
PACK-MEPE16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | วิธีการขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.73 ฿ 19.32 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | - | ||
฿ 24.24 ฿ 20.60 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | - | ||
฿ 25.76 ฿ 21.90 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | - | ||
฿ 36.36 ฿ 30.91 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | - | ||
฿ 43.94 ฿ 37.35 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | - | ||
฿ 741.67 ฿ 630.42 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 806.82 ฿ 685.80 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 904.55 ฿ 768.87 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,250.00 ฿ 1,062.50 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,550.00 ฿ 1,317.50 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,270.78 ฿ 1,080.16 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 16 | รวม 20 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก สามทาง ทรงตัว T |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนทรง T, ข้อต่อสามทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง