(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็วชนิดตรง, กลมมน, แบบเกลียวตัวผู้
ข้อต่อสวมเร็ว เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อตรง แบบเกลียวตัวผู้
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ขนาดเกลียว : M5, R1/8, R1/4, R3/8 และ R1/2
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : -20 ถึง 80
● ช่วงแรงดันที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 0 ถึง 1.0
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสรุ่น/ Part number ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ขนาด เกลียว รุ่น ขนาดเกลียว | ขนาด เกลียว R | L | A | C | ⌀P | H หกเหลี่ยมด้านใน | X | Y | |
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D | |||||||||
PACK-MEPOC (รวม50ชิ้น) | 4 | M5 | M5 | 20 | 4 | 15 | 10 | 2 | 12 | 10 |
1 | R1/8 | 20 | 8 | 15 | 10 | 3 | 12 | 10 | ||
6 | M5 | M5 | 21 | 4 | 16 | 12 | 2 | 14 | 13 | |
1 | R1/8 | 21 | 8 | 16 | 12 | 4 | 14 | 13 | ||
8 | 1 | R1/8 | 25 | 8 | 18 | 14 | 5 | 16 | 14 | |
2 | R1/4 | 25 | 10 | 18 | 14 | 5 | 16 | 14 | ||
10 | 2 | R1/4 | 28 | 10 | 20 | 17 | 6 | 20 | 17 | |
3 | R3/8 | 28 | 11 | 20 | 17 | 8 | 20 | 17 | ||
12 | 3 | R3/8 | 30 | 11 | 23 | 21 | 8 | 23 | 20 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ขนาด เกลียว รุ่น ขนาดเกลียว | ขนาด เกลียว R | L | A | C | ⌀P | H หกเหลี่ยมด้านใน | X | Y | |
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D | |||||||||
PACK-MEPOC (รวม50ชิ้น) | 4 | M5 | M5 | 20 | 4 | 15 | 10 | 2 | 12 | 10 |
1 | R1/8 | 20 | 8 | 15 | 10 | 3 | 12 | 10 | ||
6 | M5 | M5 | 21 | 4 | 16 | 12 | 2 | 14 | 13 | |
1 | R1/8 | 21 | 8 | 16 | 12 | 4 | 14 | 13 | ||
8 | 1 | R1/8 | 25 | 8 | 18 | 14 | 5 | 16 | 14 | |
2 | R1/4 | 25 | 10 | 18 | 14 | 5 | 16 | 14 | ||
10 | 2 | R1/4 | 28 | 10 | 20 | 17 | 6 | 20 | 17 | |
3 | R3/8 | 28 | 11 | 20 | 17 | 8 | 20 | 17 | ||
12 | 3 | R3/8 | 30 | 11 | 23 | 21 | 8 | 23 | 20 |
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100kPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | -20 ถึง 80 ° c |
ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 to 9 |
R1/4 (2) | 12 to 14 | |
R3/8 (3) | 22 to 24 | |
R1/2 (4) | 27 to 29 |
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ขั้วต่อ เกลียวนอก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MEPOC4-1 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว คอน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก แบบกลม แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MPOC6-2 |
E-PACK-MPOC8-3 |
MEPOC10-2 |
MEPOC4-M5 |
MEPOC6-1 |
MEPOC6-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว | วิธีการขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,633.12 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 2 (R1/4) | - | |
฿ 2,243.51 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 3 (R3/8) | - | |
฿ 50.76 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 (R1/4) | - | ||
฿ 22.73 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M5 | - | ||
฿ 26.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 (R1/8) | - | ||
฿ 26.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M5 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง