(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์:ปลั๊กตาบอดข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช ซีรีส์ PACK-MEPP / PC-MEPP4
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ สายยาง ใช้งานได้ [mm]:4, 6, 8, 10, 12, 16
・ ปลั๊กตาบอดฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch Series ของ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ปลั๊กสวมเร็วที่ออกแบบตามข้อกำหนดตลาดสากล โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์สีขาวนวลเงา ผสมผสานความสวยงามเข้ากับคุณภาพที่เชื่อถือได้
・ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะให้ทำงานกับอากาศอัดและสามารถทำงานได้ภายในช่วงแรงดัน 0 ถึง 1.0MPa โดยมีความสามารถในการแรงดันสูงสุด 1.5MPa นอกจากนี้ยังสามารถรองรับระดับสุญญากาศได้ถึง -100kPa และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 80°C
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสรุ่น/ Part number ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | A | L | P1 | P2 | |
ประเภท | ท่อเหล็ก ใช้บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ||||
PACK-MEPP (รวม50ชิ้น) | 4 | 15 | 28 | 5 | 3 |
6 | 17 | 33 | 7 | 3 | |
8 | 18 | 37 | 9 | 4 | |
10 | 21 | 42 | 11 | 5 | |
12 | 23 | 44 | 13 | 6 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | A | L | P1 | P2 | |
ประเภท | ท่อเหล็ก ใช้บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ||||
PACK-MEPP (รวม50ชิ้น) | 4 | 15 | 28 | 5 | 3 |
6 | 17 | 33 | 7 | 3 | |
8 | 18 | 37 | 9 | 4 | |
10 | 21 | 42 | 11 | 5 | |
12 | 23 | 44 | 13 | 6 |
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100kPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | -20 ถึง 80 ° c |
ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 to 9 |
R1/4 (2) | 12 to 14 | |
R3/8 (3) | 22 to 24 | |
R1/2 (4) | 27 to 29 |
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทปลั๊ก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MEPP4 ในชุด ปลั๊กตาบอดข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช
รหัสสินค้า |
---|
MEPP6 |
PACK-MEPP10 |
PACK-MEPP12 |
PACK-MEPP16 |
PACK-MEPP4 |
PACK-MEPP6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | วิธีการขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | - | ||
฿ 420.46 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 780.31 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 12 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 184.42 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 16 | รวม 20 ชิ้น | |
฿ 310.61 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 339.40 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | รวม 50 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง