(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- นี่คือรายการราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- สามารถเลือกวัสดุลวดสปริงได้ 2 แบบ SUS304WP-B หรือ SWP-A
- C-AWA และ C-AUA คือสปริงแรงดึงน้ำหนักเบาพิเศษ
- C-AWY และ C-AUY คือสปริงแรงดึงน้ำหนักเบา
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 3.0 mm ถึง 8.0 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 60 mm
(ชุด ความคุ้มค่า) สปริง แรงดึง โหลด ปานกลางและ โหลดน้ำหนักเบา โหลดปานกลาง ปานกลางและ โหลดหนัก | (ชุด ความคุ้มค่า) สปริง แรงดึง ตะขอ คู่ โหลดหนัก | (ชุด ความคุ้มค่า) สปริง ดึง โหลดหนัก |
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด DMM | ภายใต้ไดนามิก โหลดไฟฟ้า | (อักษรย่อ ความตึง) N | (สปริง คงที่) N/mm | ||
![]() | ![]() ![]() | สูงสุด เลื่อยโซ่ Fmax Mm | สูงสุด โหลด N | |||
C—AWA C—AUA | 3-10 | 0.25 | 10.4 | 1.27 | 0.15 | 0.11 |
15 | 0.25 | 23.0 | 1.27 | 0.15 | 0.049 | |
20 | 0.25 | 35.9 | 1.27 | 0.15 | 0.031 | |
25 | 0.25 | 47.9 | 1.27 | 0.15 | 0.024 | |
4-15 | 0.35 | 14.6 | 2.26 | 0.25 | 0.14 | |
20 | 0.35 | 24.1 | 2.26 | 0.25 | 0.083 | |
30 | 0.35 | 42.7 | 2.26 | 0.25 | 0.047 | |
40 | 0.35 | 60.3 | 2.26 | 0.25 | 0.033 | |
5-15 | 0.45 | 8.2 | 3.24 | 0.49 | 0.33 | |
25 | 0.45 | 21.5 | 3.24 | 0.49 | 0.13 | |
30 | 0.45 | 29.4 | 3.24 | 0.49 | 0.093 | |
35 | 0.45 | 35.0 | 3.24 | 0.49 | 0.078 | |
40 | 0.45 | 43.0 | 3.24 | 0.49 | 0.064 | |
6-20 | 0.55 | 16.2 | 6.08 | 0.64 | 0.34 | |
25 | 0.55 | 25.2 | 6.08 | 0.64 | 0.22 | |
30 | 0.55 | 34.7 | 6.08 | 0.64 | 0.16 | |
35 | 0.55 | 42.7 | 6.08 | 0.64 | 0.13 | |
40 | 0.55 | 50.4 | 6.08 | 0.64 | 0.11 | |
45 | 0.55 | 61.6 | 6.08 | 0.64 | 0.088 | |
60 | 0.55 | 85.3 | 6.08 | 0.64 | 0.064 | |
8-35 | 0.7 | 36.2 | 8.53 | 1.08 | 0.21 | |
40 | 0.7 | 44.7 | 8.53 | 1.08 | 0.17 |
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด DMM | ภายใต้ไดนามิก โหลดไฟฟ้า | (อักษรย่อ ความตึง) N | (สปริง คงที่) N/mm | ||
![]() | ![]() ![]() | สูงสุด เลื่อยโซ่ Fmax Mm | สูงสุด โหลด N | |||
C-AWY C-AUY | 3-10 | 0.3 | 8.7 | 2.25 | 0.29 | 0.23 |
15 | 0.3 | 16.6 | 2.25 | 0.29 | 0.12 | |
20 | 0.3 | 25.0 | 2.25 | 0.29 | 0.08 | |
25 | 0.3 | 33.3 | 2.25 | 0.29 | 0.06 | |
4-15 | 0.4 | 10.0 | 3.24 | 0.59 | 0.26 | |
20 | 0.4 | 16.8 | 3.24 | 0.59 | 0.16 | |
25 | 0.4 | 22.5 | 3.24 | 0.59 | 0.12 | |
30 | 0.4 | 28.4 | 3.24 | 0.59 | 0.09 | |
35 | 0.4 | 33.7 | 3.24 | 0.59 | 0.08 | |
40 | 0.4 | 38.5 | 3.24 | 0.59 | 0.07 | |
5-15 | 0.5 | 6.8 | 4.22 | 0.88 | 0.49 | |
20 | 0.5 | 11.7 | 4.22 | 0.88 | 0.28 | |
25 | 0.5 | 17.0 | 4.22 | 0.88 | 0.20 | |
30 | 0.5 | 21.2 | 4.22 | 0.88 | 0.16 | |
40 | 0.5 | 34.0 | 4.22 | 0.88 | 0.10 | |
45 | 0.5 | 37.7 | 4.22 | 0.88 | 0.09 | |
6-20 | 0.6 | 14.0 | 8.14 | 1.27 | 0.49 | |
25 | 0.6 | 21.2 | 8.14 | 1.27 | 0.32 | |
30 | 0.6 | 28.0 | 8.14 | 1.27 | 0.25 | |
35 | 0.6 | 35.0 | 8.14 | 1.27 | 0.20 | |
40 | 0.6 | 41.1 | 8.14 | 1.27 | 0.17 | |
45 | 0.6 | 50.0 | 8.14 | 1.27 | 0.14 | |
8-25 | 0.8 | 15.1 | 12.75 | 2.35 | 0.69 | |
30 | 0.8 | 21.2 | 12.75 | 2.35 | 0.49 | |
35 | 0.8 | 26.5 | 12.75 | 2.35 | 0.39 | |
40 | 0.8 | 33.1 | 12.75 | 2.35 | 0.31 |
รหัสสินค้า |
---|
C-AWY6-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F (มิลลิเมตร) | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความตึงเริ่มต้น (N) | ค่าคงตัวสปริงมาตรฐาน (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ความโก่งสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.40 | ECONOMY TENSION SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 8.01 to 15.00 | 8.14 | 70 | 35 | 6 | 1.27 | 0.2 | 0.6 | 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | ตะขอ มุม ตรงข้าม | 180° (มาตรฐาน) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-AWY6-35 ในชุด สปริงความตึง โหลดน้ำหนักเบา เป็นพิเศษ / โหลดน้ำหนักเบา OD 3-8
รหัสสินค้า |
---|
C-AUA3-25 |
C-AUA4-15 |
C-AUA4-20 |
C-AWY6-40 |
C-AWY6-45 |
C-AWY8-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F (มิลลิเมตร) | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความตึงเริ่มต้น (N) | ค่าคงตัวสปริงมาตรฐาน (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ความโก่งสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.76 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 1.26 to 3.50 | 1.27 | 72.9 | 25 | 3 | 0.15 | 0.024 | 0.25 | 47.9 | |
฿ 16.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 1.26 to 3.50 | 2.26 | 29.6 | 15 | 4 | 0.25 | 0.14 | 0.35 | 14.6 | |
฿ 15.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] SUS304-WPB | 1.26 to 3.50 | 2.26 | 44.1 | 20 | 4 | 0.25 | 0.083 | 0.35 | 24.1 | |
฿ 14.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 to 15.00 | 8.14 | 81.1 | 40 | 6 | 1.27 | 0.17 | 0.6 | 41.1 | |
฿ 14.40 | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | SWP-A | 8.01 to 15.00 | 8.14 | 95 | 45 | 6 | 1.27 | 0.14 | 0.6 | 50 | |
฿ 14.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SWP-A | 8.01 to 15.00 | 12.75 | 40.1 | 25 | 8 | 2.35 | 0.69 | 0.8 | 15.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง