(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่ เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนฟัน ต่ำสุด/สูงสุด : 11 และ 25
● ขนาดของรูเพลา เล็กสุด/ใหญสุด (mm.) : 19 และ 48
● คุณสมบัติของรูเพลา : รูเจาะทะลุ และ รูสำหรับช่องเสียบลิ่มแบบใหม่ตามมาตรฐาน JIS + พร้อมรูเกลียว
● วัสดุ : เทียบเท่า S45C (ชุบแข็งแบบเหนี่ยวที่บริเวณยอดฟัน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
เฟืองโซ่ มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ในระบบลำเลียงด้วยโซ่
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม |
C-SPB12B | เทียบเท่ากับ S45C (ปลายฟันชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ) | — | สกรูยึด (เฉพาะรูเพลาชนิด N) |
รหัสสินค้า (ชนิด·จำนวนฟัน) | — | รายละเอียดจำเพาะ | — | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | |
เฟืองโซ่ | C-SPB12B12 | — | S | — | 14 |
รหัสสินค้า | รายละเอียดจำเพาะรูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (D) | Dp | D0 | H | L | ℓ | ||||||||||||||||
ประเภท | รุ่นค่ากำหนด | ชนิดของฮับ | จำนวนฟัน | รายละเอียดจำเพาะ S | สเปค N (H7) | ||||||||||||||||||
C-SPB | 12 | B | 11 | S N | 14 | 19 | 67.61 | 75.8 | 46 | 35 | 11 | ||||||||||||
12 | 14 | 19 | 20 | 28 | 30 | 73.60 | 81.8 | 52 | |||||||||||||||
14 | 14 | 20 | 30 | 32 | 85.61 | 93.8 | 64 | ||||||||||||||||
15 | 14 | 20 | 30 | 91.63 | 99.8 | 70 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 28 | 97.65 | 105.8 | 75 | ||||||||||||||||||
17 | 16 | 28 | 32 | 35 | 38 | 103.67 | 111.9 | 80 | |||||||||||||||
18 | 16 | 30 | 109.71 | 117.9 | 80 | ||||||||||||||||||
19 | 16 | 40 | 45 | 50 | 115.75 | 123.9 | 80 | ||||||||||||||||
20 | 16 | 42 | 45 | 121.78 | 130.0 | 80 | |||||||||||||||||
21 | 20 | 32 | 50 | 127.82 | 136.0 | 90 | 40 | 14 | |||||||||||||||
22 | 20 | 48 | 133.86 | 142.0 | 90 | ||||||||||||||||||
23 | 20 | 35 | 139.90 | 148.1 | 90 | ||||||||||||||||||
24 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 145.94 | 154.1 | 90 | |||||||||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 152.00 | 160.2 | 90 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D | ร่องลิ่ม b2×t2 | สกรูยึด M |
18 to 22 | 6 × 2.8 | 6 |
25 to 30 | 8 × 3.3 | 8 |
32 to 38 | 10 × 3.3 | 8 |
40·42 | 12 × 3.3 | 8 |
45·50 | 14 × 3.8 | 10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (หรือ d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.34 | ECONOMY SPROCKET | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 11 | 19 | ||
฿ 583.12 | ECONOMY SPROCKET | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | 19 | ||
฿ 583.12 | ECONOMY SPROCKET | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | 20 | ||
฿ 485.63 | ECONOMY SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 | 20 | |
฿ 670.78 | ECONOMY SPROCKET | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 14 | 32 | ||
฿ 504.55 | ECONOMY SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 20 | |
฿ 714.94 | ECONOMY SPROCKET | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 15 | 30 | ||
฿ 767.53 | ECONOMY SPROCKET | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 16 | 28 | ||
฿ 1,083.12 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 22 | 48 | ||
฿ 1,114.94 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 23 | 35 | ||
฿ 1,144.16 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 24 | 25 | ||
฿ 1,144.16 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 24 | 35 | ||
฿ 1,144.16 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 24 | 40 | ||
฿ 1,144.16 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 24 | 45 | ||
฿ 1,174.03 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 25 | 25 | ||
฿ 1,174.03 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 25 | 30 | ||
฿ 1,174.03 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 25 | 35 | ||
฿ 1,174.03 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 25 | 38 | ||
฿ 1,174.03 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 25 | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | ขนาดเกลียว | 12 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | ชนิด | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | ประเภทเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | สเปคเบื่อ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง