(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่ เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนฟัน ต่ำสุด/สูงสุด : 10 และ 25
● ขนาดของรูเพลา เล็กสุด/ใหญสุด (mm.) : 10 และ 40
● คุณสมบัติของรูเพลา : รูเจาะทะลุ และ รูสำหรับช่องเสียบลิ่มแบบใหม่ตามมาตรฐาน JIS + พร้อมรูเกลียว
● วัสดุ : เทียบเท่า S45C (ชุบแข็งแบบเหนี่ยวที่บริเวณยอดฟัน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
เฟืองโซ่ มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ในระบบลำเลียงด้วยโซ่
ชนิด | ![]() | ![]() | ![]() |
C-SPB10B | เทียบเท่ากับ S45C (ปลายฟันชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ) | — | สกรูยึด (เฉพาะรูเพลาชนิด N) |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | Dp | D0 | H | L | ℓ | ||||||||||||||||
![]() | รุ่นค่ากำหนด | ชนิดของฮับ | ![]() | รายละเอียดจำเพาะ S | รายละเอียดจำเพาะ N | ||||||||||||||||||
C-SPB | 10 | B | 10 | S N | 10 | 20 | 51.37 | 58.3 | 35 | 25 | 7 | ||||||||||||
12 | 12 | 15 | 19 | 20 | 61.34 | 68.2 | 42 | 30 | 10 | ||||||||||||||
28 | 51 | ||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 66.32 | 73.2 | 47 | |||||||||||||||
32 | 57 | ||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 76.36 | 83.2 | 57 | ||||||||||||||
17 | 12 | 28 | 30 | 86.39 | 93.3 | 60 | |||||||||||||||||
18 | 14 | 20 | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 | 91.42 | 98.3 | 70 | |||||||||||||
19 | 14 | 20 | 30 | 35 | 38 | 40 | 96.45 | 103.3 | |||||||||||||||
21 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 | 106.52 | 113.4 | 75 | |||||||||||||||
22 | 16 | 22 | 32 | 35 | 111.55 | 118.4 | 80 | ||||||||||||||||
23 | 16 | 25 | 38 | 40 | 116.58 | 123.5 | |||||||||||||||||
24 | 16 | 25 | 30 | 35 | 121.62 | 128.5 | |||||||||||||||||
25 | 16 | 20 | 126.66 | 133.6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D | ร่องลิ่ม b2×t2 | สกรูยึด M |
12 | 4 × 1.8 | 5 |
14 to 17 | 5 × 2.3 | 6 |
18 to 22 | 6 × 2.8 | 6 |
24 to 30 | 8 × 3.3 | 8 |
32·35 | 10 × 3.3 | 8 |
40 | 12 × 3.3 | 8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (หรือ d) (มิลลิเมตร) | ประเภท โซ่ | ชนิด | ประเภทเพลา | สเปคเบื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 484.42 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 10 | 20 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 179.00 | ECONOMY SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 10 | [RS] RS | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูทะลุ) | |
฿ 272.75 | ECONOMY SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 15 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | |
฿ 525.97 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 12 | 19 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 525.97 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 12 | 20 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 525.97 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 12 | 28 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 540.26 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 13 | 15 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 540.26 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 13 | 18 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 540.26 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 13 | 24 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 540.26 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 13 | 30 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 578.57 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 15 | 19 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 578.57 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 15 | 22 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 578.57 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 15 | 24 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 578.57 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 15 | 28 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 626.62 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 17 | 28 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 679.87 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 18 | 20 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 679.87 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 18 | 32 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 679.87 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 18 | 35 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 679.87 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 18 | 38 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 700.00 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 19 | 20 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 700.00 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 19 | 30 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 700.00 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 19 | 38 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 700.00 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 19 | 40 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 754.55 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 21 | 20 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 754.55 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 21 | 22 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 754.55 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 21 | 30 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 788.31 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 22 | 22 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 788.31 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 22 | 32 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 788.31 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 22 | 35 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 808.44 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 23 | 25 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 808.44 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 23 | 38 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 808.44 | ECONOMY SPROCKET | 10 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 23 | 40 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 835.06 | ECONOMY SPROCKET | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 24 | 25 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 835.06 | ECONOMY SPROCKET | 2 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 24 | 30 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 835.06 | ECONOMY SPROCKET | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 24 | 35 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) | ||
฿ 855.84 | ECONOMY SPROCKET | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 20 | - | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (รูเกลียว JIS ใหม่ + ชนิดรูสกรู) |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | ขนาดเกลียว | 10 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง