(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: หัววัดแบบสัมผัส ซีรีส์ NP76
・ระยะชัก: 6.0 มม
・ระยะพิทช์ติดตั้งขั้นต่ำ:1.27 มม
・ มีปลายโพรบให้เลือก 7 รูปร่าง
・ เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก [mm]:0.76±0.02 มม
・ ความยาวโดยรวมในระยะเริ่มต้น:35 มม
・ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตคือ 3 A
・ความต้านทานไฟฟ้าคือ 60 mΩ
・ หัววัดแบบสัมผัสเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ ซึ่งใช้สำหรับการทดสอบทางไฟฟ้าในวงจร เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อและการทำงานที่เชื่อถือได้
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสจากมิซูมิ ซีรีส์ NP120 โพรบโฮลเดอร์ที่เข้าคู่กัน NP120 |
![]() |
รหัสสินค้า | — | รูปทรงปลาย | — | สีสายไฟ | — | ความยาวสายไฟ |
C-NP76 | — | D |
รหัสสินค้า | ระยะพิทช์ติดตั้ง (นาที) | ระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด | แรงดันสปริง | กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้ | ความต้านทาน | การอ้างอิง จำนวนครั้งการเปลี่ยน | |
ขั้นเริ่มต้น | ระยะเคลื่อนที่ 2/3 | ||||||
C-NP76 | 1.27 mm | 6.0 mm | 60gf | 150gf | 3 A | 60mΩ | 100,000 ครั้ง |
รหัสสินค้า |
---|
C-NP76-A |
C-NP76-AK |
C-NP76-AS |
C-NP76-C |
C-NP76-D |
C-NP76-H |
C-NP76-RH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พลั้งเจอร์ OD (Ø) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,083.34 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | ชนิด A | |
฿ 1,153.79 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 0.5 | ประเภท AK | |
฿ 1,083.34 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 0.5 | ประเภท AS | |
฿ 1,040.16 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | ประเภท C | |
฿ 1,040.16 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | แบบ D | |
฿ 1,083.34 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | ประเภท H | |
฿ 1,153.79 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1 | ประเภท RH |
กำลังโหลด …
ชนิด | เข็มโพรบ | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 1.27 | เต็มสโตรค (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 5 ถึง 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มสโตรค(มิลลิเมตร) | 6.0 | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(GF) | 100.1 ถึง 150 | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | C1730B |
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 5.1 ถึง 8 | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD(Ø) | 0.76 | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 25.1 ถึง 30 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)(GF) | 50.1 ถึง 100 | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | ความต้านทาน(mΩ) | 60 |
ความยาวของพลั้งเจอร์(มิลลิเมตร) | 8.0 | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) | 27.0 | ความดัน สปริง เริ่มต้น(GF) | 60 |
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(GF) | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง