(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: หัววัดแบบสัมผัส ซีรีส์ NP20
・ระยะชัก: 2.0 มม
・ระยะพิทช์ติดตั้งขั้นต่ำ:0.9 มม
・ มีปลายโพรบให้เลือก 12 รูปร่าง
・ เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก [mm]:0.48±0.02 มม
・ ความยาวโดยรวมในระยะเริ่มต้น:19.0 มม
・ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตคือ 1.5 A
・ ความต้านทานไฟฟ้าคือ 80 mΩ
・ หัววัดแบบสัมผัสเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ ซึ่งใช้สำหรับการทดสอบทางไฟฟ้าในวงจร เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อและการทำงานที่เชื่อถือได้
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสจากมิซูมิ ซีรีส์ C-NP84 โพรบโฮลเดอร์ที่เข้าคู่กัน NR84 |
รหัสสินค้าหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | — | รูปทรงปลาย | — | สีสายไฟ | — | ความยาวสายไฟ |
C-NP84 | — | G |
รหัสสินค้า | ระยะพิทช์ติดตั้ง (นาที) | ระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด | แรงดันสปริง | กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้ | ความต้านทาน | การอ้างอิง จำนวนครั้งการเปลี่ยน | |
ขั้นเริ่มต้น | ระยะเคลื่อนที่ 2/3 | ||||||
C-NP20 | 0.9 mm | 2.0 mm | 20gf | 50gf | 1.5 A | 80mΩ | 30,000 ครั้ง |
รหัสสินค้า |
---|
C-NP20-A |
C-NP20-AK |
C-NP20-B |
C-NP20-C |
C-NP20-C40 |
C-NP20-D |
C-NP20-E |
C-NP20-G |
C-NP20-H |
C-NP20-J40 |
C-NP20-N |
C-NP20-RH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | พลั้งเจอร์ OD (Ø) | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,326.52 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 ถึง 2.6 | 0.5 | 3.1 ถึง 5 | 4 | ชนิด A | |
฿ 1,396.22 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 ถึง 4.5 | 0.35 | 5.1 ถึง 8 | 3 | ประเภท AK | |
฿ 1,300.76 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1 ถึง 2.6 | 0.5 | 3.1 ถึง 5 | 4 | ชนิด B | |
฿ 1,300.76 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 ถึง 4.5 | 0.35 | 0.1 ถึง 3 | 3 | ประเภท C | |
฿ 1,300.76 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1 ถึง 2.6 | 0.35 | 3.1 ถึง 5 | 4 | ประเภท C40 | |
฿ 1,300.76 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 ถึง 2.6 | 0.5 | 3.1 ถึง 5 | 4 | แบบ D | |
฿ 1,300.76 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1 ถึง 2.6 | 0.5 | 3.1 ถึง 5 | 4 | ประเภท E | |
฿ 1,300.76 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 ถึง 2.6 | 0.5 | 3.1 ถึง 5 | 4 | ประเภท G | |
฿ 1,326.52 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1 ถึง 2.6 | 0.35 | 3.1 ถึง 5 | 4 | ประเภท H | |
฿ 1,300.76 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 ถึง 2.6 | 0.35 | 3.1 ถึง 5 | 4 | ประเภท J40 | |
฿ 1,300.76 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 ถึง 4.5 | 0.35 | 0.1 ถึง 3 | 3 | ประเภท N | |
฿ 1,396.22 | ECONOMY SEMICONDUCTOR PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 ถึง 4.5 | 0.5 | 5.1 ถึง 8 | 4 | ประเภท RH |
กำลังโหลด …
ชนิด | เข็มโพรบ | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.9 | เต็มสโตรค(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(GF) | 30.1 ถึง 50 | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | SK4 | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง |
บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD(Ø) | 0.48 | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10.1 ถึง 15 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง)(GF) | 10.1 ถึง 20 | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1.5 |
ความต้านทาน(mΩ) | 80 | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) | 15.0 | ความดัน สปริง เริ่มต้น(GF) | 20 |
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(GF) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง