1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว เคลือบไนล่อน
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
    ฿ 681.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part08 คลิกที่นี่
  • ผลิตภัณฑ์ที่มี d ≥ 10 กำลังค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ สเปค ที่มีรูทะลุใน มิติ L โปรดคำนึงถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะ การจัดซื้อ

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกเบี้ยวเคลือบไนลอน
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ วัสดุของลูกกลิ้ง: ทำจากวัสดุเทียบเท่า SUJ2
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง D (Ø) [mm]: 10, 12, 13, 16, 19, 22, 26, 30, 32, 35, 40, 52
・ ความกว้าง ลูกกลิ้ง B [mm]: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 24
・ สตัดสกรู ขนาดเกลียว:M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M18, M20
・ ประเภทรุ่น:C-CFFRUCS

ภาพรวมสินค้าลูกเบี้ยว

ลูกเบี้ยวที่เคลือบด้วยวัสดุเรซิ่นมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง เมื่อใช้เป็นลูกกลิ้งลำเลียง ปลอกยางยืดสามารถป้องกันอุปกรณ์ที่สัมผัสกับกับปลอกหุ้มขณะที่หมุนด้วยความเร็วสูง ดังนั้น จึงเหมาะกับการลำเลียงอุปกรณ์ที่เปราะบางเป็นอย่างมาก (เช่น อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และ LCD) และวัสดุเรซินมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอมากกว่าเมื่อเทียบกับโลหะ และเมื่อใช้ลูกเบี้ยวเป็นลูกกลิ้งนำทางแทนตลับลูกปืน วัสดุเรซินจะทนต่อการสึกหรอมากกว่าวัสดุโลหะ และมีอายุการใช้งานนานกว่าด้วย เมื่อด้านที่เชื่อมต่อเป็นผิวโค้ง แรงเสียดทานของหน้าสัมผัสระหว่างผิววัสดุเรซินกับผิวโค้งจะมากขึ้น จึงทำให้ลูกเบี้ยวสวิงไปมาตามผิวโค้งได้อย่างเสถียรมากขึ้นโดยไม่ต้องทำการเลื่อน ตัวอย่างเช่น ปลอกที่ผลิตจากวัสดุไนล่อนและยูรีเทน เมื่อเทียบกับวัสดุเรซินแบบเดิมแล้วจะมีความแข็งที่ดีขึ้นมากในขณะที่ยังคงคุณสมบัติความยืดหยุ่นแบบเดิมไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่น ความทนทานต่อการสึกหรอ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้จึงแทนที่ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวโลหะทั้งหมดแบบเดิมในระดับหนึ่งเพื่อดำเนินการที่มีความแม่นยำสูงขึ้น

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกเบี้ยว

ลูกเบี้ยวสินค้าตัวใหม่ของมิซูมิที่มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นอย่างมาก
1. เทคโนโลยีลูกเบี้ยว "การเซาะร่อง" แบบฝังของมิซูมิ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) วิธีการประมวลผลแบบเดิมมีการเปลี่ยนแปลง และปัญหาที่ว่าแหวนตัวนอกของเรซินหลุดลอกได้ง่ายในเงื่อนไขโหลดหนัก จะมีการแก้ไขการโหลดบางส่วนและความเร็วในการหมุนสูง
2. ผลการทดสอบของการจำลองการทำงานของโหลดมัลติ-แองเกิ้ลแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการลอกยางของสินค้าดีขึ้นกว่า 7 เท่าเมื่อเทียบกับสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (*อุปกรณ์ทดสอบของมิซูมิ)

วิธีการทดสอบ
คุณสมบัติสินค้าสำหรับซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมของลูกเบี้ยวเคลือบไนล่อนบนหัว
ลองทำให้ความเอียงของลูกเบี้ยวด้วยเรซินเป็นศูนย์ให้มากที่สุด

【คุณสมบัติของวัสดุลูกเบี้ยว】
รายการยูรีเทนMC ไนล่อน
ทนต่อการโหลด
ทนต่อการเสียดสี
ความแข็งแรงเชิงกล
ทนความร้อน×
ทนต่อสารเคมี×

Drawing ระบุขนาดลูกเบี้ยว

ชนิดลูกเบี้ยววัสดุลูกเบี้ยว อุปกรณ์เสริมลูกเบี้ยว
พร้อม ซีลเรซิ่นลูกเบี้ยว
C—CFFRUCSไนล่อนSUJ2นัทซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม 1 ตัว (ฟิล์มป้องกันเฟอร์ริกออกไซด์ S45C)
 
■ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัว (d5 ถึง 8)
Drawing ระบุขนาดสำหรับซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมของลูกเบี้ยวเคลือบไนล่อนบนหัว
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานต่ำกว่า 80°C
ไม่มีรูเติมจาระบีสำหรับ d16 และต่ำกว่า
■ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนเกลียวส่วนหัว (d10~20)
Drawing ระบุขนาดสำหรับซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมของลูกเบี้ยวเคลือบไนล่อนบนหัว
ประเภทค่าพิกัดความเผื่อ dh7การเลือก DM×PitchBB1Lโหลดที่ยอมรับได้ (N)ความเร็วการหมุนที่รับได้ (RPM)
C—CFFRUCS3103 × 0.578172383200
4124 × 0.789203502760
5135 × 0.8910234062510
6166 × 1.01112284602230
8198 × 1.25325041960
102210 × 1.01213365551760
2610 × 1.05921560
123012 × 1.51415407281390
3212 × 1.57791320
163516 × 1.51819.5528401230
184018 × 1.52021.5588861080
205220 × 1.52425.5661044830
โหลดที่รับได้เป็นค่าที่ความเร็วอยู่ที่ 10 กม./ชม.
kgf = N × 0.101972

วิธีการใช้งานลูกเบี้ยว

■ ชนิดของลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
วัตถุประสงค์การใช้งานลูกเบี้ยวการป้องกันเสียงรบกวน
FEATURESชนิดเคลือบไนล่อนชนิดเคลือบยูรีเทน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ภาพรวมสินค้าสำหรับซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมของลูกเบี้ยวเคลือบไนล่อนบนหัวภาพรวมสินค้าสำหรับซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมของลูกเบี้ยวเคลือบไนล่อนบนหัว
รุ่นที่มีการสวมอัดเรซิ่นลงในลูกเบี้ยว เรซิ่นดูดซับแรงกระแทกของด้านที่เข้ากันและทำหน้าที่ดูดซับเสียงรบกวนระหว่างการหมุนรุ่นที่มีเรซินที่เผาผนึกซินเทอร์บนลูกเบี้ยว ยูรีเทนดูดซับแรงกระแทกของด้านที่เข้ากันและทำหน้าที่ดูดซับเสียงรบกวนระหว่างการหมุน

ตัวอย่างการใช้งานลูกเบี้ยว

ภาพรวมสินค้าสำหรับซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมของลูกเบี้ยวเคลือบไนล่อนบนหัว

อย่าใช้ค้อนตีหน้าแปลนของตลับลูกปืนของลูกเบี้ยว ลูกกลิ้งในระหว่างการติดตั้งโดยตรง มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการหมุนไม่ดีหรือการแตกหัก ใช้ประแจกระบอกยึดหกเหลี่ยมด้านใน จากนั้นใช้ประแจหมุนนัทให้แน่น

แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว
อย่าใช้แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว เกินค่าสูงสุดเมื่อติดตั้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มิฉะนั้นส่วนที่เป็นเกลียวอาจเสียหาย
DH7แรงบิดขันแน่นสูงสุด N·m
30.392
40.98
51.96
62.94
87.84
1016.7
1229.4
1670.6
1898
20137
24245

ข้อควรระวังการใช้ลูกเบี้ยว

·หากลูกเบี้ยว ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวตกพื้น หรือกระแทกอย่างแรงอาจได้รับความเสียหาย
·ควรให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าการกระแทกอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม
·ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวเหมาะสำหรับโหลดแนวรัศมีและไม่เหมาะสำหรับการรับแรงกด ดังนั้นหลีกเลี่ยงการใช้วิธีต่างๆเช่นการใช้แรงขับ
· ลองทำให้ความเอียงของลูกเบี้ยวด้วยเรซินเป็นศูนย์ให้มากที่สุด

ตารางรายละเอียดจำเพาะลูกเบี้ยว
ประเภทค่าพิกัดความเผื่อ dh7การเลือก DM x พิตช์BB1Lโหลดที่ยอมรับได้ (N)ความเร็วการหมุนที่รับได้ (RPM)
C—CFFRUCS3103 × 0.578172383200
4124 × 0.789203502760
5135 × 0.8910234062510
6166 × 1.01112284602230
8198 × 1.25325041960
102210 × 1.01213365551760
2610 × 1.05921560
123012 × 1.51415407281390
3212 × 1.57791320
163516 × 1.51819.5528401230
184018 × 1.52021.5588861080
205220 × 1.52425.5661044830
โหลดที่รับได้เป็นค่าที่ความเร็วอยู่ที่ 10 กม./ชม.
kgf = N × 0.101972

Drawing ระบุขนาดลูกเบี้ยว

ชนิดวัสดุ อุปกรณ์เสริม
พร้อม ซีลยูรีเทนลูกเบี้ยว
C—CFFRUCSไนล่อนSUJ2นัทซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม 1 ตัว (ฟิล์มป้องกันเฟอร์ริกออกไซด์ S45C)
 
■ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัว (d5 ถึง 8)
Drawing ระบุขนาดสำหรับซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมของลูกเบี้ยวเคลือบไนล่อนบนหัว
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานต่ำกว่า 80°C
ไม่มีรูเติมจาระบีสำหรับ d16 และต่ำกว่า
■ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนเกลียวส่วนหัว (d10~20)
Drawing ระบุขนาดสำหรับซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมของลูกเบี้ยวเคลือบไนล่อนบนหัว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CFFRUCS3-10
C-CFFRUCS4-12
C-CFFRUCS5-13
C-CFFRUCS6-16
C-CFFRUCS8-19
C-CFFRUCS10-22
C-CFFRUCS10-26
C-CFFRUCS12-30
C-CFFRUCS12-32
C-CFFRUCS16-35
C-CFFRUCS18-40
C-CFFRUCS20-52
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
วิธีการขัน ความเร็วรอบอนุญาต
(รอบต่อนาที)
โหลดอนุญาต
(N)
ขนาด L
(mm)
ขนาดเกลียวของสลัก (M)
(mm)

฿ 1,048.49

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107รูหกเหลี่ยม บน หัว3200149173×0.5

฿ 1,048.49

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 128รูหกเหลี่ยม บน หัว2760219204×0.7

฿ 846.97

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 139รูหกเหลี่ยม บน หัว2510254235×0.8

฿ 806.07

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1611รูหกเหลี่ยม บน หัว2230288286×1.0

฿ 681.00

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1911รูหกเหลี่ยม บน หัว1960315328×1.25

฿ 787.13

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2212ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย17603473610×1.0

฿ 909.85

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2612ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย15603703610×1.0

฿ 920.46

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3014ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย13904554012×1.5

฿ 990.16

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3214ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย13204874012×1.5

฿ 1,040.16

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3518ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย12305255216×1.5

฿ 1,145.46

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4020ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย10805545818×1.5

฿ 1,473.49

ECONOMY RESIN CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 5224ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย8306536620×1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตาม หัวล็อค ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก ประเภท ลูกเบี้ยว พลาสติก
ขนาดมาตรฐาน ระบบเมตริก เพลา มี วิธียึดลูกปืนเข็ม รีเทนเนอร์
ซีล มีให้ การใช้งาน โช้ค เกียร์แบบ การรีด ประเภท ลูกเบี้ยว ชนิดแบน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: วิธีการติดตั้ง
ตอบ: อย่าใช้ค้อนตีหน้าแปลนของตลับลูกปืนลูกกลิ้ง โดยตรงระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นจะทำให้การหมุนไม่ดีหรือ การแตกหัก แก้ไขหกเหลี่ยมด้านในด้วยประแจ รูหกเหลี่ยม จากนั้นหมุน น๊อตตัวเมีย ด้วยประแจเพื่อขันให้แน่น อย่าใช้แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว เกินค่าสูงสุดเมื่อติดตั้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มิฉะนั้นส่วนที่เป็นเกลียวอาจเสียหาย
คำถาม: โหลดอนุญาตของลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
ตอบ: ใช้ได้กับโหลดในแนวรัศมี แต่ไม่เหมาะกับโหลดแบบแรงขับมากนัก ดังนั้น ให้หลีกเลี่ยงการใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้แรงขับ
คำถาม: ความแตกต่างของการใช้รูปทรง OD ที่แตกต่างกันของ วงแหวนนอก
ตอบ: ตลับลูกปืนพร้อมวงแหวนนอกทรงโค้ง สามารถรับโหลดไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากปัญหาในการติดตั้งได้ พื้นที่สัมผัสระหว่างแบริ่งที่มีวงแหวนรอบนอกส่วนโค้งและพื้นผิวรางเลื่อนมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับพื้นผิวรางเลื่อนที่มีการรับน้ำหนักมากหรือมีความแข็งต่ำ