(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
By increasing the bolt size, it has excellent durability and is ideal for mechanisms that require high transmission power.
รหัสสินค้า |
---|
MLKN25 |
MLKN28 |
MLKN30 |
MLKN32 |
MLKN35 |
MLKN40 |
MLKN45 |
MLKN50 |
MLKN55 |
MLKN60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,661.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 47 | 300.1 ถึง 500.0 | 490 | 28.1 | 51 | ||
฿ 2,819.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 28 | 50 | 500.1 ถึง 700.0 | 540 | 29.1 | 54 | ||
฿ 2,927.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 30 | 52 | 500.1 ถึง 700.0 | 590 | 29.6 | 56 | ||
฿ 3,036.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 54 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 765 | 30.1 | - | ||
฿ 3,122.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 35 | 57 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 970 | 31.1 | 61 | ||
฿ 3,265.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 40 | 68 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 1460 | 33.6 | 73 | ||
฿ 3,412.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 45 | 73 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 1860 | 34.6 | 78 | ||
฿ 3,763.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 50 | 78 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 2430 | 35.6 | 83 | ||
฿ 4,207.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 55 | 83 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 2570 | 36.6 | 88 | ||
฿ 4,578.00 | MECHA LOCKS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 60 | 88 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 2960 | 37.6 | 93 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | อยู่ตรงกลาง | ด้วย ฟังก์ชั่น ศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว | วิธีการขัน | ประเภทเครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
จำนวน โบลท์ | หลายชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง