(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แคลมป์ปีกนกแบบแขนยาวแนวตั้ง
・ วัสดุของตัวเครื่อง: เหล็กกล้ารับประกันความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 441 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 104°
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 62 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M5
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้าแคลมป์ยึด | C—LD—101AL |
วัสดุตัวสินค้า | เหล็กกล้า |
วัสดุมือจับ | PVC |
กระบวนการเตรียมผิว | ผิวสำเร็จชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าสีน้ำเงิน |
แรงกดปิด (N) | MAX 441 |
น้ำหนัก (กรัม) | 60 |
มุมเปิดปิดแขน | 104° |
มุมเปิดปิดมือจับ | 62° |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์พร้อมยาง |
โบลท์ | M5 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 441 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M5 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 499 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
วัสดุ | A3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-101AL ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 441N แขนยาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง