(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อต ยาวสำหรับเฟรม อะลูมิเนียม
เป็น น๊อตตัวเมีย แบบตรง ยาวสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 2 ชิ้น หรือใช้ต่อ สลักเกลียว และชิ้นส่วน เครื่องจักร บางชนิด เช่น ลิเนียร์ไกด์ แผ่นเหล็กกล้า เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้กับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์
ร่องกว้าง 6 mm. : LBCL6-20-5
ร่องกว้าง 8 mm. - LBCL8-30-6 และ LBCL8-40-6
• ใช้งานร่วมกับโบลท์หรือสกรูตัวหนอน
M5: LBCL6-20-5
M6: LBCL8-30-6 และ LBCL8-40-6
• วัสดุ : เหล็ก
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ สลักเกลียว และ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 3030 และ 4040
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 40 4040 ร่อง กว้าง 8 มม | กระบวนการซีล ถอด สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ | ฝาปิดท้าย อะลูมิเนียมโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ความกว้างของ ร่อง 8 มม (รวม 10 ถึง 20 ชิ้น) |
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
LBCL6-20-5 |
LBCL8-30-6 |
LBCL8-40-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Series | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.00 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 6 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น | M5 | - | |
฿ 32.58 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 8 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น | M6 | 3030 | |
฿ 53.79 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 8 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น | M6 | 4040 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อต | ฟังก์ชั่น | ความคุ้มค่า | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ชนิด | คอนเนคเตอร์ One-Word |
ขายประเภท | ขายจำนวนมาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง