1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพรบปลายคู่ - ซีรีส์ NRB604 / ซีรีส์ NRB60 / C-Value (รหัสสินค้า)

โพรบปลายคู่ - ซีรีส์ NRB604 / ซีรีส์ NRB60 / C-Value
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 86.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมกับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ที่ไม่ต้องบัดกรีหรืออุดรูรั่ว

ผู้ผลิตที่ใช้ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ได้ขยายตัวอย่างมาก!

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NRB60-BL-1000
NRB60-BL-400
NRB60-R-1000
NRB60-R-400
NRB60-W-1000
NRB60-W-400
NRB604-BL-1000
NRB604-BL-400
NRB604-R-1000
NRB604-R-400
NRB604-W-1000
NRB604-W-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
บาร์เรลความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)

฿ 168.35

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025.1 ถึง 3029.0BL (สีน้ำเงิน)1,000

฿ 86.45

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025.1 ถึง 3029.0BL (สีน้ำเงิน)400

฿ 168.35

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025.1 ถึง 3029.0R (สีแดง)1,000

฿ 86.45

RECEPTACLE 1 ชิ้น 5 วัน 1025.1 ถึง 3029.0R (สีแดง)400

฿ 168.35

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025.1 ถึง 3029.0W (สีขาว)1,000

฿ 86.45

RECEPTACLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025.1 ถึง 3029.0W (สีขาว)400

฿ 168.35

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020.1 ถึง 2523.6BL (สีน้ำเงิน)1,000

฿ 86.45

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020.1 ถึง 2523.6BL (สีน้ำเงิน)400

฿ 168.35

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020.1 ถึง 2523.6R (สีแดง)1,000

฿ 86.45

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020.1 ถึง 2523.6R (สีแดง)400

฿ 168.35

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020.1 ถึง 2523.6W (สีขาว)1,000

฿ 86.45

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020.1 ถึง 2523.6W (สีขาว)400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ที่รองรับ รูปทรง สิ้นสุด ครึ่ง กระบอกสูบ กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง
เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)(Ø) 1.51 ถึง 2 บาร์เรล วัสดุ รองรับ ทองเหลือง บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD(Ø) 1.68
คุณสมบัติ มาตรฐาน รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด(Ø) 1.90