(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดขับเคลื่อนมีขนาดกะทัดรัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สายพานลำเลียง แบบเต็มตัวแบบขับเคลื่อนระดับกลางพร้อมโครงสร้างที่ทำให้การเปลี่ยน สายพาน เป็นเรื่องง่ายและลำเลียง พื้นผิว เกือบทั้งหมด สามารถกำหนดความกว้าง สายพาน ได้ทีละ 10 มม. และกำหนดความยาว เครื่องจักร ได้ทีละ 5 มม.!
รหัสสินค้า |
---|
GVFN-[50-300/10]-[320-2000/5]-[25,40,60,90]-NV-[IM,INVM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,F,G,H,J,N,O,S,W]-[A,B,C,R] |
GVFN-[50-300/10]-[320-2000/5]-[25,40,60,90]-S200-[IM,INVM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,F,G,H,J,N,O,S,W]-[A,B,C,R] |
GVFN-[50-300/10]-[320-2000/5]-[25,40,60,90]-SA[220,230]-[IM,INVM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,F,G,H,J,N,O,S,W]-[A,B,C,R] |
GVFN-[50-300/10]-[320-2000/5]-[25,40,60,90]-T[100,200]-[IM,INVM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,F,G,H,J,N,O,S,W]-[A,B,C,R] |
GVFN-[50-300/10]-[320-2000/5]-[25,40,60,90]-TA[110,115,200,220,230]-[IM,INVM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,F,G,H,J,N,O,S,W]-[A,B,C,R] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง สายพาน / พิทช์ สายพาน B (มิลลิเมตร) | ความยาวของระบบลำเลียง | กำลังมอเตอร์ (W) | แรงดัน มอเตอร์ (1 เฟส) TA (V) | แรงดัน มอเตอร์ (3 เฟส) SA (V) | แรงดันไฟฟ้าของ มอเตอร์ (ไม่มี มอเตอร์) | สเปค มอเตอร์ | อัตราส่วนลดหัวเกียร์ | สเปค สายพาน | การ เลือก ผู้ผลิต มอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 ~ 300 | 320 ~ 2000 | 25 ~ 90 | - | - | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | [IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | ทน น้ำมัน - น้ำเงิน [O] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - ขาว [W] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - สีเขียว [H] / สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - ดำ [D] / สำหรับการถ่ายโอนอาหาร - สีขาว [F] / สำหรับเลื่อน - ขาว [S] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [G] / ไม่มี กาว - ขาว [N] / ไม่มี สายพาน [J] | [A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์ | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 ~ 300 | 320 ~ 2000 | 25 ~ 90 | - | - | - | [IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | ทน น้ำมัน - น้ำเงิน [O] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - ขาว [W] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - สีเขียว [H] / สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - ดำ [D] / สำหรับการถ่ายโอนอาหาร - สีขาว [F] / สำหรับเลื่อน - ขาว [S] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [G] / ไม่มี กาว - ขาว [N] / ไม่มี สายพาน [J] | [A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์ | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 ~ 300 | 320 ~ 2000 | 25 ~ 90 | - | 220 ~ 230 | - | [IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | ทน น้ำมัน - น้ำเงิน [O] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - ขาว [W] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - สีเขียว [H] / สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - ดำ [D] / สำหรับการถ่ายโอนอาหาร - สีขาว [F] / สำหรับเลื่อน - ขาว [S] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [G] / ไม่มี กาว - ขาว [N] / ไม่มี สายพาน [J] | [A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์ | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 ~ 300 | 320 ~ 2000 | 25 ~ 90 | - | - | - | [IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | ทน น้ำมัน - น้ำเงิน [O] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - ขาว [W] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - สีเขียว [H] / สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - ดำ [D] / สำหรับการถ่ายโอนอาหาร - สีขาว [F] / สำหรับเลื่อน - ขาว [S] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [G] / ไม่มี กาว - ขาว [N] / ไม่มี สายพาน [J] | [A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์ | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 ~ 300 | 320 ~ 2000 | 25 ~ 90 | 110 ~ 230 | - | - | [IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | ทน น้ำมัน - น้ำเงิน [O] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - ขาว [W] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - สีเขียว [H] / สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - ดำ [D] / สำหรับการถ่ายโอนอาหาร - สีขาว [F] / สำหรับเลื่อน - ขาว [S] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [G] / ไม่มี กาว - ขาว [N] / ไม่มี สายพาน [J] | [A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์ |
กำลังโหลด …
ตำแหน่งโมดูลขับเคลื่อน | เซ็นเตอร์ไดร์ฟ | มวล สูงสุดของ วัสดุ ลำเลียง(กิโลกรัม) | 15 | ประเภทสายพาน | สายพานแบน |
---|---|---|---|---|---|
การป้องกันการคดเคี้ยว | พูลเล่ย์ ครองตำแหน่งเพื่อป้องกันคดเคี้ยว | คุณสมบัติ | สายพาน เต็ม | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 30 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) | 30 | ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง