(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: โพรบแบบสัมผัสปลายคู่ซีรีส์ RNAPA051
・ระยะพิทช์การติดตั้งขั้นต่ำ: 25.6 มิล (0.65 มม.)
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ ปริมาณการสั่งซื้อ: 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ
・ ระยะชักทั้งหมด: 1.1 มม
・ แรงดันสปริง: 22 ± 5 gf
・ กระบวนการเตรียมผิว ลูกสูบ:ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล ชุบทอง
・ กระแสไฟสูงสุดที่ใช้ได้:0.5 A
・ ความต้านทาน: 80 mΩ
・ การอ้างอิงการเปลี่ยน (จำนวนการใช้งาน): 100,000 ครั้ง
ชิ้นส่วนหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | [M] วัสดุหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | [ S ] กระบวนการชุบผิวหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส |
พลั้งเจอร์ | BeCu | ชุบผิวทองโดยมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน & ขัดผิว |
กระบอกพลั้งเจอร์ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวทองโดยมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน & ขัดผิว |
สปริง | SUS304 | ชุบทอง & ขัดผิว |
รหัสสินค้าหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (![]() ![]() | — | ![]() ![]() |
RNPA051 | — | J1U |
รหัสสินค้าหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | รูปทรงปลายหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | ระยะพิทช์ติดตั้ง (นาที) | ระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด (ค่ากำหนดของระยะเคลื่อนที่) | แรงดันสปริง (ค่ากำหนดของระยะเคลื่อนที่) | กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้ | ความต้านทาน | ค่าอ้างอิงของการเปลี่ยน จำนวนการใช้งาน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
RNPA | 051 | B | U J B | 25.6mil/0.65 มม. | 1.1 mm (0.65 มม.) | 22±5gf | 0.5 A | 80mΩ | 100,000 ครั้ง |
J1 | U J |
รหัสสินค้า |
---|
RNPA051-BB |
RNPA051-BJ |
RNPA051-BU |
RNPA051-J1J |
RNPA051-J1U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (ปลายทั้งสองด้าน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,457.00 | ECONOMY DOUBLE CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | B (L) / B (R) | |
฿ 2,457.00 | ECONOMY DOUBLE CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | B (L) / J (R) | |
฿ 2,457.00 | ECONOMY DOUBLE CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | B (L) / U (R) | |
฿ 2,457.00 | ECONOMY DOUBLE CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | J1 (L) / J (R) | |
฿ 2,457.00 | ECONOMY DOUBLE CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | J1 (L) / U (R) |
กำลังโหลด …
ชนิด | โพรบวัด ปลายแหลมคู่ | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.65 | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 1 ถึง 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 1.1 | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง)(GF) | 0 ถึง 30 | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | BeCu |
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD(Ø) | 0.28 | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 0.1 ถึง 3 |
บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD(Ø) | 0.51 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 | ความต้านทาน(mΩ) | 80 | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน(มิลลิเมตร) | 0.6 (L) / 1.1 (R) |
บาร์เรลความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) | 4 | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(GF) | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง