(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกเบี้ยว ช่องตรง ชนิด โรเลอร์ รูปทรง มงกุฏ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ วัสดุของลูกกลิ้ง: ทำจาก SUJ2
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง D (Ø) [mm]: 13, 16, 19, 22, 26, 30, 32, 35, 40, 52
・ ความกว้าง ลูกกลิ้ง B [mm]: 9, 11, 12, 14, 18, 20, 24
· สตัดสกรู ขนาดเกลียว:M5×0.8, M6×1, M8×1.25
・ ประเภทรุ่น: C-CFU, C-CFUG, C-CFUR, C-CFURG
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M) (มิลลิเมตร) | ลูกเบี้ยว: ส สกรู สตัด (เกลียวละเอียด) (มิลลิเมตร) | อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก) (กิโลนิวตัน) | การ ประเมิน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (คงที่) (กิโลนิวตัน) | ความเร็วรอบอนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 231.82 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | - | 2.51 | 2.22 | 23200 | ไม่มีให้ | |
฿ 224.03 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 11 | M6×1 | - | 3.15 | 3.3 | 14000 | ไม่มีให้ | |
฿ 246.75 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | - | 3.5 | 3.9 | 11000 | ไม่มีให้ | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 22 | 12 | - | M10×1 | 4.5 | 5.2 | 8000 | ไม่มีให้ | |
฿ 277.92 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 | 12 | - | M10×1 | 4.5 | 5.2 | 8000 | ไม่มีให้ | |
฿ 287.66 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | - | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | ไม่มีให้ | |
฿ 316.23 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 32 | 14 | - | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | ไม่มีให้ | |
฿ 385.06 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 18 | - | M16×1.5 | 9.8 | 14.1 | 3600 | ไม่มีให้ | |
฿ 481.82 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 20 | - | M18×1.5 | 10.9 | 15.5 | 2900 | ไม่มีให้ | |
฿ 687.01 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 24 | - | M20×1.5 | 16.7 | 29 | 2400 | ไม่มีให้ | |
฿ 231.82 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | - | 4.5 | 5.3 | 16240 | ไม่มีให้ | |
฿ 223.38 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 16 | 11 | M6×1 | - | 4.9 | 6.5 | 14000 | ไม่มีให้ | |
฿ 223.38 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | - | 5.4 | 7.9 | 11000 | ไม่มีให้ | |
฿ 231.82 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | - | M10×1 | 6.2 | 9.1 | 8000 | ไม่มีให้ | |
฿ 248.70 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 26 | 12 | - | M10×1 | 7.3 | 11.3 | 8000 | ไม่มีให้ | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 30 | 14 | - | M12×1.5 | 9.5 | 14.6 | 5500 | ไม่มีให้ | |
฿ 282.47 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 32 | 14 | - | M12×1.5 | 10 | 15.8 | 5500 | ไม่มีให้ | |
฿ 340.91 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 35 | 18 | - | M16×1.5 | 12.8 | 23 | 3600 | ไม่มีให้ | |
฿ 425.32 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 40 | 20 | - | M18×1.5 | 14.8 | 26.5 | 2900 | ไม่มีให้ | |
฿ 625.32 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 52 | 24 | - | M20×1.5 | 22.6 | 48 | 2400 | ไม่มีให้ | |
฿ 231.82 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | - | 2.51 | 2.22 | 16240 | มีให้ | |
฿ 238.00 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | M6×1 | - | 3.15 | 3.3 | 14000 | มีให้ | |
฿ 225.32 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | - | 3.5 | 3.9 | 11000 | มีให้ | |
฿ 274.03 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 22 | 12 | - | M10×1 | 4.5 | 5.2 | 8000 | มีให้ | |
฿ 282.47 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 | 12 | - | M10×1 | 4.5 | 5.2 | 8000 | มีให้ | |
฿ 297.40 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | - | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | มีให้ | |
฿ 324.68 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 32 | 14 | - | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | มีให้ | |
฿ 403.90 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 18 | - | M16×1.5 | 9.8 | 14.1 | 3600 | มีให้ | |
฿ 485.71 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | 20 | - | M18×1.5 | 10.9 | 15.5 | 2900 | มีให้ | |
฿ 642.21 | ECONOMY C-VALUE CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 24 | - | M20×1.5 | 16.7 | 29 | 2400 | มีให้ | |
฿ 231.82 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | - | 4.5 | 5.3 | 16240 | มีให้ | |
฿ 223.38 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | M6×1 | - | 4.9 | 6.5 | 14000 | มีให้ | |
฿ 223.38 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | - | 5.4 | 7.9 | 11000 | มีให้ | |
฿ 248.70 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 22 | 12 | - | M10×1 | 6.2 | 9.1 | 8000 | มีให้ | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 26 | 12 | - | M10×1 | 7.3 | 11.3 | 8000 | มีให้ | |
฿ 265.58 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | - | M12×1.5 | 9.5 | 14.6 | 5500 | มีให้ | |
฿ 290.26 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 32 | 14 | - | M12×1.5 | 10 | 15.8 | 5500 | มีให้ | |
฿ 357.79 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 35 | 18 | - | M16×1.5 | 12.8 | 23 | 3600 | มีให้ | |
฿ 442.21 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 40 | 20 | - | M18×1.5 | 14.8 | 26.5 | 2900 | มีให้ | |
฿ 642.21 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | 10 | 52 | 24 | - | M20×1.5 | 22.6 | 48 | 2400 | มีให้ |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ผู้ติดตาม หัวล็อค | ชนิดลูกกลิ้ง | วงแหวนนอก ทรงกลม | วิธีการขัน | รุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ลูกเบี้ยว | รุ่นมาตรฐาน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบเมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่มี |
เพลา | มี | วิธียึดลูกปืนเข็ม | รีเทนเนอร์ | การใช้งาน | ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง