(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ขาตั้งปรับระดับ/โหลดหนัก
- ประเภทสินค้า: ขาตั้งปรับระดับแบบสลักเกลียว
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ ได้แก่ FJFN, FJFNS, FJFNB, FJFNF และ FJFNH
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- กระบวนการเตรียมผิว: ชุบโครมสำหรับเหล็กกล้า SS400
- ขนาดเกลียว (M): 10, 12, 16, 20 และ 24
- ความยาวเกลียวขนาด 75, 100, 125, 130, 150 และ 180 มม.
- เพลาเกลียวสกรูสามารถหมุนเป็นอิสระจากฐานและเอียงได้ 3 ถึง 5 องศา
- มาตรฐานตัวยึดปรับระดับ: มี RoHS รับรอง
รหัสสินค้า |
---|
FJFNH16-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | การปรับเปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.40 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มี | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 60 | 16.6 | 75 | 18 | 16 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | ไม่มี |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJFNH16-75 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ/ โหลดหนัก
รหัสสินค้า |
---|
FJFN12-125 |
FJFN12-150 |
FJFN12-75 |
FJFNS10-100 |
FJFNS10-75 |
FJFNS12-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | การปรับเปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 60 | 13 | 125 | 18 | 12 | ไม่มีให้ | |
฿ 202.47 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 60 | 13 | 150 | 18 | 12 | ไม่มีให้ | |
฿ 179.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 60 | 13 | 75 | 18 | 12 | ไม่มีให้ | |
฿ 796.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 60 | 10 | 100 | 18 | 10 | - | |
฿ 705.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 60 | 10 | 75 | 18 | 10 | - | ||
฿ 859.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | 60 | 13 | 100 | 18 | 12 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง