(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว / เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25 / ระยะลีด 5 / 10 / 25 จาก MISUMI
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 25 มม. และมีระยะลีดสามขนาดให้เลือก ได้แก่ 5 มม. 10 มม. และ 25 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C7 และ C10
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 200 มม. ถึง 2000 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน 1055 และนัททำจากเหล็กอัลลอย SCM415
รหัสสินค้า |
---|
C-BSSCA2505-[200-2000/1] |
C-BSSCA2510-[300-2000/1] |
C-BSSCA2525-[300-2000/1] |
C-BSSCAK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
C-BSSCAK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
C-BSSCAK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
C-BSSTA2505-[200-2000/1] |
C-BSSTA2510-[300-2000/1] |
C-BSSTA2525-[300-2000/1] |
C-BSSTAK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
C-BSSTAK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
C-BSSTAK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกรดความแม่นยำ | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ปลายยื่น ตามแนวแกน | จำนวนวงจร (Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | ความยาว เพลา ความยาวรวม สกรู L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความยาวปลาย เพลา F (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา P (Ø) | มิติ ปลาย เพลา (เลือกได้ แบบตั้งค่าได้) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C10 | 5 | [0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า | 1 x 3.8 | 200 ~ 2000 | 4600 | 13100 | - | - | เลือกได้ | ||
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C10 | 10 | [0.2 หรือน้อยกว่า] 0.20 หรือน้อยกว่า | 1 x 3.8 | 300 ~ 2000 | 16100 | 45400 | - | - | เลือกได้ | ||
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C10 | 25 | [0.2 หรือน้อยกว่า] 0.12 หรือน้อยกว่า | 1 x 1.8 | 300 ~ 2000 | 6500 | 15900 | - | - | เลือกได้ | ||
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C10 | 5 | [0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า | 1 x 3.8 | 200 ~ 2000 | 4600 | 13100 | 27 ~ 45 | 10 ~ 15 | กำหนดได้ | ||
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C10 | 10 | [0.2 หรือน้อยกว่า] 0.20 หรือน้อยกว่า | 1 x 3.8 | 300 ~ 2000 | 16100 | 45400 | 27 ~ 45 | 10 ~ 15 | กำหนดได้ | ||
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C10 | 25 | [0.2 หรือน้อยกว่า] 0.12 หรือน้อยกว่า | 1 x 1.8 | 300 ~ 2000 | 6500 | 15900 | 27 ~ 45 | 10 ~ 15 | กำหนดได้ | ||
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C7 | 5 | [0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า | 1 x 3.8 | 200 ~ 2000 | 4600 | 13100 | - | - | เลือกได้ | ||
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C7 | 10 | [0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า | 1 x 3.8 | 300 ~ 2000 | 16100 | 45400 | - | - | เลือกได้ | ||
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C7 | 25 | [0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า | 1 x 1.8 | 300 ~ 2000 | 6500 | 15900 | - | - | เลือกได้ | ||
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C7 | 5 | [0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า | 1 x 3.8 | 200 ~ 2000 | 4600 | 13100 | 27 ~ 45 | 10 ~ 15 | กำหนดได้ | ||
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C7 | 10 | [0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า | 1 x 3.8 | 300 ~ 2000 | 16100 | 45400 | 27 ~ 45 | 10 ~ 15 | กำหนดได้ | ||
- | ROLLED BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | C7 | 25 | [0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า | 1 x 1.8 | 300 ~ 2000 | 6500 | 15900 | 27 ~ 45 | 10 ~ 15 | กำหนดได้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | รีด | ชนิด น๊อตตัวเมีย | น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง |
---|---|---|---|---|---|
เพลา สกรู OD(Ø) | 25 | พรีโหลด | ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า | สภาพการใช้งาน | มาตรฐาน |
ทิศทางการบิด | ขวา | โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย | เดียว | วิธีการหมุนเวียน | ฝาครอบ ท้ายประเภท |
ประเภทปลาย ตามแนวแกน | วัตถุ เปลี่ยนแปลงปลาย เพลา มาตรฐาน | วัสดุ | S55C | กระบวนการเตรียมผิว เพลา สกรู | ไม่มีให้ |
ขนาด น๊อตตัวเมีย | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง