1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ลิเนียร์บูชคู่มาตรฐาน รูใน 3-50 มม. ได้มาตรฐาน RoHS (รหัสสินค้า)

EG_LINEAR BUSHING

ลิเนียร์บูชคู่มาตรฐาน รูใน 3-50 มม. ได้มาตรฐาน RoHS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 126.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ไม่มีซีลให้เมื่อ dr = 3 หรือ 4
  • บูชทาด้วย น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาด (วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดสีขาว) และทำให้บูชแห้ง แนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กสุด/ต่ำสุด (mm.) : 3 และ 50
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 23 และ 192
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ชนิดมาตรฐาน : -20 ถึง 80°C
ชนิดทนความร้อน : -20 ถึง 120°C
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์
ชนิดมาตรฐาน -พลาสติก
ชนิดทนความร้อน - สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ลิเนียร์บุชชิ่ง - มาตรฐาน C-VALUE สองเท่า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
ประเภท ลิเนียร์บุชชิ่งปลอกลูกปืนรีเทนเนอร์อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน[A] อุปกรณ์เสริม
[M] วัสดุ[M] ความแข็ง[S] กระบวนการชุบผิว[M] วัสดุ[M] วัสดุ
รุ่นมาตรฐานC-LMUWเทียบเท่า SUJ258HRC หรือมากกว่าเทียบเท่า SUJ2พลาสติก—20 ถึง 80°Cวัสดุ ซีล [M]
ยางไนไตร
สเปค อุณหภูมิสูงC-LMUWF-Nสแตนเลส—20 ถึง 120° ซ
C-LMUWMF-Nชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[ ! ] ไม่มี ซีล ให้มาสำหรับ สเปค อุณหภูมิสูง (C-□□FN)

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้า (ประเภท ดร.)
C-LMUW10
C-LMUWF-N20
 dr D  L BWD1ความเยื้องศูนย์
(สูงสุด)
ลูกปืน
แถว
โหลดพิกัดพื้นฐานโหลด สแตติก อนุญาต
โมเมนต์
(N⋅m)
น้ำหนักอ้างอิง
(ก.)
   กระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิว    C (ไดนามิก) NCo (สถิต) N
 ค่าพิกัดความเผื่อ ไม่มีให้มี ค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อ
   ค่าพิกัดความเผื่อค่าพิกัดความเผื่อ    
3+0.003
-0.013
7+0.006
-0.013
+0.006
-0.017
19+0.3
-0.6
0.0241382100.513.2
48231762540.634.8
5102818.2
-0.4
1.19.62634121.3811
612+0.006
-0.015
+0.006
-0.020
3524.811.50.033245292.1816
8154532.814.34317844.3131
1019+0.006
-0.018
+0.006
-0.023
5541.41.31858811007.2462
12215743.420657120010.980
13236122813157011.690
16287049.81.62751230235019.7145
20+0.003
-0.015
32+0.006
-0.021
+0.006
-0.027
8057.830.50.041400274026.8180
2540112+0.3
-0.7
78.3
-0.5
1.853861560314043.4440
304512385.3432490549082.8480
35+0.003
-0.018
52+0.006
-0.024
+0.006
-0.032
13594.82.1490.0526506270110795
4060151116.857343080401471170
5080192142.82.676.56080159003973100
kgf = N × 0.101972
[!] ไม่มี ซีล ให้มาสำหรับ dr = 3 หรือ 4 ไม่มีประเภท ซีล ที่มีความต้านทานการเลื่อนต่ำกว่า (0.4 ถึง 1.2 N) และเลื่อนได้อย่างราบรื่น จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นแยกต่างหากเพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้
[ ! ] สามารถเลือกสเปเซอร์และ สต็อปเปอร์ สำหรับ ลิเนียร์บุชชิ่ง จาก ที่นี่
[ ! ] สำหรับพิกัดความเผื่อ เพลา และ ตัวเสื้อ ดู " ความเผื่อ ที่แนะนำของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ "
■ ขนาด ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่มีจำหน่าย
รายละเอียดจำเพาะมาตรฐานอุณหภูมิสูง
กระบวนการชุบผิวไม่มีให้ไม่มีให้มี
drC-LMUWC-LMUWF-NC-LMUWMF-N
* 3  
* 4  
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
* 35  
* 40  
* 50  
[ ! ] ไม่มี ซีล ให้มาสำหรับ มิติ dr ของ C-LMUW = 3 หรือ 4
[ ! ] สามารถเลือกได้เฉพาะ C-LMUW สำหรับ dr มิติ = 3 หรือ 4
[ ! ] ไม่สามารถเลือก C-□□□-N สำหรับ มิติ dr* ได้
■ ความเผื่อ ที่แนะนำสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
drเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน
ความเผื่อ g6 ค่าพิกัดความเผื่อ
3-0.002
-0.008
7+0.021
+0.006
4-0.004
-0.012
8
510
612+0.024
+0.006
8-0.005
-0.014
15
1019+0.027
+0.006
12-0.006
-0.017
21
1323
1628
20-0.007
-0.020
32+0.031
+0.006
2540
3045
35-0.009
-0.025
52+0.036
+0.006
4060
5080

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

■ งานซ่อมบำรุง ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นประจำ
(1) สำหรับ การหล่อลื่น จาระบี ให้ทา จาระบี ที่แถวลูกปืนภายใน ลิเนียร์บุชชิ่ง ก่อนใช้งาน จากนั้นทา จาระบี เป็นระยะๆ ระหว่างการใช้งาน
จาระบี มีผลใน ข้อต่อลด แรงเสียดทานโดย การขึ้นรูป ชั้นระหว่างลูกบอลกับพื้นผิว การรีด เพลา เพลา ป้องกันการชัก
การสูญเสีย จาระบี และการเสื่อมสภาพจะทำให้อายุการใช้งานของ ลิเนียร์ไกด์ สั้นลง
(2) จาระบี ที่แนะนำ: จาระบี ที่ใช้ สบู่ ลิเธียม
(3) ช่วงเวลา การหล่อลื่น ที่แนะนำ: ทุก ๆ 6 เดือน
การหล่อลื่น ที่แนะนำคือทุกๆ 3 เดือนเมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ไกล หรือทุกๆ 1,000 กม. เมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เกิน 1,000 กม. ภายใน ระยะเวลา กล่าว
(4) หากใช้ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบสั้น/เดี่ยวไม่เหมาะ
ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว

■ มาตรการป้องกันฝุ่นของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
โปรดทราบว่าหากมีสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง จะรบกวนการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า และทำให้เกิดความเสียหายได้
โปรดติดฝาครอบกันฝุ่นหรือฝาครอบป้องกันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรง

■ แนะนำให้ใช้ เพลา ชุบแข็งที่มี ความเผื่อ g6 สำหรับ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI

วิธีการใช้งาน ลิเนียร์บุชชิ่ง

ภาพประกอบคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
วิธีใช้หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบเดี่ยวไม่เหมาะ ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว
วิธีใช้ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน การบังคับให้หมุนอาจทำให้เกิดความล้มเหลว
วิธีใช้ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสอดและดึงเพลาซ้ำๆ
วิธีใช้เมื่อประกอบด้วย เพลาเชิงเส้น การบังคับเพลาเข้ากับ บุชชิ่ง เพลา การเยื้องศูนย์ ตรงเชิงมุมอาจทำให้ ตัวยึดลูกกลม เสียรูปและลูกบอลหลุดออกมา ต้องแน่ใจว่าได้จัดแนวกึ่งกลางและ เม็ดมีด เพลา ๆ

การใช้งาน ตัวอย่าง ลิเนียร์บุชชิ่ง


▲ตัวอย่างการใช้งานในการขนย้าย สายพานลำเลียง ลำเลียงด้วย กระบอกลม

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลิเนียร์บุชชิ่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-LMUW6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สไตล์ กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความแม่นยำ ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล การเคลื่อนไหว ประเภท ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
ทิศทางแนวตรง / ทิศทางแบบหมุน แรงประเมิน พิกัดพลวัตร วัสดุ ยึด ซีล เติมจาระบี

฿ 128.00

EG_LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10635มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว12เกรดสองเชิงเส้นแบบตรง30324529-0.013--พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เทียบเท่า SUJ2 ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่มีให้
ความยาว สอง วัสดุ ลูกบอล เทียบเท่า SUJ2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LMUW6 ในชุด ลิเนียร์บูชคู่มาตรฐาน รูใน 3-50 มม. ได้มาตรฐาน RoHS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-LMUW16
C-LMUW20
C-LMUW25
C-LMUW8
C-LMUWF-N10
C-LMUWF-N12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สไตล์ กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความแม่นยำ ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล การเคลื่อนไหว ประเภท ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
ทิศทางแนวตรง / ทิศทางแบบหมุน แรงประเมิน พิกัดพลวัตร วัสดุ ยึด ซีล เติมจาระบี

฿ 219.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101670มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว28เกรดสองเชิงเส้นแบบตรง3012302350-0.013--พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลไม่มี

฿ 284.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102080มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว32เกรดสองเชิงเส้นแบบตรง4014002740-0.015--พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลไม่มี

฿ 406.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025112มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว40เกรดสองเชิงเส้นแบบตรง4015603140-0.015--พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลไม่มี

฿ 126.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10845มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว15เกรดสองเชิงเส้นแบบตรง30431784-0.013--พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลไม่มี

฿ 321.93

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-55-ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว----หน้าแปลน มาตรฐาน30-1100-0.013ลิเนียร์บุชชิ่ง (แบบแนวตรงเท่านั้น)588เทียบเท่า SUS304ไม่มี ซีล-

฿ 278.07

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-57-ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว----หน้าแปลน มาตรฐาน30-1200-0.013ลิเนียร์บุชชิ่ง (แบบแนวตรงเท่านั้น)657เทียบเท่า SUS304ไม่มี ซีล-

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้