(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จำหน่ายเป็นแพ็คเพื่อความสะดวกและประหยัดราคา | ระยะสโตรคสุด 2.6 มม. | จำนวนจุดติดตั้ง ชนิดมงกุฎ: 4
รหัสสินค้า |
---|
NPT0-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | ประเภทโพรบในตัว | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) | ปลาย รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,001.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.27 | [ปิรามิดรูปสามเหลี่ยม] พีระมิดสามเหลี่ยม E | 2.6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 2.5 | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | 3.55 | - | - | 56 | E |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NPT0-E ในชุด คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ NPT0 / ซีรีส์ NRT0W
รหัสสินค้า |
---|
NPT0-A1 |
NPT0-B |
NPT0-D |
NPT0-J |
NPT0-T |
NPT0-U1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | ประเภทโพรบในตัว | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) | ปลาย รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,001.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.27 | [ถ้วย] คัพ A1 | 2.6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 2.5 | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | 3.55 | - | - | 56 | A1 | ||
฿ 1,001.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เข็มโพรบ | 1.27 | [เข็ม] เข็ม ข | 2.6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | - | - | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,001.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เข็มโพรบ | 1.27 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) ง | 2.6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 2.5 | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | 3.55 | - | - | 56 | D | ||
฿ 1,001.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.27 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) J | 2.6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 2.5 | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | 3.55 | - | - | 56 | J | ||
฿ 1,001.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.27 | [ปิรามิดรูปสามเหลี่ยม] พีระมิดสามเหลี่ยม T | 2.6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 2.5 | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | 3.55 | - | - | 56 | T | ||
฿ 1,001.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.27 | [มงกุฎเรียว] Tapered Crown U1 | 2.6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 2.5 | มาตรฐาน | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | 3.55 | - | - | 56 | U1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง