1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสแตนเลส - ชนิดดับเบิ้ลชิลด์ (รหัสสินค้า)

BEARING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสแตนเลส - ชนิดดับเบิ้ลชิลด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา ความเร็วรอบปานกลาง - ต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานในความละเอียดรอบหมุนปานกลาง และมีราคาต่ำเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-SB6008ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของวงแหวนภายในและนอก ประเภทตลับลูกปืน ประเภท วงแหวนนอก ความละเอียดแม่นยำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
ขนาดมาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)
โครงสร้างส่วน ซีล โครงสร้างของส่วนที่ปิดผนึก รูปร่างของล้อลูกกลิ้ง r (นาที) Ds (นาที) Ds (สูงสุด) dh (สูงสุด) R (สูงสุด) น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,085.40

BEARING 1 ชิ้น 6 วัน ----4068151680010000--11500-ชนิดดับเบิ้ลชีลด์ลูกบอล14547631190

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-SB6008ZZ ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสแตนเลส - ชนิดดับเบิ้ลชิลด์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-SB6000ZZ
C-SB6001ZZ
C-SB6004ZZ
C-SB6200ZZ
C-SB6201ZZ
C-SB6206ZZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของวงแหวนภายในและนอก ประเภทตลับลูกปืน ประเภท วงแหวนนอก ความละเอียดแม่นยำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
ขนาดมาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)
โครงสร้างส่วน ซีล โครงสร้างของส่วนที่ปิดผนึก รูปร่างของล้อลูกกลิ้ง r (นาที) Ds (นาที) Ds (สูงสุด) dh (สูงสุด) R (สูงสุด) น้ำหนัก
(ก.)

฿ 81.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS440Cมีสองชิลด์แบนClass 010268271030000ระบบ เมตริก[สเตนเลส] คำสั่ง SUS440C1110ชนิดชีลด์คู่--------

฿ 93.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS440Cมีสองชิลด์แบนClass 012288305027000ระบบ เมตริก[สเตนเลส] คำสั่ง SUS440C1340ชนิดชีลด์คู่--------

฿ 156.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS440Cมีสองชิลด์แบนClass 0204212559017000ระบบ เมตริก[สเตนเลส] คำสั่ง SUS440C2800ชนิดชีลด์คู่--------

฿ 98.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS440Cมีสองชิลด์แบนClass 010309305024000ระบบ เมตริก[สเตนเลส] คำสั่ง SUS440C1340ชนิดชีลด์คู่--------

฿ 106.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS440Cมีสองชิลด์แบนClass 0123210405022000ระบบ เมตริก[สเตนเลส] คำสั่ง SUS440C1710ชนิดชีลด์คู่--------

฿ 315.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS440Cมีสองชิลด์แบนClass 03062161162010000ระบบ เมตริก[สเตนเลส] คำสั่ง SUS440C6330ชนิดชีลด์คู่--------