(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกเบี้ยว พร้อมรูเกลียวสำหรับฟิตติ้งเติมจารบี ชนิดคราวน์ รุ่น CFURT จาก MISUMI
- มีรูเกลียวสำหรับฟิตติ้งจารบี จึงสามารถติดตั้งฟิตติ้งจารบีได้ง่าย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อคุณต้องการป้อนน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ ขนาด d10 หรือต่ำกว่า จะมีรูสำหรับฟิตติ้งเติมจารบี เฉพาะที่ส่วนหัว
- วัสดุของลูกเบี้ยว ผลิตจาก SUJ2
- อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมในการใช้งานคือต่ำกว่า 80℃
รหัสสินค้า |
---|
CFURT6-16 |
CFURT8-19 |
CFURT10-22 |
CFURT10-26 |
CFURT12-30 |
CFURT12-32 |
CFURT16-35 |
CFURT18-40 |
CFURT20-52 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M) (มิลลิเมตร) | อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก) (กิโลนิวตัน) | การ ประเมิน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (คงที่) (กิโลนิวตัน) | ความเร็วรอบอนุญาต (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 684.37 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 11 | M6 | 3.59 | 3.58 | 17500 | |
฿ 713.15 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19 | 11 | M8 | 4.17 | 4.65 | 14000 | |
฿ 748.33 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 12 | M10 | 5.33 | 6.78 | 11900 | |
฿ 777.11 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 | 12 | M10 | 5.33 | 6.78 | 11900 | |
฿ 911.43 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 14 | M12 | 7.87 | 9.79 | 9800 | |
฿ 975.39 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 14 | M12 | 7.87 | 9.79 | 9800 | |
฿ 1,135.29 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 18 | M16 | 12 | 18.3 | 7000 | |
฿ 1,362.35 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 20 | M18 | 14.7 | 25.2 | 5950 | |
฿ 1,784.48 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 52 | 24 | M20 | 20.7 | 34.8 | 4900 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ผู้ติดตาม หัวล็อค | ชนิดลูกกลิ้ง | ผิวโค้ง | วิธีการขัน | รุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUJ2 | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่มี |
เพลา | มี | วิธียึดลูกปืนเข็ม | รีเทนเนอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง