1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งลมขนาดกะทัดรัด - ท่อ, คัปปลิ้งแบบวันทัช, ตัวควบคุมความเร็ว - ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที (รหัสสินค้า)

FIBER TUBES FOR PNEUMATIC USE
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
    ฿ 248.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยูเนี่ยนเท่าเดิม [วัสดุ]·เป็นโพลีโพรพิลีน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JTEL1.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 248.64

FIBER TUBES FOR PNEUMATIC USE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ไม่มี สกรู
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 1.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JTEL1.8 ในชุด ฟิตติ้งลมขนาดกะทัดรัด - ท่อ, คัปปลิ้งแบบวันทัช, ตัวควบคุมความเร็ว - ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้