1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลายสำหรับแคลมป์ - ส่วนปลาย (สลักเกลียวยางพร้อมสปริงและแผ่นเรซิ่น)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปลายสำหรับแคลมป์ - ส่วนปลาย (สลักเกลียวยางพร้อมสปริงและแผ่นเรซิ่น)
  • ปลายสำหรับแคลมป์ - ส่วนปลาย (สลักเกลียวยางพร้อมสปริงและแผ่นเรซิ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 322.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]เนื่องจากไม่มี แหวนล็อค จึงติดตั้งได้ง่าย [การใช้งาน] โบลท์ สำหรับ แคลมป์ยึด ปีกนก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TGSPM4
TGSPM6
TGSPM8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู แคลมป์ยึด

฿ 322.48

CLAMPING BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4

฿ 343.12

CLAMPING BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6

฿ 358.60

CLAMPING BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ สกรู แคลมป์ยึด วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้