1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งหน้าแปลน - หน้าแปลนคู่ อยู่ตรงกลาง (รหัสสินค้า)

LINEAR BUSHING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บุชชิ่งหน้าแปลน - หน้าแปลนคู่ อยู่ตรงกลาง
  • บุชชิ่งหน้าแปลน - หน้าแปลนคู่ อยู่ตรงกลาง
  • บุชชิ่งหน้าแปลน - หน้าแปลนคู่ อยู่ตรงกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 573.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการติดกาว กาว สีขาวน้ำนมยังคงอยู่บน ข้อต่อ ระหว่าง หน้าแปลน และ กระบอกสูบ ด้านนอก แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน สเปค แค็ตตาล็อก
  • เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง แปลน คลิกที่นี่
  • เวลาจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการของเราอาจล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติได้กำหนดขีดจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งหน้าแปลน - หน้าแปลนคู่ อยู่ตรงกลาง
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 6 และ 50
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 35 และ 192
● รูปทรงหน้าแปลน : หน้าแปลนอยู่ตรงกลางมีทั้งแบบหน้าแปลนกลม, หน้าแปลนสี่เหลี่ยม, และ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 or วัสดุเทียบเท่า SUS440C
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 or วัสดุเทียบเท่า SUS440C
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LHMCW20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง หน้าแปลน วัสดุ ลูกบอล วัสดุ ยึด เติมจาระบี

฿ 988.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102080[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว322014002740-0.012หน้าแปลนขนาดเล็กเทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน ตรงกลางหน้าแปลน สไตล์ มาตรฐาน
ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่มีให้ ความแม่นยำ เกรด ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล สอง
การเคลื่อนไหว เชิงเส้น ประเภท ตรงกลางหน้าแปลน ซีล มีซีล
แบบรูคว้าน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LHMCW20 ในชุด บุชชิ่งหน้าแปลน - หน้าแปลนคู่ อยู่ตรงกลาง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LHMCW10L
LHMCW12
LHMCW12G
LHMCW20G
LHMCW20H
LHMCW20L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง หน้าแปลน วัสดุ ลูกบอล วัสดุ ยึด เติมจาระบี

฿ 1,392.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101055[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว19155881100-0.01หน้าแปลนขนาดเล็กเทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ชนิด L (ทนความร้อน)

฿ 656.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101257[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว21156571200-0.01หน้าแปลนขนาดเล็กเทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี

฿ 1,746.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101257[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว21156571200-0.01หน้าแปลนขนาดเล็กเทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 2,151.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 102080[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว322014002740-0.012หน้าแปลนขนาดเล็กเทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 1,842.75

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 102080[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว322014002740-0.012หน้าแปลนขนาดเล็กเทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

฿ 2,151.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 102080[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว322014002740-0.012หน้าแปลนขนาดเล็กเทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ชนิด L (ทนความร้อน)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้