(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

MISUMI FRAMES ช่วยให้งานออกแบบง่ายขึ้น MISUMI FRAMES ช่วยให้งานออกแบบง่ายขึ้น

MISUMI FRAMES พร้อมดาวน์โหลดได้ทันที MISUMI FRAMES ใช้งานฟรี
Support Page

หากติดตั้งโปรแกรมสำเร็จแล้ว
ต้องการดูรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม คลิกที่นี่

MISUMI's FRAMES Software

FRAMES เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงานจากอลูมิเนียมเฟรม และส่วนประกอบอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

ลดเวลาในการออกแบบชิ้นงาน

ลดเวลาในการออกแบบชิ้นงาน

สรุป Part list ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อได้ทันที

สรุป Parts list ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อได้ทันที

ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่วยคุณลดระยะเวลาการออกแบบได้มากถึง 90%
ช่วยคุณลดระยะเวลาการออกแบบได้มากถึง 90%
ดาวโหลดฟรี! ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง

ทำไมต้องเลือกใช้ MISUMI FRAMES

Point 1: Easy to Select & Design

คลิกเลือกอลูมิเนียมเฟรมและวางในตำแหน่งที่ต้องการ Nut และ Bracket
จะถูกประกอบโดยอัตโนมัติ

คลิกเลือกอลูมิเนียมเฟรมและวางในตำแหน่งที่ต้องการ

Point 2: Easy to use with CAD Software

สามารถบันทึกไฟล์ STEP, Parasolid, DXF เพื่อใช้งานร่วมกับ CAD Software ได้

Step 1 : Design

Point 3: Easy to  Order

สรุป Parts list ให้อัตโนมัติ สามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ทันที

Step 2 : Order

ตัวอย่างการออกแบบชิ้นงานโดย MISUMI FRAMES

วิธีดาวน์โหลด MISUMI FRAMES

1.กรอกฟอร์มการสมัคร

กรอกฟอร์มการสมัคร

คลิกที่ปุ่มสมัครเพื่อดาวน์โหลดฟรี
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2.รับ Link ผ่าน Email

รับ Link ผ่าน Email

Link สำหรับดาวน์โหลด FRAMES และคู่มือการใช้งานจะถูกส่งไปยัง Email
ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร

3.ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

คลิก Link เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง
ตามคู่มือการใช้งาน

4.FRAMES พร้อมใช้งาน

FRAMES พร้อมใช้งาน

เข้าสู่ระบบโดยใช้ Login ID&Password สมาชิกของ MISUMI

*หากมีข้อผิดพลาดในการส่งแบบฟอร์มการสมัคร โปรดติดต่อเรา โดยใช้แบบฟอร์มสอบถาม

คำถามที่พบบ่อย

MISUMI FRAMES สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่?

สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ 64-bit version of Windows 10 and Windows 11

สเปคที่แนะนำใช้งาน:

OS: Windows 10 64bit | Windows 11 64bit
CPU/memory: Core i5 (2.7GHz, 4 cores) or higher / 8GB or higher
Required HDD free space: 5GB
Graphic board: NVIDIA recommended

MISUMI FRAMES สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้หรือไม่?

โปรแกรม MISUMI FRAMES จำเป็นต้องติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้ทันที

MISUMI FRAMES ดาวน์โหลดฟรี แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หรือใช้งานหรือไม่?

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการลงทะเบียนและใช้งาน

MISUMI FRAMES มีสินค้าอะไรบ้าง?

อลูมิเนียมเฟรมและ Accessories ต่างๆ อาทิเช่น Nut, Bracket, Slot Cover, Frame Cap, Panel, Caster, Adjuster Pad เป็นต้น

หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือพบปัญหาในการใช้งาน MISUMI FRAMES สามารถติดต่อใคร?

โปรดติดต่อโดยใช้แบบฟอร์มสอบถาม หรืออีเมล frames@misumi.co.th

MISUMI 5 Benefit