(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
พบกับสินค้า Linear Motion ยอดนิยม
Linear Shafts และ Bushings คุณภาพสูง แบรนด์มิซูมิ
แข็งแรงและทนทาน ชิ้นงานเคลื่อนที่อย่างแม่นยำ
Linear Shafts
Linear Shaft
(One End Stepped Threaded
and No Machining)
Part No. :
PSFUF40-650-F100-B40-P29-M20
4,491 ฿
3 Days
Linear Shaft
(One End Stepped / Threaded)
Part No. :
SFAB20-400-F25-
P16-M10-T35-S25-Q16
616 ฿
5 Days
Linear Shaft (One Retaining
Ring Grooves End)
Part No. :
FPSFJFC-D30-L1200-
T100-N20-S90-H200
4,139 ฿
6 Days
Linear Shaft (Both Ends
Stepped with Wrench Flats)
Part No. :
PSFPH30-500-F30-P25-M16-T30-SC30
1,512 ฿
2 Days
Linear Shaft
(One End Stepped and Hollow)
Part No. : PSPJG6-25-F15-P5
208 ฿
5 Days
Linear Shaft
(One End Male Thread)
Part No. : PSFAQ3-25-B3
158 ฿
4 Days
Part No. : PSFAK6-20-F5
212 ฿
2 Days
Linear Shaft
(Pre-Drilled and Tapped)
Part No. : PSFAE10-200
326 ฿
5 Days
Linear Shaft
(Retaining Ring Grooves)
Part No. : PSFAR3-10
197 ฿
4 Days
Linear Shaft (One End
Threaded with Undercut)
Part No. : PSAFN8-25-F5-M6
193 ฿
2 Days
Linear Shaft (One End
Hex Socket Hole / Tapped)
Part No. : PSFBH8-25-F2-P6-M3
1,046 ฿
4 Days
Linear Shaft (One End
No Machining / Tapped)
Part No. : PSPJT6-20-M3
178 ฿
5 Days
Linear Bushings
Linear Bushing
(Housing Unit Dowel Holes
Double Type)
Part No. : LHSSWN30
2,878 ฿
2 Days
Linear Bushing
(Straight Shape)
Part No. : LMU20
181 ฿
Stock
Flanged Linear Bushing
(Center Flanged Type)
Part No. : LHMCD30
1,927 ฿
2 Days
Shaft-sliding Linear Bushing
(Housing Unit Double Type)
Part No. : LHGW30-50
3,890 ฿
2 Days
Linear Bushing
(Housing Unit Wide Block)
Part No. : LHBB5
450 ฿
2 Days
Flanged Linear Bushing
(Compact Flange)
Part No. : LBHC6
675 ฿
Stock
Linear Ball Bushing
(Single Type)
Part No. : LBUS5
338 ฿
Stock
Linear Bushing
(Lubrication Unit MX)
Part No. : LMU-MX10
240 ฿
Stock
Linear Bushing (Lubrication Unit
MX Center Flanged Double Type)
Part No. : LHMCW-MX10
713 ฿
2 Days
Linear Bushing (Housing Unit
Wide Block with Clamp Lever)
Part No. : LHBBC16
1,936 ฿
Stock
Linear Bushing (House Unit
Tall Block with Clamp Lever)
Part No. : LHSLC16
2,222 ฿
2 Days
Linear Bushing
(Flanged with Clamp Lever)
Part No. : LHRC16
2,428 ฿
Stock
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th