ลิเนียร์บุชชิ่งหน้าแปลน - ขนาดกลาง, หน้าแปลนกลาง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการติดกาว กาว สีขาวน้ำนมยังคงอยู่บน ข้อต่อ ระหว่าง หน้าแปลน และ กระบอกสูบ ด้านนอก แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน สเปค แค็ตตาล็อก
  • เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง แปลน คลิกที่นี่
  • ยกเว้นหน่วยการหล่อลื่น MX, บุชชิ่งเชิงเส้นของ MISUMI ถูกเคลือบด้วยน้ำมันป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาดและทำให้บูชแห้งแล้ว แนะนำให้ทาจาระบีก่อนใช้งาน
  • วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคหรือก๊าดขาว

รายละเอียดสินค้า

ความยาวตัวเครื่องและโมเมนต์ที่ยอมรับได้ประมาณ 1.5 และ 4.3 เท่าของประเภทเดี่ยวตามลำดับ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับชนิดคู่ มาตรฐานที่มีหน้าแปลนตรงกลางของบูช

หน้าแปลนกลม
หน้าแปลนแบบเหลี่ยม
หน้าแปลนขนาดเล็ก
dr = 6 ถึง 13
dr = 16 ถึง 30

" ! "ความยาวตัวเครื่องและโมเมนต์ที่ยอมให้ได้ประมาณ 1.5 และ 4.3 เท่าของประเภทเดี่ยวตามลำดับ (ดูการเปรียบเทียบน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้)
ชนิดกระบอกสูบด้านนอกลูกปืนรีเทนเนอร์อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน[ A ] อุปกรณ์เสริม
หน้าแปลนกลมหน้าแปลนแบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดเล็ก[M] วัสดุ[H] ความแข็ง[ S ] กระบวนการเตรียมผิว[M] วัสดุ[M] วัสดุ
LHMRDLHMSDLHMCDเทียบเท่า SUJ258HRC ขึ้นไปเทียบเท่า SUJ2พลาสติก-20 ถึง 80°Cวัสดุซีล [ M ]
LHMRDMLHMSDMLHMCDMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเทียบเท่า SUS440C(เทียบเท่า Duracon M90)ยางไนไตรล์ (-20 ถึง 120°C)

ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม

■ การเปรียบเทียบโหลดอนุญาต
ชนิดแรงพลวัตประเมินแรงสถิตประเมินโมเมนต์ สแตติก อนุญาต
สั้น0.70.6ประมาณ 0.6
ชนิดเดี่ยว111
กลาง1.41.3ประมาณ 4.3
ชนิดคู่1.62ประมาณ 6
ยาวปานกลาง1.61.6ประมาณ 10
ยาว1.62ประมาณ 21
*"1" เป็นตัวอย่างของ ชนิดเดี่ยว สำหรับการเปรียบเทียบ