ลิเนียร์บุชชิ่ง พร้อมชุดหล่อลื่น MX - หน้าแปลนคู่ ตรงกลาง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการติดกาว กาว สีขาวน้ำนมยังคงอยู่บน ข้อต่อ ระหว่าง หน้าแปลน และ กระบอกสูบ ด้านนอก แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน สเปค แค็ตตาล็อก
- เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง แปลน คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
การหล่อลื่น อัตโนมัติช่วยยืดระยะเวลา งานซ่อมบำรุง ได้อย่างมาก ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถลดต้นทุน งานซ่อมบำรุง
หน้าแปลนกลม
หน้าแปลนแบบเหลี่ยม
หน้าแปลนขนาดเล็ก
dr = 10 ถึง 12
dr = 16 ถึง 50

■ ไม่จำเป็นต้องเติมจาระบีก่อนใช้งานเพราะส่วนลูกบอลได้ถูกเติมด้วยจาระบีที่มีส่วนผสมของสบู่ลิเธียมแล้ว นอกจากนี้ยังมีหน่วยการหล่อลื่นในตัวอีกด้วย
| ชนิด | กระบอกสูบด้านนอก | ลูกปืน | เคสกันกระแทก / รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | [ A ] อุปกรณ์เสริม | ||||
| หน้าแปลนกลม | หน้าแปลนแบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดเล็ก | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว | [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | ||
| LHMRW−MX | LHMSW−MX | LHMCW−MX | เทียบเท่า SUJ2 | 58HRC ขึ้นไป | — | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 ถึง 80°C | ซีล [ M ] วัสดุ ยางไนไตรล์ |
| LHMRWM−MX | LHMSWM−MX | LHMCWM−MX | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า SUS440C | |||||