(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการปรับโครงสร้างราคา Economy Series | Price Structure Revision of Economy Series > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2569 | Notice holiday in June 2026 > คลิก

Solenoid Valves จากแบรนด์ SMC ที่ช่วยคุณประหยัดพื้นที่และพลังงาน

Solenoid Valves (โซลินอยด์วาล์ว) คือ อุปกรณ์สวิตช์ที่อาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้า
ทำงานร่วมกับกลไกโดยใช้การป้อนไฟเป็นตัวกำหนด เพื่อควบคุมให้ลิ้นกลไกปิดหรือเปิดได้

มิซูมิจำหน่าย Solenoid Valves แบรนด์ SMC กว่า 200,000 รายการ

5 Port Solenoid Valve, SY3000/5000/7000 Series Solenoid Valves ที่ช่วยคุณประหยัดพื้นที่และพลังงาน 5 Port Solenoid Valve, SY3000/5000/7000 Series Solenoid Valves ที่ช่วยคุณประหยัดพื้นที่และพลังงาน
เสียบเข้ากับ Sub-Plate ได้
เสียบเข้ากับ Sub-Plate ได้

Plug-in เสียบเข้ากับ Sub-Plate ได้

  • IP67 มาตรฐาน Standard
  • Connector M12 แบบกันน้ำ มั่นใจได้ว่าติดตั้ง ถอดออก หรือจะเดินสายได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ได้ทั้ง Port ด้านข้าง ด้านบนและด้านล่าง (4A, 2B Port)
เสียบเข้ากับ Sub-Plate ได้
การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานจะลดลงตามวงจรการประหยัดพลังงาน

การใช้พลังงานลดลงประมาณ 1/3 โดยการลดกำลังไฟฟ้าที่จำเป็นเพื่อให้วาล์วอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งาน (พลังงานที่มีประสิทธิภาพการใช้งานมากที่สุดจะต้องมีมากกว่า
67 ms ที่ 24 VDC)

การใช้พลังงาน
การใช้พลังงาน
มีรูลม 3 รู 4 ตำแหน่ง
มีรูลม 3 รู 4 ตำแหน่ง
  • วาล์ว 3 Port ที่ด้าน A และ B สามารถทำงานได้อย่างอิสระ
  • เมื่อใช้วาล์วทั้ง 3 Port จะจ่ายไฟไปที่สถานีเพียงครึ่งเดียว
  • สามารถใช้เป็น 4 ตำแหน่ง 5 พอร์ตได้
  • วาล์ว 3 Port 4 ตำแหน่ง สามารถใช้กับ Back Pressure Check Valve ได้

ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน

Series A Side B Side
SY□A0/3O N.C. Valve N.C. Valve
SY□B0/3O N.O. Valve N.O. Valve
SY□C0/3O N.C. Valve N.O. Valve

Solenoid Valves แนะนำอื่นๆ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ SMC

สินค้าหลากหลายหมวดหมู่จากแบรนด์ SMC

MISUMI 5 Benefit