(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 18:00 14/12/2025. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

Linear Motion สินค้ากลุ่มเคลื่อนที่เชิงเส้นราคาประหยัดที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้ Linear Motion สินค้ากลุ่มเคลื่อนที่เชิงเส้นราคาประหยัดที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้

Economy Series Ball Screw ประหยัดกว่า 88% Economy Series Ball Screw ประหยัดกว่า 88%
ส่งไวขึ้นเพียง 6 วันทำการ จากเดิม 10 วันทำการ ส่งไวขึ้นเพียง 6 วันทำการ จากเดิม 10 วันทำการ

รับประกันคุณภาพ

ถึงแม้จะเป็นสินค้ารุ่นประหยัด แต่สินค้ารุ่น Economy Series ก็ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานเดียวกันกับสินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีสเปคตรงตามความต้องการ ไว้ใจได้ในคุณภาพและราคา

รับประกันคุณภาพ สินค้ารุ่นประหยัด รับประกันคุณภาพ สินค้ารุ่นประหยัด

Ball Screw Ball Screw

SAVE
Up to
62%

Rolled Ball Screws Shaft Dia.15 Accuracy Grade C7

Rolled Ball Screws Shaft Dia.15 Accuracy Grade C7

Part No : C-TBSB1510-500

2,847.-

truck10 Days

SAVE
Up to
53%

Rolled Ball Screws Shaft Dia.8 Accuracy Grade C7

Rolled Ball Screws Shaft Dia.8 Accuracy Grade C7

Part No : C-TBSE0802-300

3,797.-

truck10 Days

SAVE
Up to
62%

Rolled Ball Screws Shaft Dia.32 Accuracy Grade C7

Rolled Ball Screws Shaft Dia.32 Accuracy Grade C7

Part No : C-TBSE3210-300

4,737.-

truck10 Days

SAVE
Up to
64%

Precision Ball Screws Shaft Dia.15 Accuracy Grade C5

Precision Ball Screws Shaft Dia.15 Accuracy Grade C5

Part No : C-KBS1505-200

4,981.-

truck10 Days

SAVE
Up to
52%

Rolled Ball Screws Shaft Dia.20 Accuracy Grade C7

Rolled Ball Screws Shaft Dia.20 Accuracy Grade C7

Part No : C-TBSB2020-1000

5,318.-

truck10 Days

SAVE
Up to
50%

Precision Ball Screws Shaft Dia.10 Accuracy Grade C5

Precision Ball Screws Shaft Dia.10 Accuracy Grade C5

Part No : C-KBS1004-350

11,532.-

truck10 Days

SAVE
Up to
53%

Precision Ball Screws Shaft Dia.12 Accuracy Grade C5

Precision Ball Screws Shaft Dia.12 Accuracy Grade C5

Part No : C-KBS1204-400

12,435.-

truck10 Days

SAVE
Up to
69%

Precision Ball Screws Shaft Dia.25 Accuracy Grade C5

Precision Ball Screws Shaft Dia.25 Accuracy Grade C5

Part No : C-KBS2505-1000

15,924.-

truck10 Days

Stop Plate Stop Plate

SAVE
Up to
85%

Lead Screw Stop Plates Round Flanged

Lead Screw Stop Plates Round Flanged

Part No : C-MTQAB8

309.-

stockStock

SAVE
Up to
69%

Lead Screw Stop Plates Side Handle Compact Square Type

Lead Screw Stop Plates Side Handle Compact Square Type

Part No : C-MTSBB12-30

310.-

stockStock

SAVE
Up to
74%

Lead Screw Stop Plates For Support Unit Square Type

Lead Screw Stop Plates For Support Unit Square Type

Part No : C-MDWZP8

432.-

stockStock

SAVE
Up to
75%

Lead Screw Stop Plates With Bearing For Compact Position Indicators

Lead Screw Stop Plates With Bearing For Compact Position Indicators

Part No : C-DPNKB10

674.-

stockStock

สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Linear Motion สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Linear Motion

SAVE
Up to
50%

Single Axis Actuator KS50

Single Axis Actuator KS50

Part No : C-KSC5002-B1-150-F0

10,677.-

stockStock

Single Axis Robot Semi-Sealed Type(General Use)

Single Axis Robot Semi-Sealed Type(General Use)

Part No : E-MGT5-L10-150-BC-M10-C

14,826.-

truck15 Days

Electric Cylinder, Standard Type

Electric Cylinder, Standard Type

Part No : E-ECTL40-10-S150-BC-M50W-FA-C1

16,392.-

truck13 Days

Electric Cylinder Radial Type

Electric Cylinder Radial Type

Part No : E-ECRL8-05-S100-BR-M200W-C1

25,282.-

truck13 Days

MISUMI 5 Benefit