(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งปรับราคาสินค้า | Price Adjustment Effective from 1 July 2026 > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2569 | Notice holiday in July and August 2026 > คลิก

Linear Motion สินค้ากลุ่มเคลื่อนที่เชิงเส้นราคาประหยัดที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้ Linear Motion สินค้ากลุ่มเคลื่อนที่เชิงเส้นราคาประหยัดที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้

Linear Motor Actuator นวัตกรรมใหม่ขับเคลื่อนด้วยสนามแม่เหล็ก Linear Motor Actuator นวัตกรรมใหม่ขับเคลื่อนด้วยสนามแม่เหล็ก
จุดเด่นของลิเนียร์มอเตอร์แอคชูเอเตอร์รุ่น Economy Series
ทำงานได้พร้อมกันสูงสุดถึง 4 บล็อคในแกนเดียว
ความแม่นยำสูง
ความเร็วสูง
อายุการใช้งานยาวนาน 50,000 ชม.
ทำงานพร้อมกันได้หลายบล็อก

*หากต้องการความยาวเพิ่มเติม โปรดติดต่อมิซูมิ

ตารางข้อมูลสเปคสินค้า

เปรียบเทียบราคา
พิกัดโหลด
Type
S : Standard
M : Heavy-duty
Base Width
(mm)
Maximum Payload
Horizontally
Mounted (kg)
Wall
Mounted (kg)
E-RAM6-S 60 15 5
E-RAM8-S 82 20 13
E-RAM8-M 30 18
E-RAM10-S 95 25 16
E-RAM10-M 38 23
E-RAM12-S 115 35 21
E-RAM12-M 50 30
E-RAM14-S 145 65 39
E-RAM14-M 85 50
E-RAM17-S 165 90 55
E-RAM17-M 100 65
E-RAM19-S 195 115 70
E-RAM19-M 135 80
เลือกสเปกได้แม่นยำ เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยข้างตัว

ลดระยะเวลาการประกอบและบำรุงรักษา

ลดระยะเวลาการประกอบและบำรุงรักษา

ลิเนียร์มอเตอร์แอคชูเอเตอร์ (Linear Motor Actuator) ลิเนียร์มอเตอร์แอคชูเอเตอร์ (Linear Motor Actuator)

Linear Motor Actuator
6 Series Standard Type

Linear Motor Actuator 6 Series Standard Type

ราคาเริ่มต้น

15,999.-

truck8 Days

Linear Motor Actuator
6 Series Full Cover
Standard Type

Linear Motor Actuator 6 Series Full Cover Standard Type

ราคาเริ่มต้น

16,639.-

truck13 Days

Linear Motor Actuator
8 Series Standard Type

Linear Motor Actuator 8 Series Standard Type

ราคาเริ่มต้น

21,356.-

truck8 Days

Linear Motor Actuator
8 Series Full Cover
Standard Type

Linear Motor Actuator 8 Series Full Cover Standard Type

ราคาเริ่มต้น

22,211.-

truck13 Days

Linear Motor Actuator
10 Series Standard Type

Linear Motor Actuator 10 Series Standard Type

ราคาเริ่มต้น

22,551.-

truck8 Days

Linear Motor Actuator
10 Series Heavy Load Type

Linear Motor Actuator 10 Series Heavy Load Type

ราคาเริ่มต้น

24,598.-

truck8 Days

Linear Motor Actuator
12 Series Standard Type

Linear Motor Actuator 12 Series Standard Type

ราคาเริ่มต้น

24,388.-

truck8 Days

Linear Motor Actuator
12 Series Heavy Load Type

Linear Motor Actuator 12 Series Heavy Load Type

ราคาเริ่มต้น

28,181.-

truck8 Days

ตัวอย่างการออกแบบ

ตัวอย่างการลดจำนวนลิเนียร์มอเตอร์แอคชูเอเตอร์

Before
Arrow
After

การพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้รวดเร็วและเสถียรยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง: การตรวจสอบชิ้นงานขนาดใหญ่

Before
Arrow
After

สินค้าแนะนำในกลุ่ม Linear Motion สินค้าแนะนำในกลุ่ม Linear Motion

Linear Shaft Straight Type

Linear Shaft Straight Type

ราคาเริ่มต้น

109.-

truck7 Days

Miniature Linear Guide Standard

Miniature Linear Guide Standard

ราคาเริ่มต้น

223.-

truckSame Day

SAVE
Up to
52%

Rolled Ball Screws Shaft Dia.20 Accuracy Grade C7

Rolled Ball Screws Shaft Dia.20 Accuracy Grade C7

ราคาเริ่มต้น

2,013.-

truck6 Days

Electric Cylinder
Standard Type

Standard Type

ราคาเริ่มต้น

14,064.-

truck13 Days

* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit