(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

อุปกรณ์นิวเมติกส์ มาตรฐานญี่ปุ่น ที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้ ซื้อเลย อุปกรณ์นิวเมติกส์ มาตรฐานญี่ปุ่น ที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้ ซื้อเลย

มีสินค้าให้เลือกหลากหลายทั้ง Ionizer อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิต iB-Cyclone อุปกรณ์แยกน้ำและ
Shock Absorber ที่สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
ซื้อเลย ราคาดี ที่มิซูมิเท่านั้น!

Ionizer

กำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน มาตรฐานอุตสาหกรรม

Blow Type Ionizer
  • ดูแลรักษาและติดตั้งง่าย สะดวกในการใส่หรือเปลี่ยนหัว Nozzle พร้อมทั้งมีตัวล็อคช่วยให้ไม่หลุดง่าย
contents contents
  • การออกแบบเพื่อความปลอดภัยด้วยสัญญาณไฟ LED บอกสถานะ
contents
  • สามารถติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ได้โดยตรง
contents
Nozzle
Nozzle
Part No. Product Details Length (mm) Original Price Special Price
DTY-NZK-01S Standard Nozzle 24.6 mm

2,145.-

1,287.-
DTY-NZK-FT Flat Nozzle 75.5 mm

6,435.-

3,861.-
DTY-NZK-100D Bender Nozzle 100 mm

4,290.-

2,574.-
DTY-NZK-200D 200 mm

4,615.-

2,769.-
DTY-NZK-300D 300 mm

4,875.-

2,925.-
DTY-NZK-400D 400 mm

5,146.-

3,088.-
DTY-NZK-500D 500 mm

5,471.-

3,283.-
DTY-NZK-60SW Shower Nozzle 60° Type 37.5 mm

4,290.-

2,574.-
DTY-NZK-90SW Shower Nozzle 90° Type

4,290.-

2,574.-
DTY-NZK-H60SW Tube Tip Shower Nozzle Units 60° Type 36 mm

4,290.-

2,574.-
DTY-NZK-H90SW Tube Tip Shower Nozzle Units 90° Type

4,290.-

2,574.-
DTY-NZK-HFT Tube Tip Flat Nozzle Units 45.5 mm

5,363.-

3,218.-
Gun Type Ionizer

Static Electricity Removing Unit Ionizer

Static Electricity Removing Unit Ionizer

Part No : DTY-ELG31

32,175.-

19,305.-

stock Stock
  • ออกแบบมาเพื่อให้จับถือได้ง่ายและตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาเพียง 140 ก.
  • ติดตั้งระบบไฟ LED เพื่อป้องกันและตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม

Static Electricity Removing Unit Ionizer
(Air Gun Shape)

Static Electricity Removing Unit Ionizer (Air Gun Shape)

Part No : DTY-ELG41

35,393.-

21,236.-

stock Stock
  • ก้านจับสามารถปรับตรงและพับงอได้ ง่ายต่อการถือและจัดเก็บ
  • ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาเพียง 185 ก.

Pulse Blow Unit for ELG31&41

Pulse Blow Unit for ELG31&41

Part No : DTY-ZPA-G31

15,037.-

9,926.-

stock Stock
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นละออง ด้วยการเปลี่ยนลมธรรมดาให้เป็น Pulse
  • ลดการใช้พลังงานลมลงถึง 50%
Fan Type Ionizer
Part No. Output Voltage (kV) Fan Power (Maximun Airflow)(m³/Min) Current Consumption Static Charge Elimination Time (Second) Cleaning Check Output Function Original Price Special Price
DTY-ELF13 2.5 (High-Frequency Type) 1.7 360 2 or Less -

30,030.-

18,018.-
DTY-ELF14 3 (High-Frequency Type) 3.3 410 1.5 or Less

34,862.-

20,917.-
Bar Type Ionizer
  • ระยะเวลาในการกำจัดไฟฟ้าสถิตดีกว่ารุ่นเดิมถึง 30%
  • สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงความเสถียรในระยะยาว
  • ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อย
Part No. Operating Pressure Range (MPa) Expended Air Flow Rate (l/min [ft³/min]) Ozone Generation Amount (ppm) Length (mm) Original Price Special Price
DTY-BA11-350 0.01 ~ 0.5 95 [3.35] Up to ± 0.002 350

40,225.-

24,135.-
DTY-BA11-600 0.01 ~ 0.5 180 [6.35] Up to ± 0.002 600

45,587.-

27,352.-
DTY-BA11-850 0.01 ~ 0.5 255 [9.00] Up to ± 0.002 850

50,950.-

30,570.-
iB-Cyclone

แยกน้ำออกจากลมอัด ช่วยป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าไปในอุปกรณ์นิวเมติกส์ได้

Part No. Drain Cock Specification Size Type Max. Flow (l/min) Inlet Connection Screw Nominal Outlet Screw Nominal Original Price Special Price
IBCY30-01-A Auto-Drain 30 Drain Discharge Apparatus 850 1/8B 1/8B

3,521.-

2,113.-
IBCY30-01-N Drain Cock with Fitting 30 850 1/8B 1/8B

2,698.-

1,619.-
IBCY40-02-A Auto-Drain 40 1500 1/4B 1/4B

3,944.-

2,366.-
IBCY40-02-N Drain Cock with Fitting 40 1500 1/4B 1/4B

3,110.-

1,866.-
IBCY50-03-A Auto-Drain 50 2800 3/8B 3/8B

5,190.-

3,114.-
IBCY50-03-N Drain Cock with Fitting 50 2800 3/8B 3/8B

4,355.-

2,613.-
Shock Absorber
Part No. Maximum Absorption Ability(J) Absorbing Stroke mm Max. Operating Frequency Cycle/Min Original Price Special Price
KSHJ4X3-01 0.3 3 90

2,665.-

1,599.-
KSHJ6X6-01 1 6 30

1,929.-

1,157.-
KSHJ8X5-01 1 5 90

1,799.-

1,079.-
KSHJ10X10-01 3 10 90

1,799.-

1,079.-
KSHJ12X10-01 6 10 60

1,885.-

1,131.-
KSHJ14X8-01 5 8 60

1,704.-

1,157.-
KSHJ20X10-01 12.5 10 40

3,088.-

1,853.-
KSHJ20X16-01 30 16 30

3,088.-

1,853.-
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit