(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ราคาสุดพิเศษ ลดต้นทุนทันที พร้อมส่งภายในวัน ราคาสุดพิเศษ ลดต้นทุนทันที พร้อมส่งภายในวัน

รวมอินเวอร์เตอร์จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ราคาพิเศษ แถมส่งฟรีแม้สั่งเพียงชิ้นเดียว

จุดเด่นอินเวอร์เตอร์
จุดเด่นอินเวอร์เตอร์
ตารางเปรียบเทียบ
Mitsubishi
Mitsubishi Mitsubishi
  • ประสิทธิภาพสูง สามารถปรับความเร็วรอบได้อย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง
  • สามารถควบคุมการปรับระดับความเร็วขณะออกตัวของมอเตอร์ได้อย่างไหลลื่น ไม่สะดุด ไม่กระชากขณะออกตัว
  • มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
stock Stock stock Stock
รุ่นเริ่มต้น

รุ่นเริ่มต้น

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นประสิทธิภาพสูงสุด

รุ่นประสิทธิภาพสูงสุด

Inverter FREQROL-D700 Series

Inverter FREQROL-D700 Series
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 0.1 - 15
  • Input Voltage Class :
    Single-Phase 100 - 200V
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 0.3 - 23.1

ราคาเริ่มต้น : 3,221.-

Inverter FREQROL-E800 Series
Standard Specification Product
Inverter FREQROL-E800 Series Standard Specification Product

Inverter FREQROL-E800 Series Standard Specification Product
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 1 - 15
  • Input Voltage Class :
    Single-Phase 200V
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 0.3 - 23.9

ราคาเริ่มต้น : 4,718.-

Inverter FREQROL-A800 Series

Inverter FREQROL-A800 Series
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 4 - 280
  • Input Voltage Class :
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 1.1 - 417
  • RS-232/422/485
  • CC-Link

ราคาเริ่มต้น : 7,084.-

Inverter FREQROL FR-CS80 Series

Inverter FREQROL FR-CS80 Series
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 4 - 1.5
  • Input Voltage Class :
    Single-Phase 200V
    Three-Phase 300 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 0.9 - 11

ราคาเริ่มต้น : 6,237.-

Inverter FREQROL-E800 Series
Ethernet Specification Product
Inverter FREQROL-E800 Series Ethernet Specification Product

Inverter FREQROL-E800 Series Ethernet Specification Product
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 2 - 18.5
  • Input Voltage Class :
    Single-Phase 200V
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 0.6 - 30.3

ราคาเริ่มต้น : 5,873.-

Fuji Electric
Fuji Electric Fuji Electric
  • มาพร้อมฟังก์ชันและประสิทธิภาพที่รองรับทุกความต้องการ
  • ตัวเครื่องดูแลรักษาง่าย ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • เหมาะสำหรับงานหนักที่มีการจ่ายกระแสต่อเนื่อง หรืองานขับจักรกล
stock Stock stock Stock
รุ่นเริ่มต้น

รุ่นเริ่มต้น

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นประสิทธิภาพสูงสุด

รุ่นประสิทธิภาพสูงสุด

FRENIC-Mini Series

FRENIC-Mini Series
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 0.1 - 15
  • Input Voltage Class :
    Single-Phase 200V
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 0.3 - 22

ราคาเริ่มต้น : 4,544.-

FRENIC-Ace Series

FRENIC-Ace Series
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 1 - 220
  • Input Voltage Class :
    Single-Phase 200V
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 0.3 - 316

ราคาเริ่มต้น : 5,860.-

FRENIC-Mega G2 Series

FRENIC-Mega G2 Series
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 4 - 630
  • Input Voltage Class :
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 1.1 - 891

ราคาเริ่มต้น : 9,693.-

Yaskawa
Yaskawa Yaskawa
  • สินค้ามาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น
  • ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย มีให้เลือกหลายรุ่นและขนาด
  • ใช้เทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญในระดับมาตรฐานสากลสูงสุดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
truck 4 Days truck 4 Days
รุ่นเริ่มต้น

รุ่นเริ่มต้น

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นประสิทธิภาพสูงสุด

รุ่นประสิทธิภาพสูงสุด

Compact Simple Inverter J1000

Compact Simple Inverter J1000
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 1 - 3.7
  • Input Voltage Class :
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 0.3 - 7

ราคาเริ่มต้น : 5,814.-

Compact Vector Control Inverter V1000

Compact Vector Control Inverter V1000
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 1 - 3.7
  • Input Voltage Class :
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 0.3 - 7

ราคาเริ่มต้น : 6,824.-

High Performance Vector
Control Drive A1000

High Performance Vector Control Drive A1000
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 4 - 75
  • Input Voltage Class :
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 1.2 - 114

ราคาเริ่มต้น : 13,201.-

Varispeed G7 Series

Varispeed G7 Series
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 4 - 300
  • Input Voltage Class :
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 1.2 - 460

ราคาเริ่มต้น : 18,942.-

Delta
Delta Delta
  • ใช้เทคโนโลยี Voltage Vector Control (VVC) ในการช่วยควบคุมไม่ให้มีการสูญเสียพลังงานความร้อนในตัวมอเตอร์
  • มีอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนสัญญาณควบคุม ช่วยให้ประหยัดพลังงาน
  • ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
stock Stock stock Stock
รุ่นเริ่มต้น

รุ่นเริ่มต้น

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นประสิทธิภาพสูงสุด

รุ่นประสิทธิภาพสูงสุด

Inverter ME300 Series

Inverter ME300 Series
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 1 - 7.5
  • Input Voltage Class :
    Single-Phase 100 - 200V
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 0.8 - 25

ราคาเริ่มต้น : 4,675.-

Inverter MS300 Series

Inverter MS300 Series
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 2 - 22
  • Input Voltage Class :
    Single-Phase 100 - 200V
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 1.5 - 65

ราคาเริ่มต้น : 6,238.-

Inverter MH300 Series

Inverter MH300 Series
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 2 - 75
  • Input Voltage Class :
    Single-Phase 100 - 200V
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 1.5 - 150
  • Built-In EMC Filter

ราคาเริ่มต้น : 9,113.-

Inverter C2000 Plus Series

Inverter C2000 Plus Series
  • Applicable Motor Capacity (kW) : 75 - 560
  • Input Voltage Class :
    Three-Phase 200 - 400V
  • Output Capacity (kVA) : 3 - 1094
  • Build-In EMC Filter

ราคาเริ่มต้น : 15,379.-

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรม
กรณีที่ 1 กระบวนการลำเลียง

ช่วยให้การทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

• ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ได้อย่างแม่นยำ แม้อยู่ในสภาวะที่โหลดมีการแปรผัน
• ประหยัดพลังงานและลดการใช้พื้นที่ที่ไม่จำเป็น
• เสียงรบกวนและเกิดการสั่นสะเทือนต่ำ

กรณีที่ 2

ระบบน้ำในอุตสาหกรรมการเกษตร : สามารถควบคุมวาล์วระยะไกลได้โดยอัตโนมัติ เพื่อปรับระดับ
ความเหมาะสมในการประหยัดน้ำและพลังงาน

ระบบชลประทาน : เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการส่งน้ำจากต้นทางไปยังผู้ใช้ปลายทาง สามารถควบคุมปริมาณที่ถูกต้องโดยทำให้เกิดอัตราการสูญเสียน้อยลง

การบำบัดน้ำเสีย : เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระบบต่างๆของการบำบัดน้ำเสีย เช่น ควบคุมสถานีสูบน้ำ ควบคุมอัตราส่วนการเติมอากาศ ควบคุมการใส่สารคลอรีนหรือควบคุมกากตะกอนในขั้นตอนพักน้ำ

กรณีที่ 2
กรณีที่ 3

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซจะประกอบไปด้วยกระบวนการทำงานและสถานีที่เชื่อมโยงกันจำนวนมากซึ่งตั้งอยู่คนละพื้นที่ โดยอินเวอร์เตอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงและควบคุมสัญญาณกับระบบต่างๆให้ทำงานอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ

กรณีที่ 4

ระบบปรับอากาศสำหรับอาคาร

โซลูชันที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในเครื่องทำความเย็นและหม้อไอน้ำ สำหรับการทำความเย็นและความร้อนเครื่องส่งลม (AHU) และอุปกรณ์ระบายอากาศทั้งหมด เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับอาคาร

ระบบระบายอากาศสำหรับอาคารใต้ดิน

ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างชัดเจนและลดระดับก๊าซไอเสียที่เป็นอันตราย โดยมีส่วนช่วยในการควบคุมพัดลม
เครื่องแยกฝุ่น และอุปกรณ์อื่นๆ

กรณีที่ 4
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit