อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ ขนาดกะทัดรัดV1000

แบรนด์ :
YASKAWA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใช้งานง่ายและมีขนาดเล็กที่สุดใน โลก มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดใน Class และมีฟังก์ชั่นมากมาย

    [คุณสมบัติ]
    ·กะทัดรัดและประสิทธิภาพสูง ( อินเวอร์เตอร์ กระแสไฟฟ้า )
    ·ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ทำให้สามารถขับเคลื่อน มอเตอร์ ซิงโครนัส (IPMM / SPMM) รวมทั้ง มอเตอร์ เหนี่ยวนำได้
    ·รับ แรงบิด เริ่มต้นสูง 200% / 0.5 Hz (ด้วย มอเตอร์ เหนี่ยวนำ 3.7kW หรือน้อยกว่าและเมื่อ โหลดหนัก ) และยังสามารถ จำกัด แรงบิด ได้อีกด้วย
    ·สามารถเลือกฟังก์ชั่นได้อย่างง่ายดายและปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมกับ การใช้งาน ใด ๆ
    ·การใช้ เทอร์มินอลบล็อค ชนิดถอดออกได้พร้อม ฟังก์ชั่น สำรองพารามิเตอร์ ( แรม ,หน่วยความจำ พารามิเตอร์ แบบฝัง) ช่วยให้ งานซ่อมบำรุง ง่าย

    แคตตาล็อก YASKAWA อินเวอร์เตอร์ V1000 series คลิกที่นี่
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
    อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ ขนาดกะทัดรัดV1000 | YASKAWA | MISUMI ประเทศไทย