(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

เพิ่มสินค้าให้เลือกซื้อ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ส่งฟรีไม่จำกัดจำนวน เพิ่มสินค้าให้เลือกซื้อ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ส่งฟรีไม่จำกัดจำนวน

arrow_top

ของดีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ต้องแพง! สินค้าคุณภาพสูง ใช้งานได้จริง
พัฒนาเฉพาะทาง มั่นใจทุกชิ้น ประหยัดงบ แต่ไม่ลดคุณภาพ พร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าประตูไม่มีขั้นต่ำ!

ประเทศไทยคือ ครัวของโลก ประเทศไทยคือ ครัวของโลก
ประเทศไทยคือ ครัวของโลก ประเทศไทยคือ ครัวของโลก
ประเทศไทยคือ ครัวของโลก ประเทศไทยคือ ครัวของโลก
ประเทศไทยคือ ครัวของโลก ประเทศไทยคือ ครัวของโลก
ประเทศไทยคือ ครัวของโลก ประเทศไทยคือ ครัวของโลก
ประเทศไทยคือ ครัวของโลก ประเทศไทยคือ ครัวของโลก
Picture Part No. Type Mounting Method Roller Type Tube Material O.D. L (Length) t d Price
Free Roller E-R10SA50-450-1.5-12 A Spring Load Shaft Steel End Cap Steel 50 450 1.5 12 175.-
E-R10SA60-150-2-12 60 150 2 12 148.-
E-R10SSA38-380-1.5-12 Stainless Steel 38 380 1.5 12 354.-
Free Roller E-R30SA50-650-1.5-12 Plastic End Cap Steel 50 650 1.5 12 277.-
E-R30SSA38-250-1.5-12 Stainless Steel 38 250 1.5 12 411.-
Free Roller E-R10SB25-320-1.5-8-J10-V10 B Standard Shaft Steel End Cap Steel 25 320 1.5 8 252.-
E-R10SB38-425-1.5-12 38 425 1.5 12 251.-
E-R10SSB60-500-2-12 Stainless Steel 60 500 2 12 832.-
Free Roller E-R30SB60-610-2-14-F20-T20-P15-Q15 with Shaft Plastic End Cap Steel 60 610 2 14 510.-
E-R30SSB50-430-1.5-12 Standard Shaft Stainless Steel 50 430 1.5 12 735.-
Free Roller E-R10SC38-360-1.5-12 C Female Threaded Steel End Cap Steel 38 360 1.5 12 225.-
E-R10SSC25-270-1.5-8 Stainless Steel 25 270 1.5 8 255.-
Free Roller E-R30SC50-310-1.5-12 Plastic End Cap Steel 50 310 1.5 12 249.-
E-R30SC50-520-1.5-12 50 520 1.5 12 309.-
E-R30SSC50-180-1.5-12 Stainless Steel 50 180 1.5 12 542.-
สินค้า Economy Series อื่นๆ
Linear Guide
Linear Guide

ราคาเริ่มต้น 291.-

Linear Shaft
Linear Shaft

ราคาเริ่มต้น 109.-

Proximity Sensor
Proximity Sensor

ราคาเริ่มต้น 178.-

Photoelectric Sensor
Photoelectric Sensor

ราคาเริ่มต้น 420.-

Area Sensor
Area Sensor

ราคาเริ่มต้น 1,842.-

Temperature Controller
Temperature Controller

ราคาเริ่มต้น 1,376.-

Adjuster Pad
Adjuster Pad

ราคาเริ่มต้น 41.-

Cable Carrier
Cable Carrier

ราคาเริ่มต้น 28.-

Switching Hub
Switching Hub

ราคาเริ่มต้น 2,609.-

Toggle Clamp
Toggle Clamp

ราคาเริ่มต้น 60.-

Bearing
Bearing

ราคาเริ่มต้น 17.-

Cam Follower
Cam Follower

ราคาเริ่มต้น 210.-

Handle
Handle

ราคาเริ่มต้น 42.-

Lock
Lock

ราคาเริ่มต้น 72.-

Slide Rail
Slide Rail

ราคาเริ่มต้น 206.-

Washer
Washer

ราคาเริ่มต้น 5.-

Spring
Spring

ราคาเริ่มต้น 14.-

* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit