(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ไฟหมุน ใช้แจ้งเตือนสัญญาณสถานะการณ์ต่างๆ

ไฟหมุน ใช้แจ้งเตือนสัญญาณสถานะการณ์ต่างๆ ไฟหมุน ใช้แจ้งเตือนสัญญาณสถานะการณ์ต่างๆ

ไฟหมุนหรือไฟเตือน (Warning Light) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แจ้งเตือนสถานะการณ์ต่างๆ ได้แก่ ความผิดปกติของระบบการทำงาน เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือสภาวะปลอดภัย โดยใช้แสงไฟเป็นสัญญาณให้ผู้คนที่อาศัยในบริเวณที่เกิดเหตุได้รับรู้ หลบหนี หรือหาวิธีป้องกันได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปจะถูกติดตั้งที่ยานพาหนะหรือห้องปฏิบัตงานตามหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นฝาครอบประกอบเข้ากับหลอดไฟที่ติดตั้งอยู่กับเฟือง จานสะท้อนแสง และทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีโครงสร้างให้เลือกใช้หลากหลายรูปทรง ได้แก่ ทรงกระบอก, ทรงกลมมน, ทรงเหลี่ยมต่างๆ และประเภทหลอดไฟ ได้แก่ หลอดไส้ธรรมดา, ซีนอน, LED ที่มีหลายสีสัน เช่น สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว เป็นต้น เนื่องจากไฟหมุนแต่ละรูปแบบจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่น ระดับแสงสว่างของไฟหมุนในตอนกลางวัน/กลางคืน หรือสัญญาณไฟพร้อมเสียงเตือนแบบไฟกะพริบ/ไฟค้าง จึงควรเลือกใช้ไฟหมุนให้เหมาะสมกับประเภทงาน เพื่อการแจ้งเตือนของสัญญาณไฟมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เลือกซื้อ ไฟหมุน

เลือกตามแบรนด์

ไฟหมุน LED ขนาดกะทัดรัด RHEB

ไฟหมุน LED ขนาดกะทัดรัด RHEB 3,586 ฿ truckสอบถาม • LED ไฟหมุนแบบเทอร์มินอลบล็อค พร้อมระบบสายไฟอย่างง่าย ใช้ร่วมกับยางติดตั้งRHEB สำหรับค่า IP สูง

ไฟหมุน RU ขนาดเล็กพิเศษ

ไฟหมุน RU ขนาดเล็กพิเศษ 1,150 ฿ truck1 วัน • เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กของ RU ไฟหมุนขนาดเล็กพิเศษ พร้อมคุณสมบัติของการออกแบบที่ยอดเยี่ยม

LED ไฟหมุนขนาดกะทัดรัด RHE

LED ไฟหมุนขนาดกะทัดรัด RHE 3,209 ฿ truckสอบถาม • LED ไฟหมุนแบบเทอร์มินอลบล็อค พร้อมระบบสายไฟอย่างง่าย ใช้ร่วมกับยางติดตั้งสำหรับค่า IP สูง

SKHE ไฟ LED แกนหมุนขนาดเล็ก

SKHE ไฟ LED แกนหมุนขนาดเล็ก 2,587 ฿ truckสอบถาม • ไฟ LED แกนหมุนที่อายุการใช้งานยาวนานและทนทาน ตัวผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติกทั้งชิ้นจึงไม่ขึ้นสนิม

ไฟหมุนเล็ก RH

ไฟหมุนเล็ก RH 1,771 ฿ truckสอบถาม • RH เป็นหลอดไฟหมุนอเนกประสงค์และทนทานที่ใช้ขั้วต่อแบบต่อสายง่าย
• ใช้ หลอดไฟ รถยนต์ที่สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนได้ง่าย

ไฟแสดงสถานะ ขนาดเล็กพิเศษ

ไฟแสดงสถานะ ขนาดเล็กพิเศษ 871 ฿ truckสอบถาม • ไฟแสดงสถานะ แบบไม่ทำให้ตาพร่าพร้อม เลนส์ ตัดปริซึมและการแสดงแสงขึ้นและไฟกะพริบอย่างง่าย
• แสงจาก เลนส์ ตัดปริซึมจะส่องผ่านลูกโลกสีเพื่อให้ได้แสงที่ดูดีและสะอาดตา

หลอดไฟหมุนอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเสียงพร้อมลำโพง

หลอดไฟหมุนอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเสียงพร้อมลำโพง 12,571 ฿ truckสอบถาม • แตรขนาดใหญ่ให้เสียงสูงถึง 105 dB (ที่ 1 ม.)มีช่วงเสียงที่กว้างตั้งแต่เสียงเบสไปจนถึงความถี่เสียงสูงและคุณภาพเสียงที่ชัดเจน

LED หมุนขนาดเล็กพิเศษ

LED หมุนขนาดเล็กพิเศษ 1,714 ฿ truckสอบถาม • แสงหมุนขนาดเล็กพิเศษ ที่ใช้หลอดไฟ LED ความส่องสว่างสูง ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ
• ใช้ LED เป็นแหล่งกำเนิดแสง ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ

RUP สัญญาณไฟหมุนขนาดเล็ก

RUP สัญญาณไฟหมุนขนาดเล็ก 3,546 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก PUP สัญญาณไฟหมุนขนาดเล็กพิเศษ มีคุณสมบัติการออกแบบที่ดีเยี่ยม

โคมไฟหมุนเล็ก SKH

โคมไฟหมุนเล็ก SKH 1,957 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกทั้งหมด ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
• ใช้ หลอดไฟ รถยนต์ที่สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนได้ง่าย

ไฟหมุนขนาดเล็ก SKH-EA

ไฟหมุนขนาดเล็ก SKH-EA 1,729 ฿ truckสอบถาม • หนึ่งในไฟหมุนขนาดกะทัดรัดที่ขายดีที่สุด
• รูปแบบสีคือ สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน
• ลูกโลกทำจาก อะคริลิค เรซิ่น ที่ ทนสภาพอากาศ และความโปร่งแสงได้ดีเยี่ยม

ไฟ LED หมุนได้พร้อมเสียงอิเล็กทรอนิกส์ในตัว

ไฟ LED หมุนได้พร้อมเสียงอิเล็กทรอนิกส์ในตัว 13,095 ฿ truckสอบถาม • เสียงอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงในตัว ไฟ LED รวมแบบหมุนที่ประหยัดพลังงานและไม่ต้องการการบำรุงรักษาโดยมีอายุการใช้งานยาวนาน

ไฟฉุกเฉินแบบหมุนขนาดกลาง SKP

ไฟฉุกเฉินแบบหมุนขนาดกลาง SKP 4,809 ฿ truckสอบถาม • ทำให้มีความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมแบบโดดเด่น ไฟฉุกเฉินแบบหมุนขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพสูงโดยมีการหมุนที่เงียบและสม่ำเสมอ

ไฟหมุนขนาดเล็ก WH แบบติดผนัง

ไฟหมุนขนาดเล็ก WH แบบติดผนัง 2,760 ฿ truckสอบถาม • หลอดไฟหมุนขนาดเล็กแบบติดผนังซึ่งใช้แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบต่อสายไฟง่าย
• ตัวผลิตภัณฑ์ทำจากยาง ABS
• ใช้ หลอดไฟ รถยนต์ที่สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนได้ง่าย

LFH Series

LFH Series 7,857 ฿ truckสอบถาม • ไฟ LED กระพริบพร้อมการการออกแบบประณีต ใช้วิธีการส่องแสงสามทางเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนแม้ในระยะไกล

ไฟหมุน LED ที่ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนสูง

ไฟหมุน LED ที่ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนสูง 9,938 ฿ truckสอบถาม • แสงหมุนขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการซ่อมบำรุง ที่ใช้หลอด LED เป็นแหล่งกำเนิดแสง สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

ไฟหมุน LED แบบมีตัวสังเคราะห์เสียง MP3 รวมอยู่ด้วย

ไฟหมุน LED แบบมีตัวสังเคราะห์เสียง MP3 รวมอยู่ด้วย 15,443 ฿ truckสอบถาม • LED หมุนแบบ ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนานและไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง พร้อม แบบรวม สังเคราะห์เสียง MP3 คุณภาพสูงในตัวสร้างระดับเสียงสูงสุด 95 dB (ที่ 1 ม.)ไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง (ข้อมูล MP3) รวมอยู่ด้วยกรุณาเตรียมแยกต่างหาก

ไฟหมุนขนาดเล็กพิเศษ RS

ไฟหมุนขนาดเล็กพิเศษ RS 1,190 ฿ truck1 วัน • เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก ไฟหมุนขนาดเล็กพิเศษพร้อมคุณสมบัติในการออกแบบที่ยอดเยี่ยม
• ใช้ หลอดไฟ รถยนต์ที่สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนได้ง่าย

สัญญาณ LED ขนาดกะทัดรัด

สัญญาณ LED ขนาดกะทัดรัด 2,254 ฿ truck8 วัน • บีคอน LED ขนาดกะทัดรัดหลายรุ่นที่มี LED 4 x 4W พร้อม แสงและทัศนอุปกรณ์ ออกแบบใหม่ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานออฟโรดและยังเหมาะสำหรับยานพาหนะและงาน อุตสาหกรรม หลากหลายมีให้เลือกหลายวิธี:แม่เหล็ก
• DIN
• Flexi DIN
• 3 จุดและจุดเดียว

ไฟแฟลชแสดงผลแบตเตอรี่ PFH-BT

ไฟแฟลชแสดงผลแบตเตอรี่ PFH-BT 5,814 ฿ truckสอบถาม • มี 2 ประเภทของสี:แดงและเหลือง
• แพทเทิร์น แฟลชสามารถสลับระหว่างแฟลชเดี่ยวและแฟลชคู่
• สามารถสลับระหว่างโหมดพลังงานสว่างและโหมดประหยัดพลังงานได้ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีไฟหมุนจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ไฟหมุน

วิธีใช้งานไฟหมุน

วิธีใช้งานไฟหมุน

ควรเลือกประเภทและรูปแบบไฟหมุนให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของงาน ตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ก่อนใช้งานเสมอ หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดการชำรุดควรรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที เพื่อป้องกันความผิดพลาดระหว่างการใช้งาน สำหรับการติดตั้งไฟหมุนควรวางในตำแหน่งโครงสร้างอาคารหรือยานพาหนะให้เหมาะสมเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน เมื่อเลือกตำแหน่งได้แล้วเริ่มเจาะรูยึดเข้ากับฐานไฟหมุนได้ทันทีและทำการต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับการทำงานของไฟหมุนให้ถูกต้อง หากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วควรตรวจสอบการทำงานของไฟหมุนอีกครั้ง เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไม่ทำงาน

ประเภทของไฟหมุน

  • ไฟหมุนทรงกลม (Round Shape Warning Light) เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ตั้งแต่สถานที่ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะต่างๆ เป็นต้น
  • ไฟหมุนแบบชั้น (Tower Warning Light) เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • ไฟหมุนกันระเบิด (Explosion Proof Warning Light) เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอันตรายสูง
  • ไฟหมุนสำหรับงานทางทะเล (Marine Warning Light) เหมาะสำหรับใช้ในงานทางเรือโดยเฉพาะ
ไฟหมุนทรงกลม (Round Shape Warning Light)

ไฟหมุนทรงกลม (Round Shape Warning Light)

ไฟหมุนทรงกลม (Round Shape Warning Light) มีลักษณะเด่น คือ หลอดไฟประกอบเข้ากับจานสะท้อนแสงที่เป็นรูปทรงโค้ง ซึ่งจะทำงานด้วยการหมุนรอบในแนววงกลม แสงจะส่องเป็นระยะๆ สามารถปรับระดับช้า-เร็วได้ ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้งาน โดยจะมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบได้แก่ แบบโคมไฟ แบบทรงกระบอก เป็นต้น เนื่องจากไฟหมุนทรงกลมออกแบบมาให้มีขนาดและรูปทรงกะทัดรัด ติดตั้งง่าย และแจ้งเตือนทั้งในที่สว่างและที่มืดได้ดี จึงนิยมนำมาใช้ติดตั้งบนยานพาหนะต่างๆ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง เรือ หรือใช้เตือนในสถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น

ไฟหมุนแบบชั้น (Tower Warning Light)

ไฟหมุนแบบชั้น (Tower Warning Light)

ไฟหมุนแบบชั้น (Tower Warning Light) มีลักษณะเด่น คือ ฝาครอบของหลอดไฟเป็นทรงกระบอก โดยความสูงจะใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร ซ้อนกันตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป และติดตั้งในแนวตั้ง ประกอบเข้ากับขาตั้งรูปแบบต่างๆ และสีหลอดไฟที่แตกต่างกัน เช่น สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีขาว และสีฟ้า เนื่องจากการติดตั้งง่ายไม่เกะกะพื้นที่ และแสงไฟสามารถมองเห็นได้ชัดเจน จึงนิยมใช้งานร่วมกับเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์ ในการทำงานต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ

ไฟหมุนกันระเบิด (Explosion Proof Warning Light)

ไฟหมุนกันระเบิด (Explosion Proof Warning Light)

ไฟหมุนกันระเบิด (Explosion Proof Warning Light) ใช้สำหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการระเบิด โดยตัวฝาครอบของไฟเตือนจะประกอบด้วยโครงสร้างโลหะที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทกสูง และสามารถทนต่อสภาวะที่เสี่ยงอันตรายได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะนำมาติดตั้งภายในพื้นที่ทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับแก๊ส น้ำมัน และสารเคมี เช่น พื้นที่เก็บสารเคมี พื้นที่บรรจุแก๊ส เป็นต้น

ไฟหมุนสำหรับงานทางทะเล (Marine Warning Light)

ไฟหมุนสำหรับงานทางทะเล (Marine Warning Light)

ไฟหมุนสำหรับงานทางทะเล (Marine Warning Light) ใช้สำหรับส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ลูกเรือและคนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งได้ทราบถึงสถานการณ์ที่ผิดปกติได้ โดยตัวโคมไฟจะมีลักษณะเหมือนกับไฟหมุนรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีเสียงเตือนด้วยเช่นกัน แต่จะมีความทนทานต่อสภาวะทางน้ำและอากาศภายนอกอาคารได้ดีกว่า และการติดตั้งใช้งานจำเป็นต้องเลือกรูปแบบและขนาดให้เหมาะสมกับโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกของลำเรือ เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนและต้องมีเสียงเตือนที่ดังฟังชัด