ไฟหมุน LED แบบมีตัวสังเคราะห์เสียง MP3 รวมอยู่ด้วย

แบรนด์ :
PATLITE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไฟหมุน LED ที่ช่วยประหยัดพลังงาน อายุยาวนาน และไม่ต้องการการบำรุงรักษา แบบมีตัวสังเคราะห์เสียง MP3 คุณภาพสูงประกอบ สร้างเสียงขนาดใหญ่ที่ 95 dB (ในระยะ 1 m) ไม่มีแหล่งกำเนิดเสียงรวมให้ (ข้อมูล MP3) กรุณาจัดเตรียมเองต่างหาก

    [คุณสมบัติ]
    · มีระบบเสียง MP3 สังเคราะห์และไฟหมุน LED รวมอยู่ในตัว
    · ใช้เทคโนโลยี MP3 เพื่อการเล่นข้อความคุณภาพสูงและชัดเจน สามารถเขียนข้อความใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรมเสียง FV-Win (ขายแยกต่างหาก) และ SD Card (ขายแยกต่างหาก)
    · ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นและมีระยะเวลาการใช้งานยาวกว่าชนิดหลอดไฟ แหล่งจ่ายไฟ LED ลดการซ่อมบำรุงเพราะไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟที่ใช้งานไม่ได้แล้ว มอบไฟเสถียรติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
    · กลไกการหมุนใช้ระบบเฟือง ที่ช่วยป้องกันการหมุนฟรีเนื่องจากสายพานสึกหรอ ฯลฯ สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินในเวลาที่การหมุนปกติไม่สามารถทำได้
    · มีระดับเสียงสูงสุด 95dB (ที่ระยะ 1 ม.) อุปกรณ์ควบคุมในตัวทำให้สามารถปรับระดับเสียงได้
    · งานต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนการตั้งค่า หรือการเขียนข้อความใหม่สามารถทำได้ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ติดตั้งอยู่โดยไม่จำเป็นต้องถอดฝาด้านข้างออก
    · สวิตช์ทดสอบที่รวมอยู่ช่วยให้งานผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายขึ้น และช่วยกำหนดการตั้งค่าได้ง่ายในระหว่างการติดตั้ง เช่น การปรับระดับเสียง ฯลฯ
    · สับเปลี่ยนโหมดทำงานเพื่อตั้งค่าบิทอินพุต ( 4 ช่อง) หรือไบนารีอินพุต (15 ช่อง)
    ·สามารถลดเสียงได้ประมาณ 15 dB ด้วยอุปกรณ์ลดเสียงอินพุต
    · ส่วนประกอบของตัวจับเวลาและตัวรับสัญญาณที่ลดเสียงรบกวนเมื่อใช้งานในเวลากลางคืน
    · มาพร้อมกับคุณสมบัติรองรับการใช้งานทรานซิสเตอร์ NPN โอเพ่นคอลเลคเตอร์ทำให้สามารถต่อไดรฟ์แบบตรงกับ PLC ได้ ฯลฯ
    · มีการป้องกัน ระดับ IP54 และสามารถใช้งานภายนอกอาคารได้ (โดยการยึดด้านหน้า)