ไฟหมุน LED ที่ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนสูง

แบรนด์ :
PATLITE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แสงหมุนขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการซ่อมบำรุง ที่ใช้หลอด LED เป็นแหล่งกำเนิดแสง สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

    [คุณสมบัติ]
    · ยืดอายุการใช้งานผ่านการใช้แหล่งกำเนิดแสง LED , มอเตอร์แบบไร้แปลงถ่าน และ เฟืองที่ใช้ตลับลูกปืน ใช้มอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านกระแสตรงอายุการใช้งานยาวประมาณ 5 เท่าของอายุการใช้งานของไฟหมุนที่ปรากฏ กลไกการหมุนใช้ เฟืองกับตลับลูกปืน เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการหมุนยังคงที่ ใช้ไฟ ledสำหรับแหล่งกำเนิดแสง ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการไหม้ สิ่งนี้ช่วยลดการซ่อมบำรุงอย่างมาก เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ และ มอเตอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ตัวเครื่องทั้งหมดทำจากยางพลาสติกโพลีคาร์บอเนตซึ่งมีคุณสมบัติทนแรงกระแทกและทนความร้อนได้ดีและป้องกันการเกิดสนิม ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ความทนทานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    · สมรรถนะในการป้องกันการสั่น สามารถทนการสั่นสะเทือนได้ถึง 11.2 G (*ยกเว้น RLR-M2) ใช้ขายาง ป้องกันการสั่นสะเทือนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ทำให้แข็งแรงต่อการสั่นสะเทือน มอบการทำงานที่เสถียรแม้ในขณะที่มีการสั่นสะเทือน 11.2 G
    · แหล่งกำเนิดแสง LED พลังงานสูง 2 อัน ที่ด้านบนและด้านล่าง และ แผ่นสะท้อนแสงใหม่ ทำให้มองเห็นอย่างชัดเจนแน่นอน ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED พลังงานสูง 2 อัน 1 อันที่ด้านบน และ 1 อันที่ด้านล่าง แผ่นสะท้อนแสงที่พัฒนาขึ้นใหม่จะสะท้อนแหล่งกำเนิดแสงเหล่านี้ในบริเวณกว้างด้วยแสงสว่างที่ยอดเยี่ยม เพิ่มพื้นที่ในการเปิดรับแสงของแหล่งกำเนิดแสง LED แต่ละอันอย่างมาก
    การใช้แสงไฟจากหลอด LED ที่ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน จะช่วยลดทั้งปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าและพลังงาน
    · โครงสร้างกันฝุ่นและกันน้ำ ป้องกันน้ำเข้าจากทุกทิศทาง แม้แต่กับหัวฉีดน้ำพลังสูง (ระดับการป้องกัน IP66)
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
    ไฟหมุน LED ที่ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนสูง | PATLITE | MISUMI ประเทศไทย